|
|
05715-20Mini ginocchiera di serraggio rapido verticale con piede... |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Acciaio o acciaio inox.Versione:Acciaio zincato. Acciaio inox non trattato. Impugnatura in plastica resistente all'olio.Nota:Nel modello 05715-20-0800 viene fornito un pressore in neoprene.Accessori:05240 05241 05885 05885-01 05887-01 05886 05887 05888 05280Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Materiale corpo base | Angolo di apertura braccio di sostegno | Angolo di apertura maniglia | Forza manuale FH N | Forza di tenuta F1 N | Forza di bloccaggio F3 N | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
05715-20-0800 | acciaio | 95° | 60° | 100 | 800 | 600 |  | | 0,00 € | | 05715-20-1800 | acciaio inox | 95° | 60° | 100 | 800 | 600 |  | | 0,00 € | |
N. ordine | Materiale corpo base | A | A1 | B | B1 | B5 | C | C1 | D | H | L | L1 | M | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
05715-20-0800 | acciaio | 12,7 | 25,4 | 27 | 39,7 | 3 | 22,7 | 9,6 | 5,2 | 104 | 65,8 | 28,6 | M6x44 |  | | 0,00 € | | 05715-20-1800 | acciaio inox | 12,7 | 25,4 | 27 | 39,7 | 3 | 22,7 | 9,6 | 5,2 | 104 | 65,8 | 28,6 | M6x40 |  | | 0,00 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra |
CallbackAvete domande? Vi contatteremo noi.mostra |
|