|
|
05700-15Ginocchiera di serraggio rapido verticale con piede... |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Acciaio.Versione:Acciaio zincato. Impugnatura in plastica resistente all'olio.Nota:Nel modello 05700-15-02400 viene fornito un pressore in neoprene.Accessori:05240 05241 05260 05885-01 05887-01 05888 05280 05891-01Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Angolo di apertura braccio di sostegno | Angolo di apertura maniglia | Forza manuale FH N | Forza di tenuta F1 N | Forza di tenuta F2 N | Forza di bloccaggio F3 N | Forza di bloccaggio F4 N | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
05700-15-02400 | 100° | 56° | 150 | 1200 | 2400 | 800 | 1600 |  | | 0,00 € | | 05700-15-07000 | 90° | 70° | 250 | 3200 | 7000 | 1400 | 3000 |  | | 0,00 € | | 05700-15-08000 | 100° | 50° | 280 | 3000 | 8000 | 1800 | 3900 |  | | 0,00 € | |
N. ordine | A | A1 | B | B1 | B2 | B3 | C | C1 | C2 | D | H | L | L1 | L2 | M | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
05700-15-02400 | 19 | 34,9 | 12 | 6 | 14,3 | 8,3 | 46,8 | 16 | 7,1 | 7,2 | 156 | 141 | 97 | 73,2 | M8x63 |  | | 0,00 € | | 05700-15-07000 | 32 | 53 | 20 | 10 | 22,7 | 12,7 | 70,4 | 25 | 9,5 | 8,7 | 245 | 177 | 124 | 90 | M12x100 |  | | 0,00 € | | 05700-15-08000 | 50,8 | 76,2 | 20 | 10 | 26,5 | 16,5 | 113,5 | 31,8 | 12,7 | 12,3 | 335 | 229,2 | 153 | 105 | M16x150 |  | | 0,00 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra |
CallbackAvete domande? Vi contatteremo noi.mostra |
|