|
|
05800-01Ginocchiera di serraggio rapido orizzontale con piede... |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Acciaio.Versione:zincato e passivato. Mandrino pressore e dadi fosfatizzati. Impugnatura in plastica resistente all'olio.Nota:Mandrino di pressione con pressore in neoprene.Accessori:05240 05241 05885-01 05887-01 05888 05280 05880-01Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Disposizione dei fori | Angolo di apertura braccio di sostegno | Angolo di apertura maniglia | Forza manuale FH N | Forza di tenuta F1 N | Forza di bloccaggio F3 N | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
05800-01-00700 | 1 | 96° | 78° | 50 | 700 | 300 |  | | 0,00 € | | 05800-01-01400 | 5 | 93° | 76° | 150 | 1400 | 600 |  | | 0,00 € | |
N. ordine | A | A1 | A2 | B | B1 | B4 | B5 | C | C1 | D | H | L | L1 | M | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
05800-01-00700 | 13,5 | 25 | 5,7 | 16,8 | 27 | - | 2 | 19 | 9,5 | 5,2 | 38,8 | 101 | 23 | M5x35 |  | | 0,00 € | | 05800-01-01400 | 26 | 38 | 6 | 28 | 40 | 22 | 2,5 | 25 | 14 | 5,5 | 53 | 156 | 38 | M6x50 |  | | 0,00 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra |
CallbackAvete domande? Vi contatteremo noi.mostra |
|