|
|
05735-01Ginocchiera di serraggio rapido verticale con base ad angolo e... |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Acciaio.Versione:zincato e passivato. Mandrino pressore e dadi fosfatizzati. Impugnatura in plastica resistente all'olio.Nota:Nei modelli 05735-01-00800 e 05735-01-01600 viene fornito un pressore in neoprene.Accessori:05240 05241 05260 05885-01 05887-01 05888 05280Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Disposizione dei fori | Angolo di apertura braccio di sostegno | Angolo di apertura maniglia | Forza manuale FH N | Forza di tenuta F1 N | Forza di bloccaggio F3 N | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
05735-01-00800 | 2 | 96° | 69° | 50 | 800 | 600 |  | | 0,00 € | | 05735-01-01600 | 2 | 108° | 70° | 100 | 1600 | 1100 |  | | 0,00 € | | 05735-01-03000 | 1 | 106° | 67° | 100 | 3000 | 1100 |  | | 0,00 € | |
N. ordine | A | A1 | A2 | A3 | B | B1 | B5 | C | C1 | D | H | L | L1 | M | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
05735-01-00800 | 14 | 29 | - | - | 17,5 | 28 | 2,5 | 44 | 10 | 4,9 | 121 | 65,65 | 24,5 | M5x35 |  | | 0,00 € | | 05735-01-01600 | 19 | 35 | - | - | 26 | 42 | 3 | 64 | 13 | 5,5 | 170 | 75,7 | 26 | M6x50 |  | | 0,00 € | | 05735-01-03000 | 35 | 51 | 8 | 16 | 35 | 51 | 3 | 82 | 19 | 6,8 | 244 | 115,3 | 58 | M8x60 |  | | 0,00 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra |
CallbackAvete domande? Vi contatteremo noi.mostra |
|