|
|
05715-01Ginocchiera di serraggio rapido verticale con piede orizzontale... |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Acciaio o acciaio inox.Versione:Acciaio zincato. Acciaio inox non trattato. Impugnatura in plastica resistente all'olio.Nota:Nel modello 05715-01-01000 viene fornito un pressore in neoprene.Accessori:05885-01 05887-01 05280 05891-01Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Materiale corpo base | Angolo di apertura braccio di sostegno | Angolo di apertura maniglia | Forza manuale FH N | Forza di tenuta F1 N | Forza di tenuta F2 N | Forza di bloccaggio F3 N | Forza di bloccaggio F4 N | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
05715-01-01000 | acciaio | 100° | 56° | 50 | 700 | 1000 | 500 | 700 |  | | 0,00 € | | 05715-01-11000 | acciaio inox | 100° | 56° | 50 | 700 | 1000 | 500 | 700 |  | | 0,00 € | |
N. ordine | Materiale corpo base | A | A1 | B | B1 | B2 | B3 | B5 | C | C1 | D | H | L | L1 | L2 | M | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
05715-01-01000 | acciaio | 15,9 | 25,4 | 23,8 | 33,3 | 9 | 5 | 2 | 16 | 8 | 4,4 | 74,4 | 51 | 24,6 | 20,8 | M5x37 |  | | 0,00 € | | 05715-01-11000 | acciaio inox | 15,9 | 25,4 | 23,8 | 33,3 | 9 | 5 | 2 | 16 | 8 | 4,4 | 74,4 | 51 | 24,6 | 20,8 | M5x30 |  | | 0,00 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra |
CallbackAvete domande? Vi contatteremo noi.mostra |
|