|
|
05741Ginocchiera di serraggio rapido orizzontale con base ad angolo... |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Acciaio.Versione:Acciaio zincato. Impugnatura in plastica resistente all'olio.Nota:Mandrino di pressione con pressore in neoprene.Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Angolo di apertura braccio di sostegno | Angolo di apertura maniglia | Forza manuale FH N | Forza di tenuta F1 N | Forza di tenuta F2 N | Forza di bloccaggio F3 N | Forza di bloccaggio F4 N | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
05741-01200 | 85° | 73° | 100 | 600 | 1200 | 300 | 700 |  | | 0,00 € | | 05741-02800 | 90° | 65° | 160 | 1200 | 2800 | 600 | 1000 |  | | 0,00 € | |
N. ordine | A | A1 | A2 | A3 | B | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | C | C1 | D | H | L | L1 | L2 | M | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
05741-01200 | 20,4 | 45 | 6,1 | 10,2 | 22 | 36 | 11,4 | 7,4 | 8,2 | 2 | 62,1 | 12,7 | 5,2 | 74,8 | 143,5 | 54,9 | 35,6 | M6x44 |  | | 0,00 € | | 05741-02800 | 21,4 | 40 | 5,9 | 10,7 | 27,6 | 42,4 | 14,7 | 8,7 | 9,7 | 3 | 67,2 | 12,7 | 6,7 | 79,9 | 173 | 68 | 39,1 | M8x63 |  | | 0,00 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra |
CallbackAvete domande? Vi contatteremo noi.mostra |
|