|
|
05312Flangia di adattamento rotonda |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Acciaio.Versione:zincato, passivato blu.Nota:Le flange di adattamento possono essere utilizzate in combinazione con le ginocchiere di serraggio rapido. Consentono un posizionamento senza problemi delle ginocchiere di serraggio ad esse collegate. Le flange di adattamento sono fissate alla tavola della macchina con l'ausilio dei dispositivi di serraggio eccentrici. Vantaggi:Posizionamento e spostamento flessibili. Strutturazione flessibile dell'altezza mediante blocco di adattamento. Montaggio semplificato mediante l'apertura per la forma B.Accessori:Dispositivi di serraggio eccentrici 10500 Ginocchiera di serraggio rapido 05….Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Versione 2 | B | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | D | D1 | D2 | D3 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | R | R1 | R2 | S | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
05312-1145 | aperto | 40 | 30 | 30 | 38 | 60 | 16,5 | 145 | 11,5 | M5 | M6 | 140 | 8 | 14 | 13 | 26 | 38 | 10 | 5 | 42 | 58,5 | 5 |  | | 0,00 € | |
N. ordine | Denominazione | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
Altri articoli di questa categoria |
|
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra |
CallbackAvete domande? Vi contatteremo noi.mostra |
|