norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Ginocchiera di serraggio rapido verticale con piede orizzontale e mandrino pressore regolabile
05908

Ginocchiera di serraggio rapido verticale con piede orizzontale...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio.
Maniglia in poliammide.
Versione:nitrocarburato e ossidato colore nero.Nota:Bussola articolata di alta qualità, priva di manutenzione. Applicazione di forza costante durante l‘apertura e la chiusura.
Stabilità ottimale ottenuta mediante il braccio tenditore conico con profilo a U.
Accessori:05280 Tappi di protezione
05880 Angolo di fissaggio
05899 Sensore di forza per morsa rapida
07110 Viti di pressione a sfera senza testa
07117 Viti con testa zigrinata regolabili
07120 Perni filettati con vite di spinta DIN 6332
07121 Perni filettati con puntale sferico
07140 Pressori DIN 6311
07142 Pressori
Nota disegno:
1) Perno di arresto posizione 1
2) Perno di arresto posizione 2
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 05908 Ginocchiera di serraggio rapido verticale con piede orizzontale e mandrino pressore regolabile 264 kB

Disegni

Ginocchiera di serraggio rapido verticale con piede orizzontale e mandrino pressore regolabile

Selezione/filtro articoli

N. ordineAngolo di apertura
braccio di sostegno
posizione 1
Angolo di apertura
braccio di sostegno
posizione 2
Angolo di apertura
braccio di sostegno
senza battuta
Angolo di apertura
maniglia
posizione 1
Angolo di apertura
maniglia
posizione 2
Angolo di apertura
maniglia
senza battuta
Forza
manuale
FH N
Forza di
tenuta
F1 N
Forza di
tenuta
F2 N
Forza di
bloccaggio
F3 N
Forza di
bloccaggio
F4 N
CADAcc.PrezzoOrdinare
05908-005002100°-147°64°-83°1007501050620750  0,00 €
05908-00600256°83°152°46°56°83°160135016509201050  0,00 €
05908-00800213°93°158°26°61°86°190200028009401350  0,00 €
05908-01000297°176°19°59°91°2502500450015002800  0,00 €
05908-01200211°88°164°24°60°91°2803000550014002800  0,00 €
N. ordineDisposizione
dei fori
MAA1A2A3BB1B2B3B4B5B6CD

HLL1N. ordine
angolare
di fissaggio
CADAcc.PrezzoOrdinare
05908-0050022M5x2516254,514243313,29,222222,5184,5107,465,63505880-02  0,00 €
05908-0060023M6x351429712273817,512,5-2,543,524,95,5156,386,55305880-02  0,00 €
05908-0080023M8x452139919324520,615,6-2,541,532,76,8184,21076205880-04  0,00 €
05908-0100024M10x553250827456425,518,5383,54738,79223,91539505880-06  0,00 €
05908-0120025M12x70325310,5-45632821-3,54746,78,8242,4173,5113,505880-06  0,00 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
CallbackAvete domande? Vi contatteremo noi.mostra
Austria
Mappa del sito Stampare Segnalare Newsletter Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83