norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Ginocchiera a spinta orizzontale in acciaio o acciaio inossidabile
Forza di serraggio fino a 1350 N
05837-14

Ginocchiera a spinta orizzontale in acciaio o acciaio...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio o acciaio inox A2.Versione:Acciaio zincato.
Acciaio inox non trattato.
Impugnatura in plastica resistente all'olio.
Nota:Le ginocchiere si bloccano in posizione di chiusura della maniglia.
Pertanto, possono essere utilizzate solo quando si applica pressione.
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 05837-14 Ginocchiera a spinta orizzontale in acciaio o acciaio inossidabile Forza di serraggio fino a 1350 N 286 kB

Disegni

Ginocchiera a spinta orizzontale in acciaio o acciaio inossidabile
Forza di serraggio fino a 1350 N

Selezione/filtro articoli

N. ordineMateriale
corpo base
A

A1A2BB1B5C1DD1HCorsa
S
LL1L2MAngolo di
apertura
maniglia
Forza
manuale
FH N
Forza di
bloccaggio
F1 N
Forza di
tenuta
F2 N
CADAcc.PrezzoOrdinare
05837-14-01350acciaio3590,210,54156324,65,510,981,532140,550,325,4M8x50180°5010001350 0,00 €
05837-14-11350acciaio inox3589,510,54156324,65,510,97932139,850,325,4M8x50180°5010001350 0,00 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
CallbackAvete domande? Vi contatteremo noi.mostra
Austria
Mappa del sito Stampare Segnalare Newsletter Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83