|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Acciaio. Staffa di fissaggio in acciaio colato. Acciaio inox.Versione:Acciaio zincato e passivato. Acciaio inox non trattato. Impugnatura in plastica resistente all'olioNota:La pinza di traino è adatta per le operazioni in cui lo spazio laterale per il fissaggio è limitato. In questo caso, l'angolare d'appoggio della pinza di traino viene fissato dal basso alla piastra di supporto.Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Materiale corpo base | Angolo di apertura braccio di sostegno | Angolo di apertura maniglia | Forza manuale FH N | Forza di tenuta F1 N | Forza di bloccaggio F3 N | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
05815-05-03400 | acciaio | 90° | 50° | 250 | 3400 | 1100 |  | | 0,00 € | | 05815-05-13000 | acciaio inox | 90° | 50° | 200 | 3000 | 1000 |  | | 0,00 € | |
N. ordine | Materiale corpo base | A | A1 | A2 | B | B1 | B5 | C | D | H | H1 | L | L1 | L2 | M | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
05815-05-03400 | acciaio | 40 | 25,4 | 7,3 | 44 | 30 | 4 | 41,2 | 6,7 | 210 | 153 | 74,6 | 31,8 | 14 | 1/2-13x2,5 |  | | 0,00 € | | 05815-05-13000 | acciaio inox | 40 | 25,4 | 7,3 | 44 | 30 | 4 | 41,2 | 6,7 | 210 | 153 | 74,6 | 31,8 | 14 | 1/2-13x2,5 |  | | 0,00 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra |
CallbackAvete domande? Vi contatteremo noi.mostra |
|