|
|
05730-01Ginocchiera di serraggio rapido verticale con base ad angolo e... |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Acciaio.Versione:Acciaio zincato. Impugnatura in plastica resistente all'olio.Nota:Nei modelli 05730-01-01000 e 05730-01-02000 viene fornito un pressore in neoprene.Accessori:05240 05241 05260 05885-01 05887-01 05888 05280 05891-01Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Disposizione dei fori | Angolo di apertura braccio di sostegno | Angolo di apertura maniglia | Forza manuale FH N | Forza di tenuta F1 N | Forza di tenuta F2 N | Forza di bloccaggio F3 N | Forza di bloccaggio F4 N | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
05730-01-01000 | 2 | 96° | 69° | 50 | 700 | 1000 | 500 | 800 |  | | 0,00 € | | 05730-01-02000 | 2 | 108° | 70° | 100 | 1000 | 2000 | 900 | 1300 |  | | 0,00 € | | 05730-01-03600 | 1 | 106° | 67° | 100 | 1800 | 3600 | 900 | 1800 |  | | 0,00 € | |
N. ordine | A | A1 | A2 | A3 | B | B1 | B2 | B3 | B5 | C | C1 | D | H | L | L1 | L2 | M | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
05730-01-01000 | 14 | 29 | - | - | 17,5 | 28 | 10 | 5 | 2,5 | 44 | 10 | 4,9 | 121 | 67 | 31 | 26 | M5x35 |  | | 0,00 € | | 05730-01-02000 | 19 | 35 | - | - | 26 | 42 | 11 | 6 | 3 | 64 | 13 | 5,5 | 170 | 79 | 35 | 29,5 | M6x50 |  | | 0,00 € | | 05730-01-03600 | 35 | 51 | 8 | 16 | 35 | 51 | 14,8 | 8,8 | 3 | 82 | 19 | 6,8 | 244 | 143 | 93 | 70 | M8x60 |  | | 0,00 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra |
CallbackAvete domande? Vi contatteremo noi.mostra |
|