|
|
05837-22Ginocchiera a spinta orizzontale in acciaio, versione pesante,... |
Indietro |
|
|
DescrizioneMateriale:Acciaio.Versione:Acciaio zincato.Nota:Forma A: Le ginocchiere si bloccano in posizione di chiusura della maniglia. Pertanto, possono essere utilizzate solo quando si applica pressione. Forma B: Le ginocchiere si bloccano sia in posizione di chiusura che di apertura della maniglia. Pertanto, possono essere utilizzate sia in spinta che in trazione.Montaggio:Mediante saldatura o attraverso fori personalizzati praticati dal cliente.Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Disegni (sintesi completa) |
Ginocchiera a spinta orizzontale in acciaio, versione pesante, saldabile Forza di serraggio fino a 22250 N, Forma A |
Maggiori informazioni |
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Forma | A1 | B1 | B5 | C1 | D | D1 | D2 | H | H1 | Corsa S | L | L1 | L2 | M | Angolo di apertura maniglia | Forza manuale FH N | Forza di bloccaggio F1 N | Forza di tenuta F2 N | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
05837-22-0111501 | A | 50,8 | 69,8 | 8 | 30 | 21,7 | 18,6 | 35 | 79 | 150 | 43,8 | 148,8 | 46,8 | 25,4 | M12x50 | 91° | 120 | 3800 | 11150 |  | | 0,00 € | | 05837-22-0222501 | A | 70 | 90 | 11,1 | 40 | 27,2 | 25 | 45 | 87 | 150 | 55 | 198 | 65 | 38,1 | M16X50 | 88° | 140 | 4500 | 22250 |  | | 0,00 € | |
|
Ginocchiera a spinta orizzontale in acciaio, versione pesante, saldabile Forza di serraggio fino a 22250 N, Forma B |
Maggiori informazioni |
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Forma | A1 | B1 | B5 | C1 | D | D1 | D2 | H | H1 | Corsa S | L=Lunghezza | L1 | L2 | M | Angolo di apertura maniglia | Forza manuale FH N | Forza di bloccaggio F1 N | Forza di tenuta F2 N | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
05837-22-0111502 | B | 50,8 | 69,8 | 8 | 30 | 21,7 | 18,6 | 35 | 79 | 150 | 59,5 | 212 | 62 | 25,4 | M12x50 | 183° | 120 | 3800 | 11150 |  | | 0,00 € | | 05837-22-0222502 | B | 70 | 90 | 11,1 | 40 | 27,2 | 25 | 45 | 87 | 150 | 77,8 | 272 | 78,4 | 38,1 | M16X50 | 183° | 140 | 4500 | 22250 |  | | 0,00 € | |
|
Altri articoli di questa categoria |
|
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra |
CallbackAvete domande? Vi contatteremo noi.mostra |
|