norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Ginocchiera di serraggio rapido verticale con chiusura di sicurezzacon piede perpendicolare e mandrino pressore regolabile
05912

Ginocchiera di serraggio rapido verticale con chiusura di...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio.
Maniglia in poliammide.
Staffa di sbloccaggio in TPE.
Versione:nitrocarburato e ossidato colore nero.Nota:Bussola articolata di alta qualità, priva di manutenzione. Applicazione di forza costante durante l‘apertura e la chiusura.
Stabilità ottimale ottenuta mediante il braccio tenditore conico con profilo a U. Incluso sistema di chiusura con asta integrata con fermo automatico.

Accessori:05280 Tappi di protezione
07110 Viti di pressione senza testa
07117 Gripper regolabili
07120 Perni filettati con puntale DIN 6332
07121 Perni filettati con puntale sferico
07140 Pressori DIN 6311
07142 Pressori
Nota disegno:
1) Perno di arresto posizione 1
2) Perno di arresto posizione 2

Disegni

Ginocchiera di serraggio rapido verticale con chiusura di sicurezzacon piede perpendicolare e mandrino pressore regolabile

Selezione/filtro articoli

N. ordineAngolo di apertura
braccio di sostegno
posizione 1
Angolo di apertura
braccio di sostegno
posizione 2
Angolo di apertura
braccio di sostegno
senza battuta
Angolo di apertura
maniglia
posizione 1
Angolo di apertura
maniglia
posizione 2
Forza
manuale
FH N
Forza di
tenuta
F1 N
Forza di
tenuta
F2 N
Forza di
bloccaggio
F3 N
Forza di
bloccaggio
F4 N
CADAcc.PrezzoOrdinare
05912-00610256°83°141°46°56°160135016509201050  0,00 €
05912-00810213°93°158°26°61°190200028009401350  0,00 €
05912-01010297°176°19°59°2502500450015002800  0,00 €
05912-01210211°88°164°24°60°2803000550014002800  0,00 €
N. ordineDisposizione
dei fori
MAA1A2A3A4BB1B2B3B6CC2D

HLL1CADAcc.PrezzoOrdinare
05912-0061023M6x351429712-10,25,217,512,553,437,65,55,5175,786,553  0,00 €
05912-0081023M8x452139919-10,25,220,615,651,1496,56,8207,610762  0,00 €
05912-0101022M10x5532508273,514,17,125,518,556,562,313925415395  0,00 €
05912-0121025M12x70325310,5--14,17,1282156,569,898,8272,1173,5113,5  0,00 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
CallbackAvete domande? Vi contatteremo noi.mostra
Austria
Mappa del sito Stampare Segnalare Newsletter Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83