|
|
05810-01Ginocchiera di serraggio rapido orizzontale modello pesante con... |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Acciaio.Versione:Acciaio zincato. Impugnatura in plastica resistente all'olio.Nota:La morsa può essere montata solo dal basso utilizzando viti prigioniere M8 e dadi esagonali M8 DIN 934, vedi schema.Accessori:05240 05241 05885-01 05280 05891-01Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Angolo di apertura braccio di sostegno | Angolo di apertura maniglia | Forza manuale FH N | Forza di tenuta F1 N | Forza di tenuta F2 N | Forza di bloccaggio F3 N | Forza di bloccaggio F4 N | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
05810-01-06000 | 91° | 93° | 250 | 3000 | 6000 | 1800 | 3400 |  | | 0,00 € | |
N. ordine | A | A1 | B | B1 | B2 | B3 | B5 | C | C1 | D | D1 | H | L | L1 | M | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
05810-01-06000 | 70 | 90 | 30 | 48 | 22,7 | 12,7 | 10 | 51 | 25 | 8,3 | 13 | 83,9 | 271 | 74,5 | M12x100 |  | | 0,00 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra |
CallbackAvete domande? Vi contatteremo noi.mostra |
|