|
|
05837-26Ginocchiera a spinta orizzontale in acciaio Forza di serraggio... |
Indietro |
|
|
DescrizioneMateriale:Acciaio.Versione:Acciaio zincato. Impugnatura in plastica resistente all'olio.Nota:Forma A: Le ginocchiere si bloccano in posizione di chiusura della maniglia. Pertanto, possono essere utilizzate solo quando si applica pressione. Forma B e Forma C: Le ginocchiere si bloccano sia in posizione di chiusura che di apertura della maniglia. Pertanto, possono essere utilizzate sia in spinta che in trazione.Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Disegni (sintesi completa) |
Ginocchiera a spinta orizzontale in acciaio Forza di serraggio fino a 3575 N, Forma A |
Maggiori informazioni |
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Forma | A | A1 | A2 | B | B1 | B5 | C1 | D | D1 | H | Corsa S | L | L1 | L2 | M | Angolo di apertura maniglia | Forza manuale FH N | Forza di bloccaggio F1 N | Forza di tenuta F2 N | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
05837-26-018001 | A | 40 | 83 | 8 | 34 | 50 | 3 | 20 | 6,5 | 11,9 | 99,5 | 30 | 125 | 42 | 21 | M8x50 | 140° | 50 | 1200 | 1800 |  | | 0,00 € | |
|
Ginocchiera a spinta orizzontale in acciaio Forza di serraggio fino a 3575 N, Forma B |
Maggiori informazioni |
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Forma | A | A1 | A2 | B | B1 | B5 | C1 | D | D1 | H | Corsa S | L | L1 | L2 | M | Angolo di apertura maniglia | Forza manuale FH N | Forza di bloccaggio F1 N | Forza di tenuta F2 N | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
05837-26-018002 | B | 34 | 91,5 | 7 | 41,3 | 55,6 | 3 | 24,6 | 5,2 | 11,9 | 84,5 | 31,8 | 140,8 | 49,3 | 25,4 | M8x50 | 180° | 50 | 1200 | 1800 |  | | 0,00 € | |
|
Ginocchiera a spinta orizzontale in acciaio Forza di serraggio fino a 3575 N, Forma C |
Maggiori informazioni |
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Forma | A | A1 | A2 | B | B1 | B5 | C1 | D | D1 | H | Corsa S | L | L1 | L2 | L3 | M | Angolo di apertura maniglia | Forza manuale FH N | Forza di bloccaggio F1 N | Forza di tenuta F2 N | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
05837-26-035753 | C | 41,3 | 57,2 | 8 | 41,3 | 57,2 | 6 | 44,4 | 8,7 | 15,7 | 122 | 41,3 | 171,3 | 98 | 25,4 | 48,6 | M10x50 | 180° | 80 | 1800 | 3575 |  | | 0,00 € | |
|
Altri articoli di questa categoria |
|
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra |
CallbackAvete domande? Vi contatteremo noi.mostra |
|