|
|
05420Ginocchiera di serraggio modello pesante piedino dritto |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Acciaio.Versione:brunito.Nota:I perni devono essere regolarmente oliati. In caso di saldatura delle singole parti, prestare attenzione a non pregiudicare il funzionamento degli snodi. La ginocchiera di serraggio rapido puo essere montata anche senza piede direttamente su un supporto. A tal fine è necessario rimuovere l'asse D2. Successivamente il pezzo intermedio inferiore viene saldato sulla piastra base. Le parti di flangia A devono essere saldate con il pezzo intermedio dopo il montaggio.Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | L | L1 | L2 | L3 | L4 | H | H1 | H2 | D2 | S | S1 | S2 | S3 | R | R1 | R2 | α | β | F kN | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
05420-02 | 23 | 26,5 | 29 | 29 | 1,5 | 84 | 38,5 | 20 | 8,2 | 10 | 32 | 41 | 10 | 10 | 10 | 13,5 | 134° | 205° | 7 |  | | 0,00 € | | 05420-04 | 25 | 38 | 36 | 38 | 13 | 100 | 54 | 28 | 9,5 | 12 | 38 | 48 | 12 | 11 | 13 | 19 | 134° | 203° | 12 |  | | 0,00 € | | 05420-06 | 35 | 51 | 44 | 51 | 10 | 129 | 69 | 33 | 12,6 | 16 | 50 | 62 | 16 | 15 | 17 | 22 | 132° | 200° | 24 |  | | 0,00 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra |
CallbackAvete domande? Vi contatteremo noi.mostra |
|