|
|
05770-01Mini ginocchiera di serraggio rapido orizzontale con piede... |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Acciaio o acciaio inox.Versione:Acciaio zincato. Acciaio inox non trattato. Impugnatura in plastica resistente all'olio.Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Materiale corpo base | Angolo di apertura braccio di sostegno | Angolo di apertura maniglia | Forza manuale FH N | Forza di tenuta F1 N | Forza di bloccaggio F3 N | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
05770-01-00500 | acciaio | 90° | 75° | 80 | 500 | 250 |  | | 0,00 € | | 05770-01-10500 | acciaio inox | 90° | 75° | 80 | 500 | 250 |  | | 0,00 € | |
N. ordine | Materiale corpo base | A | A1 | A3 | B | B1 | B5 | C | C1 | D | H | L | L1 | M | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
05770-01-00500 | acciaio | 15,9 | 23,8 | 11,1 | 15,9 | 23,8 | 1,5 | 9,7 | 3 | 4,4 | 17,3 | 81,2 | 18,3 | M4x20 |  | | 0,00 € | | 05770-01-10500 | acciaio inox | 15,9 | 23,8 | 11,1 | 15,9 | 23,8 | 1,5 | 9,7 | 3 | 4,4 | 17,3 | 81,2 | 18,3 | M4x20 |  | | 0,00 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra |
CallbackAvete domande? Vi contatteremo noi.mostra |
|