norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Raccordi ed elementi di collegamento per tubi

I raccordi e gli elementi di collegamento norelem permettono il collegamento di tubi quadrati e rotondi. I raccordi per tubi e gli elementi di collegamento disponibili nel negozio online di norelem permettono di creare costruzioni semplici.

Sistemi di collegamento per tubi

Per la maggior parte delle connessioni di tubi, si usa un connettore a spina come elemento di collegamento. È possibile anche un collegamento di tubi con accoppiamento di forza.

Nella maggior parte dei casi, i tubi sono fissati al giunto per mezzo di una vite (giunto a morsetto). Per adattare un raccordo esistente ad altri diametri o sezioni, è sufficiente sostituire un riduttore quadrato o un riduttore rotondo.

Aree di applicazione dei connettori per tubi e dei sistemi di collegamento dei tubi

  • Per strutture di sostegno come impalcature e telai
  • Per elementi di sicurezza come corrimano, balaustre, barriere per macchine e protezione anticaduta
  • Apparecchi generici e costruzioni ausiliarie
  • Attrezzature per eventi ( allestimenti fieristici, strutture per palcoscenici)
  • Nell'industria per l'allestimento di posti di lavoro e impianti di produzione
  • Nel settore dell'artigianato per l'equipaggiamento di laboratori e per negozi

Funzionamento degli elementi di collegamento per tubi

Con i raccordi per tubi e i sistemi di collegamento dei tubi di norelem, è possibile una pressatura del tubo a quasi 360°. L'alloggiamento racchiude completamente il tubo e una vite effettua una pressione sull'intero alloggiamento. Una pressione superficiale viene esercitata sul raccordo del tubo.

Vantaggi del raccordo per tubi norelem

Gli elementi di collegamento per tubi norelem offrono una soluzione ideale per ogni applicazione. Come parti standard, gli elementi di raccordo per tubi norelem possono essere utilizzati e installati per i diametri usuali dei tubi e, con l'aiuto dei riduttori, possono essere utilizzati anche per tubi più grandi. Gli elementi di raccordo per tubi norelem permettono quindi un alto grado di flessibilità nella progettazione del collegamento.

Raccordi per tubi in plastica, alluminio, acciaio o ghisa?

I materiali per la scelta degli elementi di collegamento dei tubi devono essere adattati alla rispettiva funzione del raccordo. Il negozio online di norelem offre una selezione di diversi materiali per i raccordi dei tubi, come plastica, ghisa, alluminio o acciaio, per realizzare il collegamento ideale dei tubi.
Se si realizzano costruzioni più grandi e si deve sostenere un carico maggiore, i raccordi per tubi in alluminio o in acciaio inossidabile sono più adatti. I raccordi per tubi in acciaio inossidabile sono adatti a strutture di qualità superiore che possono essere esposte a condizioni atmosferiche variabili.

Raccordi per tubi in plastica

La plastica è spesso usata per il collegamento dei tubi quando questi sono usati all'interno.

La giusta dimensione del raccordo per tubi per la vostra applicazione

Il negozio online di norelem e il catalogo "THE BIG GREEN BOOK" offrono varie forme di raccordi per tubi. Il tipo di connessione dipende sempre dalla rispettiva applicazione della struttura di tubi. Nella gamma di prodotti norelem di raccordi per tubi, si distingue tra tubi tondi e quadrati, per cui il rispettivo raccordo deve essere scelto a seconda della tipologia di tubo.

Un esempio di collegamento di un tubo di plastica, raccordo per tubo rotondo con raccordo con base, raccordo a croce, raccordo a T e raccordo con flangia.

Raccordo a croce

I raccordi a croce norelem sono utilizzati quando due tubi devono essere collegati tra loro in modo incrociato. La vite di serraggio con dado serve da morsetto, assicurando così un collegamento saldo del raccordo.

Raccordo a T per tubi

I raccordi a T di norelem sono adatti per collegare due tubi a forma di T, cioè una disposizione dei tubi da un piano verticale a uno orizzontale. Le viti a testa cilindrica e i dadi esagonali zincati assicurano una connessione sicura.

Raccordo angolare

I raccordi per tubi ad angolo di norelem offrono un collegamento angolare sicuro a 90°. Le viti di serraggio garantiscono un collegamento sicuro.

Raccordo per tubi con base

I raccordi per tubi con base sono sempre utilizzati quando un tubo deve essere posizionato in posizione verticale e ferma.






Esempio di applicazione di raccordi per tubi rotondi usati come staffa per monitor in una postazione di lavoro:

Raccordo per tubi con flangia

Il sistema di tubi per unità lineare (flangia) è razionale, economico e universalmente utilizzabile. Il sistema di raccordi per tubi è dotato di buona rigidità, scarsa inflessione e alta capacità di carico. Per le diverse applicazioni e i diversi carichi sono disponibili quattro misure (Ø del tubo di guida da 18 mm a 50 mm).

Caratteristiche:
– Percorsi di spostamento standard fino a oltre 2.000 mm
– Precisione di posizionamento fino a ±0,2 mm su 300 mm
– Velocità di spostamento fino a 1,5 m/min
– Azionamento mediante asta filettata trepezoidale
– Posizione di montaggio a piacere

Descrizione tecnica:

Un'asta filettata con dado di guida collocato nel tubo guida trasmette il movimento rotatorio al carrello di guida. È assicurato contro la torsione con un cuneo di trascinamento.

Fissaggio dell'unità lineare:

In base alla posizione di assemblaggio e dell'utilizzo, l'unità lineare può essere fissata per mezzo di elementi di fissaggio. A tal fine sono a disposizione i morsetti del sistema di collegamento per tubi.






Esempio di applicazione di un nastro convogliatore per il trasporto di pacchi:

Raccordi dritti per tubi

I raccordi per tubi dritti sono utilizzati ogni volta che si deve stabilire un collegamento rettilineo tra due tubi. La vite a testa cilindrica con dado esagonale zincato assicura che i tubi del sistema di collegamento siano saldamente collegati tra loro.

Raccordo articolato, morsetto e base articolata

I raccordi per tubi con dentatura interna possono essere uniti con raccordi con dentatura esterna (29026) per formare un pezzo unico. I raccordi articolati sono regolabili in continuo di 180° e possono quindi essere impostati e utilizzati con un angolo individuale per l'applicazione specifica. La vite a testa cilindrica con dado esagonale zincato assicura che i tubi del sistema di collegamento siano saldamente collegati tra loro.

       

Accessori per i raccordi per tubi

Oltre ai raccordi, il negozio online norelem offre una vasta gamma di accessori per i sistemi di collegamento dei tubi:

    

Riduttori

Utilizzando i manicotti di riduzione, i tubi più piccoli possono essere bloccati o convertiti da tubi quadrati a tondi.

   

Tappi di chiusura

I tappi di tenuta sono usati come protezioni per i bordi o per chiudere le estremità dei tubi. Il montaggio può essere eseguito tramite pressione manuale o con un martello con testa di gomma.