norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Morsetti con piedino articolato in alluminio e dentatura interna dentatura interna
29030

Morsetti con piedino articolato in alluminio e dentatura...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Getto di alluminio.
Dado, acciaio.
Versione:burattato.
Dado zincato.
Nota:I morsetti con dentatura interna possono essere collegati ai morsetti con dentatura esterna (29026) per formare articolati.

Coppia max per serrare
le viti di bloccaggio:
M6: 10 Nm.
M8: 25 Nm.
M10: 50 Nm.
Su richiesta:Maniglia a leva per il fissaggio.Accessori:- Dadi esagonali DIN 985
- Viti a testa esagonale DIN 933
- Viti a testa cilindrica DIN 6912
Nota disegno:
1) Dentatura 15°
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 29030 Morsetti con piedino articolato in alluminio e dentatura interna dentatura interna 219 kB

Disegni

Morsetti con piedino articolato in alluminio e dentatura interna dentatura interna

Selezione/filtro articoli

N. ordineA

CDEGHKLMNSCADAcc.PrezzoOrdinare
29030-5185,3 (2x)1372550353832,5205M6 14,62 €
29030-5306,5 (4x)1694075755752,5337,5M8 15,46 €
29030-5408,5 (4x)22115610010076724410M10 25,82 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83