norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneDescrizione del prodotto:I morsetti a T sono utilizzati per il collegamento perpendicolare degli elementi. Possono essere avvitati alle macchine o ai rack.
I morsetti sono dotati di una piastra di collegamento sullo snodo sferico che può essere ruotata di 360°.
A questi possono essere applicati e regolati individualmente componenti come sensori, riflettori e altri elementi. Adatti per componenti che devono essere allineati con precisione e regolati frequentemente.
Il campo di rotazione della piastra di collegamento è di 60°.
Materiale:Resina termoplastica.
Vite a testa cilindrica DIN 7984 e dado esagonale DIN 985, in acciaio.
Versione:colore nero.
Vite a testa cilindrica, dado esagonale zincato.
Nota:Può essere combinato con altri morsetti di dimensione 18 mm. Se occorre serrare tubi più piccoli o se si preferisce passare da tubi a sezione rotonda a tubi a sezione quadra, si possono utilizzare i riduttori.

Uno speciale rivestimento superficiale dello snodo sferico assicura un serraggio ad alta resistenza.

Max. coppia di serraggio delle viti di fissaggio:
M6: 8 Nm.
M8: 25 Nm.

Le forze e le coppie indicate sono valori indicativi non vincolanti che possono non essere raggiunti nei singoli casi a causa delle diverse condizioni di applicazione: ad esempio la temperatura o le proprietà superficiali dei profili serrabili.
Le informazioni fornite non costituiscono una garanzia di qualità né una caratteristica garantita dei prodotti.
Accessori:- Riduttori 29042
- Tubi a sezione rotonda e quadra 29050
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 29006 Morsetti a T in plastica con snodo sferico 322 kB

Disegni

Morsetti a T in plastica con snodo sferico

Selezione/filtro articoli

N. ordineA

BCDEFGHKLMMb (Nm)CADAcc.PrezzoOrdinare
29006-18118,15,521M5X10301540203085308 37,16 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83