|
|
29105Unità lineari con vite trapezoidale in acciaio, con cuscinetto a... |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale, esecuzione:Tubo di precisione secondo DIN EN 10305, acciaio inox 1.4301.
Per il tipo E 18 acciaio galvanizzato.
Mandrino a filettatura trapezoidale in acciaio, filettatura destrorsa, rullata. Nota:Intervallo medio di velocità, autobloccante.Su richiesta:Filettatura sinistrorsa, versione in acciaio inox, 2 alberi di azionamento, altre corse o volantini.Accessori:- Versioni 29120, 29125, 29130, 29135 - Pezzi per bloccaggio del sistema di collegamento di tubiPrincipio di funzionamento:Un movimento di rotazione del mandrino filettato viene convertito in un movimento lineare in uscita della slitta guida.Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Versione 1 | Tipo E | Mandrino | L | Corsa S | B | D1 | J | L1 | L2 | M | P1 Linguetta di aggiustamento DIN 6885 | V1 | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
29105-300001X300 | con cuscinetti scorrevoli | 30 | Tr 14x3 | 300 | 100 | 30 | 8 h8 | 38 | 26 | 100 | 28 | 2 x 2 x 20 | M4x8 |  |  | 184,08 € | | 29105-300001X500 | con cuscinetti scorrevoli | 30 | Tr 14x3 | 500 | 300 | 30 | 8 h8 | 38 | 26 | 100 | 28 | 2 x 2 x 20 | M4x8 |  |  | 229,11 € | | 29105-300001X800 | con cuscinetti scorrevoli | 30 | Tr 14x3 | 800 | 600 | 30 | 8 h8 | 38 | 26 | 100 | 28 | 2 x 2 x 20 | M4x8 |  |  | 296,68 € | | 29105-400001X300 | con cuscinetti scorrevoli | 40 | Tr 20x4 | 300 | 91 | 40 | 12 h8 | 55 | 38 | 104,5 | 44 | 4 x 4 x 32 | M6x10 |  |  | 205,62 € | | 29105-400001X500 | con cuscinetti scorrevoli | 40 | Tr 20x4 | 500 | 291 | 40 | 12 h8 | 55 | 38 | 104,5 | 44 | 4 x 4 x 32 | M6x10 |  |  | 252,63 € | | 29105-400001X800 | con cuscinetti scorrevoli | 40 | Tr 20x4 | 800 | 591 | 40 | 12 h8 | 55 | 38 | 104,5 | 44 | 4 x 4 x 32 | M6x10 |  |  | 323,13 € | | 29105-400001X1000 | con cuscinetti scorrevoli | 40 | Tr 20x4 | 1000 | 791 | 40 | 12 h8 | 55 | 38 | 104,5 | 44 | 4 x 4 x 32 | M6x10 |  |  | 366,25 € | | 29105-500001X500 | con cuscinetti scorrevoli | 50 | Tr 20x4 | 500 | 265 | 50 | 12 h8 | 63 | 38 | 117,5 | 44 | 4 x 4 x 32 | M6x10 |  |  | 259,49 € | | 29105-500001X800 | con cuscinetti scorrevoli | 50 | Tr 20x4 | 800 | 565 | 50 | 12 h8 | 63 | 38 | 117,5 | 44 | 4 x 4 x 32 | M6x10 |  |  | 332,91 € | | 29105-500001X1000 | con cuscinetti scorrevoli | 50 | Tr 20x4 | 1000 | 765 | 50 | 12 h8 | 63 | 38 | 117,5 | 44 | 4 x 4 x 32 | M6x10 |  |  | 381,89 € | | 29105-180101X300 | con cuscinetti a sfera | 18 | Tr 10x2 | 300 | 145 | 18 | 6 h9 | 24 | 17 | 77,5 | 18 | 2 x 2 x 12 | M3x5 |  |  | 194,89 € | | 29105-180101X500 | con cuscinetti a sfera | 18 | Tr 10x2 | 500 | 345 | 18 | 6 h9 | 24 | 17 | 77,5 | 18 | 2 x 2 x 12 | M3x5 |  |  | 234,08 € | | 29105-300101X300 | con cuscinetti a sfera | 30 | Tr 14x3 | 300 | 100 | 30 | 8 h8 | 38 | 26 | 100 | 28 | 2 x 2 x 20 | M4x8 |  |  | 235,99 € | | 29105-300101X500 | con cuscinetti a sfera | 30 | Tr 14x3 | 500 | 300 | 30 | 8 h8 | 38 | 26 | 100 | 28 | 2 x 2 x 20 | M4x8 |  |  | 281,05 € | | 29105-300101X800 | con cuscinetti a sfera | 30 | Tr 14x3 | 800 | 600 | 30 | 8 h8 | 38 | 26 | 100 | 28 | 2 x 2 x 20 | M4x8 |  |  | 348,59 € | | 29105-400101X300 | con cuscinetti a sfera | 40 | Tr 20x4 | 300 | 91 | 40 | 12 h8 | 55 | 38 | 104,5 | 44 | 4 x 4 x 32 | M6x10 |  |  | 252,63 € | | 29105-400101X500 | con cuscinetti a sfera | 40 | Tr 20x4 | 500 | 291 | 40 | 12 h8 | 55 | 38 | 104,5 | 44 | 4 x 4 x 32 | M6x10 |  |  | 299,67 € | | 29105-400101X800 | con cuscinetti a sfera | 40 | Tr 20x4 | 800 | 591 | 40 | 12 h8 | 55 | 38 | 104,5 | 44 | 4 x 4 x 32 | M6x10 |  |  | 370,12 € | | 29105-400101X1000 | con cuscinetti a sfera | 40 | Tr 20x4 | 1000 | 791 | 40 | 12 h8 | 55 | 38 | 104,5 | 44 | 4 x 4 x 32 | M6x10 |  |  | 417,15 € | | 29105-500101X500 | con cuscinetti a sfera | 50 | Tr 20x4 | 500 | 265 | 50 | 12 h8 | 63 | 38 | 117,5 | 44 | 4 x 4 x 32 | M6x10 |  |  | 273,17 € | | 29105-500101X800 | con cuscinetti a sfera | 50 | Tr 20x4 | 800 | 565 | 50 | 12 h8 | 63 | 38 | 117,5 | 44 | 4 x 4 x 32 | M6x10 |  |  | 346,61 € | | 29105-500101X1000 | con cuscinetti a sfera | 50 | Tr 20x4 | 1000 | 765 | 50 | 12 h8 | 63 | 38 | 117,5 | 44 | 4 x 4 x 32 | M6x10 |  |  | 395,55 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra |
|