norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Getto di alluminio.
Vite a testa cilindrica DIN 7984 e dado esagonale DIN 985, acciaio.
Da A = 20,1 viti a testa esagonale DIN 931.
Versione:burattato.
Vite a testa cilindrica. vite a testa esagonale e dado esagonale zincato.
Nota:I morsetti articolati sono regolabili a 180°.Su richiesta:Maniglia a leva per il fissaggio e altri diametri.Accessori:- Tubi a sezione rotonda e quadra 29050Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 29032 Morsetti articolati alluminio 218 kB

Disegni

Morsetti articolati alluminio

Selezione/filtro articoli

N. ordineA

BCDEFGHKLMPRSCADAcc.PrezzoOrdinare
29032-51212,112,1252629,43026278795,5442137,5M6x18  27,96 €
29032-51414,114,1252629,43026278795,5442137,5M6x18  27,96 €
29032-51616,116,1252629,43026278795,5442137,5M6x18  27,96 €
29032-51818,118,1252629,43026278795,5442137,5M6x18  27,96 €
29032-52020,120,1454042404043138147733352M8x35  37,57 €
29032-52525,125,1454042404043138147733352M8x35  37,57 €
29032-53030,130,1454042404043138147733352M8x35  37,57 €
29032-54040,240,26056575656601882001004869M10x50  52,85 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83