norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:

Acciaio microfuso inox 1.4308.
Vite a testa cilindrica ISO 4762 e dado esagonale ISO 4032, acciaio inox.
Per Ø superiore a 30 mm vite a testa esagonale ISO 4017, acciaio inox.

Versione:Lucidatura elettrolitica.Nota:I morsetti per tubi con diametro di 30 e 40 mm sono dotati di un tappo di silicone che protegge la filettatura della vite a testa esagonale da sporcizia e danneggiamento.Su richiesta:Maniglia a leva per il fissaggio.Accessori:- Tubi a sezione rotonda e quadra 29050Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 29010 Morsetti con base acciaio inox 546 kB

Disegni (sintesi completa)

Morsetti con base acciaio inox

Morsetto con base acciaio inox, forma A

Maggiori informazioni

Disegni

Morsetto con base acciaio inox, forma A

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaABCD

EGKLMNPRSUCADAcc.PrezzoOrdinare
29010-112A12,15,72725355038373052321M6x1840 32,96 €
29010-114A14,15,72725355038373052321M6x1840 32,96 €
29010-116A16,15,72725355038373052321M6x1840 32,96 €
29010-118A18,15,72725355038373052321M6x1840 32,96 €
29010-120A20,15,72725355038373052321M6x1840 35,40 €

Morsetto con base in acciaio inox, forma B

Maggiori informazioni

Disegni

Morsetto con base in acciaio inox, forma B

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaABCD

EGHKLMNPRSCADAcc.PrezzoOrdinare
29010-130B30,173937,4486040405060745.541M8x30 61,10 €
29010-140B40,17951,749,4638060606080105248,7M10x35 87,52 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83