norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

Richiamare/filtrare tutti gli articoli
DescrizioneMateriale:Resina termoplastica.Versione:colore nero.Nota:Utilizzando riduttori è possibile serrare tubi più piccoli o passare dai tubi a sezione quadra a tubi a sezione rotonda.
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 29040 Riduttori quadri 216 kB

Disegni (sintesi completa)

Riduttori quadri

Riduttori per tubi a sezione rotonda

Maggiori informazioni

Disegni

Riduttori per tubi a sezione rotonda

Selezione/filtro articoli

N. ordineVersione 2A

BLCADAcc.PrezzoOrdinare
29040-03020per tubi a sezione rotondaØ 20,2530,345 2,78 €
29040-03025per tubi a sezione rotondaØ 25,2530,345 2,78 €
29040-03030per tubi a sezione rotondaØ 30,2530,345 2,78 €

Riduttori per tubi a sezione quadra

Maggiori informazioni

Disegni

Riduttori per tubi a sezione quadra

Selezione/filtro articoli

N. ordineVersione 2A

BLCADAcc.PrezzoOrdinare
29040-13020per tubi quadri20,530,345 2,78 €
29040-13025per tubi quadri25,530,345 2,78 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83