norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneDescrizione del prodotto:Gli snodi dei morsetti sono progettati con una dentatura e possono quindi essere orientati di 180° con incrementi di 15°.
I morsetti sono dotati di una piastra di collegamento sullo snodo sferico che può essere ruotata di 360° offrendo una maggiore libertà per la regolazione.
A questi possono essere applicati e regolati individualmente componenti come sensori, riflettori e altri elementi. Adatti per componenti che devono essere allineati con precisione e regolati frequentemente.
Il campo di rotazione della piastra di collegamento è di 60°.
Materiale:Getto di alluminio.
Vite a testa cilindrica ISO 4762 e dado esagonale DIN 985, in acciaio.
Versione:burattato.
Vite a testa cilindrica e dado esagonale zincato.
Nota:Può essere combinato con altri morsetti di dimensioni 18 mm e 30 mm.

Uno speciale rivestimento superficiale dello snodo sferico assicura un serraggio ad alta resistenza.

Max. coppia di serraggio delle viti di fissaggio:
M6: 10 Nm.
M8: 25 Nm.
M10: 50 Nm

Le forze e le coppie indicate sono valori indicativi non vincolanti che possono non essere raggiunti nei singoli casi a causa delle diverse condizioni di applicazione, ad esempio la temperatura o le proprietà superficiali dei profili serrabili
Le informazioni fornite non costituiscono una garanzia di qualità né una caratteristica garantita dei prodotti.
Accessori:- Tubi a sezione rotonda e quadra 29050Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 29034 Morsetti articolati in alluminio e snodo sferico 400 kB

Disegni (sintesi completa)

Morsetti articolati in alluminio e snodo sferico

Morsetti articolati in alluminio e snodo sferico, forma A

Maggiori informazioni

Disegni

Morsetti articolati in alluminio e snodo sferico, forma A

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaA

BCDEFGHKLMNOPMb (Nm)CADAcc.PrezzoOrdinare
29034-5181A18,15,521M5X10251540203065308862449 75,36 €

Morsetti articolati in alluminio e snodo sferico, forma B

Maggiori informazioni

Disegni

Morsetti articolati in alluminio e snodo sferico, forma B

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaA

CDD1EHJKLMNOPWMb (Nm)CADAcc.PrezzoOrdinare
29034-5301B30,130M65,845163438,110360146847330,240 111,47 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83