norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Getto di alluminio.
Vite a testa cilindrica DIN 7984 e dado esagonale DIN 985, acciaio.
Versione:burattato.
Vite a testa cilindrica e dado esagonale zincato.
Nota:Le basi articolate sono regolabili di 180° in continuo.

* Foro oblungo.
Su richiesta:Maniglia a leva per il fissaggio e altri diametri.Accessori:- Tubi a sezione rotonda e quadra 29050Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 29036 Base articolata alluminio 219 kB

Disegni

Base articolata alluminio

Selezione/filtro articoli

N. ordineA

BCDEFGHKLMNOPRSUCADAcc.PrezzoOrdinare
29036-51212,16* (2x)252629,4405020-64445352137,5M6x1838  27,96 €
29036-51414,16* (2x)252629,4405020-64445352137,5M6x1838  27,96 €
29036-51616,16* (2x)252629,4405020-64445352137,5M6x1838  27,96 €
29036-51818,16* (2x)252629,4405020-64445352137,5M6x1838  27,96 €
29036-52020,17* (4x)45404257753357106737753352M8x35-  37,57 €
29036-52525,17* (4x)45404257753357106737753352M8x35-  37,57 €
29036-53030,17* (4x)45404257753357106737753352M8x35-  37,57 €
29036-54040,29* (4x)605657761004476144100101004869M10x50-  52,85 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83