norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Getto di alluminio.
Vite di serraggio con dado, acciaio.
Versione:Burattato.
Vite di serraggio con dado zincato.
Nota:I morsetti con dentatura interna possono essere collegati ai morsetti con dentatura esterna (29026) per formare articolati.

Coppia max per serrare
le viti di bloccaggio:
M6: 10 Nm.
M8: 25 Nm.
M10: 50 Nm.
Su richiesta:Maniglia a leva per il fissaggio.Accessori:- Dadi esagonali DIN 985
- Viti a testa esagonale DIN 933
- Viti a testa cilindrica DIN 6912
Nota disegno:
1) Dentatura 15°
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 29028 Morsetti articolati in alluminio, con dentatura interna 324 kB

Disegni

Morsetti articolati in alluminio, con dentatura interna
Morsetti articolati in alluminio, con dentatura interna

Selezione/filtro articoli

N. ordineA

CDEGHKLPSF
kN
Mb (Nm)Mv (Nm)CADAcc.PrezzoOrdinare
29028-51212,110,57,53026275664,521M62,73815 14,62 €
29028-51414,110,57,53026275664,521M62,73815 14,62 €
29028-51616,110,57,53026275664,521M62,73815 14,62 €
29028-51818,110,57,53026275664,521M62,73815 14,62 €
29028-52020169404043859333M8613385 15,46 €
29028-52525,1169404043859333M8613385 15,46 €
29028-53030,1169404043859333M8613385 15,46 €
29028-54040,2221156566011612848M105,8264138 25,82 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83