norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Resina termoplastica.
Vite a testa cilindrica DIN 7984 e dado esagonale DIN 985, in acciaio.
Versione:colore nero.
Vite a testa cilindrica, dado esagonale zincato.
Nota:Le basi articolate sono regolabili di 180° in continuo.
La grandezza base dei tubi a sezione rotonda è Ø 18 mm o Ø 30 mm. Se occorre serrare tubi più piccoli o passare da tubi a sezione rotonda a tubi a sezione quadra, si possono utilizzare i riduttori 29042.
Su richiesta:Maniglia a leva in plastica per il fissaggio.Accessori:- Riduttori 29042
- Tubi a sezione rotonda e quadra 29050
Nota bene:Coppia di avvitamento delle viti di fissaggio:
M6: 10 Nm
M8: 25 Nm
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 29036 Base articolata plastica 251 kB

Disegni

Base articolata plastica

Selezione/filtro articoli

N. ordineA

BCDEFGHKLNOPRSCADAcc.PrezzoOrdinare
29036-18185,3 (2x)302526,5405020-655352134M6x18  3,07 €
29036-30306,5 (4x)454041,5607532,560100,57,57528,552,5M8x25  7,88 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83