norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Imbastitori a sfera in acciaio inox, retrattili con azionamento rotativo e manopola in acciaio inox
03191-99

Imbastitori a sfera in acciaio inox, retrattili con azionamento...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:

Alloggiamento e perno in acciaio inox 1.4305.
Manopola in acciaio inox 1.4301.

Versione:Superficie non trattata.Nota:Le viti di fissaggio M2 o M3 in acciaio inox sono fornite in dotazione.
Opzione di montaggio 1 per spessore piastra di 6 mm.
Opzione di montaggio 2 per spessore piastra da > 6 a 14 mm.

Se la forza di tenuta viene superata, si genera uno spazio superiore a 0,1 mm tra le piastre.
Modalità di utilizzoAssicurarsi che la manopola sia in posizione "OFF" e che il perno sia retratto.
Far scorrere o posizionare l'imbastitore a sfere sopra la boccola di alloggiamento. Premere la manopola verso il basso e ruotare in posizione "ON".
Accessori:Boccole di alloggiamento per imbastitori a sfere 03192-02.Nota disegno:
1) Possibilità di montaggio 1
2) Possibilità di montaggio 2
3) Piastra
Particolarità:
Acciaio inoxRoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 03191-99 Imbastitori a sfera in acciaio inox, retrattili con azionamento rotativo e manopola in acciaio inox 340 kB

Disegni

Imbastitori a sfera in acciaio inox, retrattili con azionamento rotativo e manopola in acciaio inox

Selezione/filtro articoli

N. ordineD

D1D2D3D4D5D6D7D8HH1H2L1L2MTT1T2CADAcc.PrezzoOrdinare
03191-99-162014625282114264,42,4586,543,55,519,5M2x366-102,5 134,49 €
03191-99-11022181034362818356,53,46610505,521,5M3x466-142,5 148,71 €
N. ordineSforzo di
taglio
kN
Forza
di bloccaggio
N
Forza di
estrazione F
kN
Forza
di serraggio
N
Resistenza alle
alte temperature
CADAcc.PrezzoOrdinare
03191-99-16203300,590≤180 °C 134,49 €
03191-99-110229501,5150≤180 °C 148,71 €
N. ordineDenominazioneVersione 1Versione 2Tipo
di stampo
CADAcc.PrezzoOrdinare
03191-99-1620Perno Autobloccante A Sfere--- 134,49 €
03191-99-11022Perno Autobloccante A Sfere--- 148,71 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83