norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Bulloni di fissaggio in acciaio inox per chiusure a un quarto di giro
03192-09

Bulloni di fissaggio in acciaio inox per chiusure a un quarto di...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

Richiamare/filtrare tutti gli articoli
DescrizioneMateriale:Acciaio inox.Versione:temprato.Nota:Possibilità di montaggio 1 con bullone di fissaggio Forma A per spessore piastra 6 mm e con bullone di fissaggio Forma B per spessore piastra 9 mm.
Possibilità di montaggio 2 con bullone di fissaggio Forma A per spessore piastra da > 6 a 20 mm e con bullone di fissaggio Forma B per spessore piastra da > 9 a 20 mm.

Il colore può differire dall'immagine a causa dell'indurimento.
Modalità di utilizzoRuotare e stringere il bullone di fissaggio nella filettatura. Vedere schema di montaggio.Nota disegno:
1) Opzione di montaggio 1
2) Opzione di montaggio 2
3) Piastra
Particolarità:
Acciaio inoxRoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 03192-09 Bulloni di fissaggio in acciaio inox per chiusure a un quarto di giro 317 kB

Disegni (sintesi completa)

Bulloni di fissaggio in acciaio inox per chiusure a un quarto di giro

Bulloni di fissaggio in acciaio inox per chiusure a un quarto di giro, Forma A

Maggiori informazioni

Disegni

Bulloni di fissaggio in acciaio inox per chiusure a un quarto di giro, Forma A

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaLD

HMTT1T2SWSforzo di
taglio
kN
CADAcc.PrezzoOrdinare
03192-09-06041A5,8613M466-20651,1 12,09 €
03192-09-08051A5,8814M566-20671,8 13,01 €

Bulloni di fissaggio in acciaio inox per chiusure a un quarto di giro, Forma B

Maggiori informazioni

Disegni

Bulloni di fissaggio in acciaio inox per chiusure a un quarto di giro, Forma B

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaLD

D1HMTT1T2SWSforzo di
taglio
kN
CADAcc.PrezzoOrdinare
03192-09-06051B7,86916M599-20851,8 14,88 €
03192-09-06061B7,86916M699-20852,5 14,88 €
03192-09-08061B7,881217M699-20872,5 15,80 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83