norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Chiusure a un quarto di giro in acciaio inox, versione pesante
con azionamento rotativo e testa rotante in plastica o acciaio inox
03192-08

Chiusure a un quarto di giro in acciaio inox, versione...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneDescrizione del prodotto:Le chiusure servono per la sostituzione e la chiusura rapida e semplice di apparecchi o sportelli.
Il serraggio senza attrezzi abbrevia i tempi di allestimento.
Materiale:Alloggiamento in acciaio inox.
Manopola in termoplastica PA (poliammide) o in acciaio inox.
Versione:Alloggiamento non trattato.
Pulsante PA rinforzato con fibra di vetro.
Manopola acciaio inox non trattato.
Nota:Le viti di fissaggio M2 o M3 in acciaio inox sono fornite in dotazione.

Lo spessore delle piastre varia a seconda dell'uso di diversi bulloni di fissaggio (03192-09).

Opzione di montaggio 1 con bullone di fissaggio Forma A per spessore piastra 6 mm o con bullone di fissaggio Forma B per spessore piastra 9 mm.
Opzione di montaggio 2 con bullone di fissaggio Forma A per spessore piastra da > 6 a 20 mm o con bullone di fissaggio Forma B per spessore piastra da > 9 a 20 mm.

Il bullone di fissaggio deve essere ordinato separatamente.

Se la forza di tenuta viene superata, si genera uno spazio superiore a 0,1 mm tra le piastre.
Modalità di utilizzoAssicurarsi che la testa rotante sia in posizione "OFF".
Posizionare la chiusura a un quarto di giro sopra il bullone di fissaggio e ruotare la testa rotante in posizione "ON".
Accessori:Bulloni di fissaggio in acciaio inox per chiusure a un quarto di giro 03192-09.Nota disegno:
1) Opzione di montaggio 1
2) Opzione di montaggio 2
3) Piastra
Particolarità:
RoHS

Disegni (sintesi completa)

Chiusure a un quarto di giro in acciaio inox, versione pesante
con azionamento rotativo e testa rotante in plastica o acciaio inox

Chiusure a un quarto di giro in acciaio inox, versione pesante
con azionamento rotativo e manopola in plastica

Maggiori informazioni

Disegni

Chiusure a un quarto di giro in acciaio inox, versione pesante
con azionamento rotativo e manopola in plastica

Selezione/filtro articoli

N. ordineMateriale
componenti
D

D1D2D3D4D5D6D7D8HH1H2MTT1T2Forza
di bloccaggio
N
Forza di
estrazione F
kN
Forza
di serraggio
N
Resistenza alle
alte temperature
CADAcc.PrezzoOrdinare
03192-08-14poliammide61425302114264,42,44014,75,5M02X46/96-20/9-202,51501,8450≤130 °C 81,78 €
03192-08-18poliammide81834402818356,53,448165,5M3x56/96-20/9-202,52502,4750≤180 °C 100,37 €

Chiusure a un quarto di giro in acciaio inox, versione pesante
con azionamento rotativo e manopola in acciaio inox

Maggiori informazioni

Disegni

Chiusure a un quarto di giro in acciaio inox, versione pesante
con azionamento rotativo e manopola in acciaio inox

Selezione/filtro articoli

N. ordineMateriale
componenti
D

D1D2D3D4D5D6D7D8HH1H2MTT1T2Forza
di bloccaggio
N
Forza di
estrazione F
kN
Forza
di serraggio
N
Resistenza alle
alte temperature
CADAcc.PrezzoOrdinare
03192-08-114acciaio inox A261425302114264,42,44014,75,5M02X46/96-20/9-202,51501,8450≤130 °C 91,09 €
03192-08-118acciaio inox A281834402818356,53,448165,5M3x56/96-20/9-202,52502,4750≤180 °C 109,66 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83