norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Imbastitori a sfera con azionamento a rotazione e testa orientabile in plastica o acciaio inox
03192-01

Imbastitori a sfera con azionamento a rotazione e testa...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Alloggiamento in acciaio inox.
Perno in acciaio o acciaio inox.
Manopola termoplastica in PA (poliammide) o in acciaio inox.
Sfera e molla in acciaio inox.
Versione:Alloggiamento lucido.
Perni in acciaio trattato termicamente e nichelato.
Perni in acciaio inox trattato termicamente.
Manopola girevole rinforzata con fibra di vetro, nero o lucido.
Sfera trattata termicamente
Nota:Opzione di montaggio 1 per spessore piastra di 6 o 12 mm.
Opzione di montaggio 2 per spessore piastra fino a 20 mm.
Viti di fissaggio M2 o M3 incluse.

Se la forza di tenuta viene superata, si forma uno spazio superiore a 0,1 mm tra le piastre.
Attenzione:Le forze di estrazione indicate valgono solo in combinazione con la bussola portamaschi 03192-02.Accessori:Bussola portamaschi 03192-02.Nota disegno:
1) Possibilità di montaggio 1
2) Possibilità di montaggio 2
3) Piastra
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 03192-01 Imbastitori a sfera con azionamento a rotazione e testa orientabile in plastica o acciaio inox 277 kB
 Nota tecnica per imbastitori a sfere e bussola portamaschi 157 kB

Disegni

Imbastitori a sfera con azionamento a rotazione e testa orientabile in plastica o acciaio inox
Imbastitori a sfera con azionamento a rotazione e testa orientabile in plastica o acciaio inox

Selezione/filtro articoli

N. ordineMateriale
componenti
Versione 2DD1D2D3D4HH1L2L5MD5D6D7D8TT1Forza
di serraggio
N
Forza
di bloccaggio
N
Sforzo di
taglio
kN
Forza di
estrazione F
kN
Resistenza alle
alte temperature
CADAcc.PrezzoOrdinare
03192-01-620poliammideperno in acciaio14625252124,56,519,514M2x314264,42,466-10903030,5≤130 °C 37,38 €
03192-01-1022poliammideperno in acciaio1810343428311021,516M3x418356,53,466-141505091,5≤130 °C 39,24 €
03192-01-1028poliammideperno in acciaio1810343428311027,522M3x418356,53,41212-201505091,5≤130 °C 39,24 €
03192-01-1620acciaio inoxperno in acciaio inox14625252124,56,519,514M2x314264,42,466-10903030,5≤130 °C 60,62 €
03192-01-11022acciaio inoxperno in acciaio inox1810343428311021,516M3x418356,53,466-141505091,5≤130 °C 63,41 €
03192-01-11028acciaio inoxperno in acciaio inox1810343428311027,522M3x418356,53,41212-201505091,5≤130 °C 63,41 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83