norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Maniglie tubolari in plastica con funzione di commutazione elettrica e un pulsante
06980-10

Maniglie tubolari in plastica con funzione di commutazione...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Supporti laterali per maniglia in termoplastica PA6.
Tubo di collegamento in termoplastica PVC.
Versione:Supporto laterale nero.
Tubo di collegamento nero.
Nota:Forma A:
Pulsante (Invertitore)
2 LED
Connettore 8 poli

Forma B:
Arresto di emergenza (2 contatti di apertura)
Pulsante (invertitore)
2 LED
Connettore 12 poli
Dati tecnici:vedi download, nota tecnica
Tipo di collegamento: connettore M12x1 a 8 o 12 poli.
Grado di protezione: IP54 con connettore avvitato.
Montaggio:Dal lato anteriore.Accessori:Maniglie tubolari in plastica con supporto laterale in plastica 06980.
Connettore a spina M12x1 con chiusura a vite 80150-10.
Nota disegno:
1) Arresto di emergenza
2) LED rosso
3) LED verde
4) Pulsante
5) Connettore, M12x1
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 06980-10 Maniglie tubolari in plastica con funzione di commutazione elettrica e un pulsante 867 kB
 Nota tecnica maniglia tubolare con funzione di commutazione elettrica 162 kB

Disegni (sintesi completa)

Maniglie tubolari in plastica con funzione di commutazione elettrica e un pulsante

Maniglie tubolari in plastica con funzione di commutazione elettrica e un pulsante di pressione senza arresto di emergenza

Maggiori informazioni

Disegni

Maniglie tubolari in plastica con funzione di commutazione elettrica e un pulsante di pressione senza arresto di emergenza

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaABB1D

HH1H2LL1Capacità
di carico
N
CADAcc.PrezzoOrdinare
06980-10-180A18048328,5801060230131000 345,64 €

Maniglie tubolari in plastica con funzione di commutazione elettrica e un pulsante di pressione con arresto di emergenza

Maggiori informazioni

Disegni

Maniglie tubolari in plastica con funzione di commutazione elettrica e un pulsante di pressione con arresto di emergenza

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaABB1D

HH1H2LL1L2Capacità
di carico
N
CADAcc.PrezzoOrdinare
06980-10-1180B18048328,580106023013301000 477,94 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83