|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Acciaio 1.0037. Alluminio EN AW-6060.Versione:Acciaio zincato. Alluminio anodizzato chiaro.Nota:Le tolleranze di produzione dei tubi a sezione rotonda sono regolati singolarmente sulla base del sistema di serraggio dei tubi.Su richiesta:- Tubi in acciaio inossidabile - Taglio personalizzato per i clientiParticolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Materiale corpo base | Denominazione | D1 | D2 | L | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
29050-0112X500 | acciaio | Ø12 x 1,5 | 12 ±0,1 | 9 | 500 |  | | 6,64 € | | 29050-0112X1000 | acciaio | Ø12 x 1,5 | 12 ±0,1 | 9 | 1000 |  | | 13,19 € | | 29050-0112X2000 | acciaio | Ø12 x 1,5 | 12 ±0,1 | 9 | 2000 |  | | 26,38 € | | 29050-0114X500 | acciaio | Ø14 x 1,5 | 14 ±0,1 | 11 | 500 |  | | 8,86 € | | 29050-0114X1000 | acciaio | Ø14 x 1,5 | 14 ±0,1 | 11 | 1000 |  | | 17,73 € | | 29050-0114X2000 | acciaio | Ø14 x 1,5 | 14 ±0,1 | 11 | 2000 |  | | 35,51 € | | 29050-0115X500 | acciaio | Ø15 x 1,5 | 15 ±0,1 | 12 | 500 |  | | 9,15 € | | 29050-0115X1000 | acciaio | Ø15 x 1,5 | 15 ±0,1 | 12 | 1000 |  | | 18,30 € | | 29050-0115X2000 | acciaio | Ø15 x 1,5 | 15 ±0,1 | 12 | 2000 |  | | 36,55 € | | 29050-0116X500 | acciaio | Ø16 x 1,5 | 16 ±0,1 | 13 | 500 |  | | 8,43 € | | 29050-0116X1000 | acciaio | Ø16 x 1,5 | 16 ±0,1 | 13 | 1000 |  | | 16,89 € | | 29050-0116X2000 | acciaio | Ø16 x 1,5 | 16 ±0,1 | 13 | 2000 |  | | 33,71 € | | 29050-0118X500 | acciaio | Ø18 x 1,5 | 18 ±0,1 | 15 | 500 |  | | 9,36 € | | 29050-0118X1000 | acciaio | Ø18 x 1,5 | 18 ±0,1 | 15 | 1000 |  | | 18,69 € | | 29050-0118X2000 | acciaio | Ø18 x 1,5 | 18 ±0,1 | 15 | 2000 |  | | 37,35 € | | 29050-0120X500 | acciaio | Ø20 x 2 | 20 ±0,1 | 16 | 500 |  | | 10,47 € | | 29050-0120X1000 | acciaio | Ø20 x 2 | 20 ±0,1 | 16 | 1000 |  | | 20,88 € | | 29050-0120X2000 | acciaio | Ø20 x 2 | 20 ±0,1 | 16 | 2000 |  | | 41,76 € | | 29050-0125X500 | acciaio | Ø25 x 2 | 25 ±0,1 | 21 | 500 |  | | 12,82 € | | 29050-0125X1000 | acciaio | Ø25 x 2 | 25 ±0,1 | 21 | 1000 |  | | 25,63 € | | 29050-0125X2000 | acciaio | Ø25 x 2 | 25 ±0,1 | 21 | 2000 |  | | 51,29 € | | 29050-0130X500 | acciaio | Ø30 x 2 | 30 ±0,1 | 26 | 500 |  | | 12,32 € | | 29050-0130X1000 | acciaio | Ø30 x 2 | 30 ±0,1 | 26 | 1000 |  | | 24,54 € | | 29050-0130X2000 | acciaio | Ø30 x 2 | 30 ±0,1 | 26 | 2000 |  | | 49,08 € | | 29050-0140X500 | acciaio | Ø40 x 4 | 40 ±0,15 | 32 | 500 |  | | 21,01 € | | 29050-0140X1000 | acciaio | Ø40 x 4 | 40 ±0,15 | 32 | 1000 |  | | 42,03 € | | 29050-0140X2000 | acciaio | Ø40 x 4 | 40 ±0,15 | 32 | 2000 |  | | 83,75 € | | 29050-0150X500 | acciaio | Ø50 x 4 | 50 ±0,2 | 42 | 500 |  | | 28,58 € | | 29050-0150X1000 | acciaio | Ø50 x 4 | 50 ±0,2 | 42 | 1000 |  | | 56,80 € | | 29050-0150X2000 | acciaio | Ø50 x 4 | 50 ±0,2 | 42 | 2000 |  | | 113,69 € | | 29050-0220X500 | alluminio | Ø20 x 3 | 20 ±0,1 | 14 | 500 |  | | 10,35 € | | 29050-0220X1000 | alluminio | Ø20 x 3 | 20 ±0,1 | 14 | 1000 |  | | 20,63 € | | 29050-0220X2000 | alluminio | Ø20 x 3 | 20 ±0,1 | 14 | 2000 |  | | 41,23 € | | 29050-0230X500 | alluminio | Ø30 x 2 | 30 ±0,1 | 26 | 500 |  | | 7,99 € | | 29050-0230X1000 | alluminio | Ø30 x 2 | 30 ±0,1 | 26 | 1000 |  | | 16,04 € | | 29050-0230X2000 | alluminio | Ø30 x 2 | 30 ±0,1 | 26 | 2000 |  | | 32,03 € | | 29050-0240X500 | alluminio | Ø40 x 3 | 40 ±0,15 | 34 | 500 |  | | 13,57 € | | 29050-0240X1000 | alluminio | Ø40 x 3 | 40 ±0,15 | 34 | 1000 |  | | 27,16 € | | 29050-0240X2000 | alluminio | Ø40 x 3 | 40 ±0,15 | 34 | 2000 |  | | 54,29 € | | 29050-0250X500 | alluminio | Ø50 x 3 | 50 ±0,2 | 44 | 500 |  | | 16,76 € | | 29050-0250X1000 | alluminio | Ø50 x 3 | 50 ±0,2 | 44 | 1000 |  | | 33,48 € | | 29050-0250X2000 | alluminio | Ø50 x 3 | 50 ±0,2 | 44 | 2000 |  | | 67,00 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra |
|