|
|
29104Unità lineari in alluminio di forma quadrata |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Tubo profilato in alluminio. Elementi terminali in alluminio. Mandrino in acciaio.Versione:Tubo profilato anodizzato naturale. Elementi terminali anodizzati neri.Nota:Le unità lineari sono utilizzate per movimenti lineari e operazioni di posizionamento. Le slitte vengono movimentate tramite un mandrino filettato. Questo movimento può essere effettuato manualmente con un volantino o tramite un azionamento elettrico. Le slitte sono guidate su guide profilate senza gioco.Range di temperatura: Da 0°C a +60°CAccessori:Attuatori in acciaio inox o alluminio per le unità lineari 85000-50. DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Disegni (sintesi completa) |
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Forma | Tipo di stampo | B | B1 | B2 | B3 | D | D1 | D2 | D3 | H | H1 | Corsa S | L | L1 | L2 | Mandrino | Tipo EV | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
29104-030X300 | A | Piastra di montaggio su un lato | 30 | 21 | 56 | 42 | 22 | M04x25 | 8 | M6 | 20 | 7 | 204 | 300 | 25 | 18 | Tr 14x3 | 30 |  | | 404,12 € | | 29104-030X500 | A | Piastra di montaggio su un lato | 30 | 21 | 56 | 42 | 22 | M04x25 | 8 | M6 | 20 | 7 | 404 | 500 | 25 | 18 | Tr 14x3 | 30 |  | | 438,90 € | | 29104-030X800 | A | Piastra di montaggio su un lato | 30 | 21 | 56 | 42 | 22 | M04x25 | 8 | M6 | 20 | 7 | 704 | 800 | 25 | 18 | Tr 14x3 | 30 |  | | 491,06 € | | 29104-040X1000 | A | Piastra di montaggio su un lato | 40 | 29 | 68 | 54 | 28 | M05x30 | 10 | M6 | 26 | 8 | 885 | 1000 | 28 | 22 | Tr18x4 | 40 |  | | 596,41 € | | 29104-040X300 | A | Piastra di montaggio su un lato | 40 | 29 | 68 | 54 | 28 | M05x30 | 10 | M6 | 26 | 8 | 185 | 300 | 28 | 22 | Tr18x4 | 40 |  | | 436,64 € | | 29104-040X500 | A | Piastra di montaggio su un lato | 40 | 29 | 68 | 54 | 28 | M05x30 | 10 | M6 | 26 | 8 | 385 | 500 | 28 | 22 | Tr18x4 | 40 |  | | 482,29 € | | 29104-040X800 | A | Piastra di montaggio su un lato | 40 | 29 | 68 | 54 | 28 | M05x30 | 10 | M6 | 26 | 8 | 685 | 800 | 28 | 22 | Tr18x4 | 40 |  | | 550,77 € | | 29104-050X1000 | A | Piastra di montaggio su un lato | 50 | 38 | 85 | 67 | 35 | M06x30 | 12 | M8 | 33 | 10 | 860 | 1000 | 30 | 25 | Tr 20x4 | 50 |  | | 745,36 € | | 29104-050X500 | A | Piastra di montaggio su un lato | 50 | 38 | 85 | 67 | 35 | M06x30 | 12 | M8 | 33 | 10 | 360 | 500 | 30 | 25 | Tr 20x4 | 50 |  | | 608,79 € | | 29104-050X800 | A | Piastra di montaggio su un lato | 50 | 38 | 85 | 67 | 35 | M06x30 | 12 | M8 | 33 | 10 | 660 | 800 | 30 | 25 | Tr 20x4 | 50 |  | | 690,74 € | |
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Forma | Tipo di stampo | B | B1 | B2 | B3 | D | D1 | D2 | D3 | H | H1 | Corsa S | L | L1 | L2 | Mandrino | Tipo EV | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
29104-130X300 | B | Piastra di montaggio su entrambi i lati | 30 | 21 | 56 | 42 | 22 | M04x25 | 8 | M6 | 44 | 7 | 204 | 300 | 25 | 18 | Tr 14x3 | 30 |  | | 457,45 € | | 29104-130X500 | B | Piastra di montaggio su entrambi i lati | 30 | 21 | 56 | 42 | 22 | M04x25 | 8 | M6 | 44 | 7 | 404 | 500 | 25 | 18 | Tr 14x3 | 30 |  | | 492,22 € | | 29104-130X800 | B | Piastra di montaggio su entrambi i lati | 30 | 21 | 56 | 42 | 22 | M04x25 | 8 | M6 | 44 | 7 | 704 | 800 | 25 | 18 | Tr 14x3 | 30 |  | | 544,39 € | | 29104-140X1000 | B | Piastra di montaggio su entrambi i lati | 40 | 29 | 68 | 54 | 28 | M05x30 | 10 | M6 | 56 | 8 | 885 | 1000 | 28 | 22 | Tr18x4 | 40 |  | | 639,73 € | | 29104-140X300 | B | Piastra di montaggio su entrambi i lati | 40 | 29 | 68 | 54 | 28 | M05x30 | 10 | M6 | 56 | 8 | 185 | 300 | 28 | 22 | Tr18x4 | 40 |  | | 479,98 € | | 29104-140X500 | B | Piastra di montaggio su entrambi i lati | 40 | 29 | 68 | 54 | 28 | M05x30 | 10 | M6 | 56 | 8 | 385 | 500 | 28 | 22 | Tr18x4 | 40 |  | | 525,62 € | | 29104-140X800 | B | Piastra di montaggio su entrambi i lati | 40 | 29 | 68 | 54 | 28 | M05x30 | 10 | M6 | 56 | 8 | 685 | 800 | 28 | 22 | Tr18x4 | 40 |  | | 594,09 € | | 29104-150X1000 | B | Piastra di montaggio su entrambi i lati | 50 | 38 | 85 | 67 | 35 | M06x30 | 12 | M8 | 70 | 10 | 860 | 1000 | 30 | 25 | Tr 20x4 | 50 |  | | 814,91 € | | 29104-150X500 | B | Piastra di montaggio su entrambi i lati | 50 | 38 | 85 | 67 | 35 | M06x30 | 12 | M8 | 70 | 10 | 360 | 500 | 30 | 25 | Tr 20x4 | 50 |  | | 678,34 € | | 29104-150X800 | B | Piastra di montaggio su entrambi i lati | 50 | 38 | 85 | 67 | 35 | M06x30 | 12 | M8 | 70 | 10 | 660 | 800 | 30 | 25 | Tr 20x4 | 50 |  | | 760,29 € | |
|
Altri articoli di questa categoria |
|
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra |
|