norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:

Acciaio microfuso inox 1.4308.
Vite a testa cilindrica ISO 4762 e dado esagonale ISO 4032, acciaio inox.
Per Ø superiore a 30 mm vite a testa esagonale ISO 4017, acciaio inox.

Versione:Lucidatura elettrolitica.Nota:I morsetti per tubi con diametro di 30 e 40 mm sono dotati di un tappo di silicone che protegge la filettatura della vite a testa esagonale da sporcizia e danneggiamento.Su richiesta:Maniglia a leva per il fissaggio.Accessori:- Tubi a sezione rotonda e quadra 29050Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 29006 Morsetti a T acciaio inox 653 kB

Disegni (sintesi completa)

Morsetti a T acciaio inox

Morsetto a T acciaio inox, forma A

Maggiori informazioni

Disegni

Morsetto a T acciaio inox, forma A

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaABCD

EFKLMPRSCADAcc.PrezzoOrdinare
29006-11212A12,112,130,525323555,565,5432349,5M6x18 32,96 €
29006-11414A14,114,130,525323555,565,5432349,5M6x18 32,96 €
29006-11616A16,116,130,525323555,565,5432349,5M6x18 32,96 €
29006-11818A18,118,130,525323555,565,5432349,5M6x18 32,96 €
29006-12020A20,120,130,525323555,565,5432349,5M6x18 36,43 €

Morsetto a T acciaio inox, forma B

Maggiori informazioni

Disegni

Morsetto a T acciaio inox, forma B

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaABCD

EFKLMPRSCADAcc.PrezzoOrdinare
29006-13030B30,130,14038,4384878875845.569M8x30 73,99 €
29006-14040B40,1740,176050,45063112124,98752102,5M10x35 118,97 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83