norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Alluminio.Versione:anodizzato naturale.Su richiesta:Altre lunghezze (L max = 6000mm).
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 29050-05 Tubi tondi in alluminio con scanalatura 109 kB
 Nota tecnica per la Protezione antitorsione per connettori di tubi in plastica 969 kB

Disegni

Tubi tondi in alluminio con scanalatura

Sintesi articoli (compressa)

Selezione/filtro articoli
N. ordine

Versione 1BB1B2DLCADAcc.PrezzoOrdinare
29050-05-0230X500con cava3,522230500 su richiesta
29050-05-0230X1000con cava3,5222301000 su richiesta
29050-05-0230X2000con cava3,5222302000 su richiesta

Indicazioni su questo articolo

La lunghezza richiesta non è indicata?


Contatta subito il nostro personale specializzato.
Lunghezza massima fornibile 6000 mm.

Ordina subito qui.

My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83