|
|
03089Spina di posizione in acciaio inox versione corta con... |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneDescrizione del prodotto:Le spine di posizione vengono utilizzate quando si desidera evitare una modifica della posizione di bloccaggio causata da forze trasversali. Esempi tipici di applicazione sono l'arresto in lunghezza, in altezza e il posizionamento preciso in settori come la costruzione di macchinari, attrezzature, mobili e veicoli speciali.
Solo azionando manualmente la spina è possibile modificare la posizione di bloccaggio. Se lo sbloccaggio deve avvenire gradualmente ed è necessario evitare un ritorno improvviso della spina, si consiglia di utilizzare la forma C o D.Materiale:Versione in acciaio inox A1:
Boccola filettata, impugnatura a fungo e perno di bloccaggio non temprati 1.4305.
Perno di bloccaggio temprato 1.4034.
Molla a compressione 1.4310.
Versione in acciaio inox A4:
Boccola filettata, impugnatura a fungo e perno di bloccaggio 1.4404.
Molla a compressione 1.4401. Versione:Versione in acciaio inox A1: Boccola filettata non trattata. Impugnatura a fungo non trattata. Perno di bloccaggio temprato o non temprato, rettificato e non trattato.
Versione in acciaio inox A4: boccola filettata non trattata. Impugnatura a fungo non trattata o sabbiata. Perno di bloccaggio rettificato, nichelato chimicamente o non trattato.Nota:I materiali utilizzati consentono un'ampia gamma di applicazioni. Quando sono richieste prestazioni di altissima resistenza alla corrosione, si consigliano le spine di posizione in acciaio inossidabile A4. Su richiesta:Versioni speciali.Accessori:Boccole di posizionamento 03099-50. Anelli distanziatori 03089. Kit di connettori in acciaio inox per parti a parete sottile 03094-10.Nota disegno:Forma A: senza incavo d'arresto, senza controdado Forma B: senza incavo d'arresto, con controdado Forma C: con incavo d'arresto, senza controdado Forma D: con incavo d'arresto, con controdado Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Disegni (sintesi completa) |
Spina di posizione in acciaio inox versione corta con impugnatura a fungo in acciaio inox, senza incavo d'arresto e controdado |
Maggiori informazioni |
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Forma | Materiale corpo base | Chiave in acciaio | Impugnatura a fungo | Perno di bloccaggio | D | D1 | D2 | L | L1 | L2 | Corsa S | SW1 | F x 30° | Forza elastica inizio F1 ca. N | Forza elastica fine F2 ca. N | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
03089-115903 | A | acciaio inox | 1.4305 | grezzo | non temprato | 3 | M6x0,75 | 14 | 25,5 | 6 | 5 | 3,5 | 8 | 0,8 | 3 | 10 |  | | 17,48 € | | 03089-115004 | A | acciaio inox | 1.4305 | grezzo | non temprato | 4 | M8x1 | 18 | 29,5 | 6 | 6 | 4 | 10 | 1 | 4 | 12 |  | | 16,68 € | | 03089-115105 | A | acciaio inox | 1.4305 | grezzo | non temprato | 5 | M10x1 | 21 | 34,5 | 8 | 7 | 5 | 13 | 1,3 | 5 | 12 |  | | 15,87 € | | 03089-115206 | A | acciaio inox | 1.4305 | grezzo | non temprato | 6 | M12x1,5 | 25 | 41,7 | 10 | 8 | 6 | 14 | 1,8 | 6 | 14 |  | | 18,95 € | | 03089-115308 | A | acciaio inox | 1.4305 | grezzo | non temprato | 8 | M16x1,5 | 33 | 54 | 12 | 10 | 8 | 19 | 2,3 | 14 | 28 |  | | 24,31 € | | 03089-115410 | A | acciaio inox | 1.4305 | grezzo | non temprato | 10 | M20x1,5 | 33 | 61 | 15 | 12 | 10 | 22 | 2,8 | 15 | 32 |  | | 35,72 € | | 03089-005903 | A | acciaio inox | 1.4034 | grezzo | temprato | 3 | M6x0,75 | 14 | 25,5 | 6 | 5 | 3,5 | 8 | 0,8 | 3 | 10 |  | | 17,48 € | | 03089-005004 | A | acciaio inox | 1.4034 | grezzo | temprato | 4 | M8x1 | 18 | 29,5 | 6 | 6 | 4 | 10 | 1 | 4 | 12 |  | | 16,68 € | | 03089-005105 | A | acciaio inox | 1.4034 | grezzo | temprato | 5 | M10x1 | 21 | 34,5 | 8 | 7 | 5 | 13 | 1,3 | 5 | 12 |  | | 15,87 € | | 03089-005206 | A | acciaio inox | 1.4034 | grezzo | temprato | 6 | M12x1,5 | 25 | 41,7 | 10 | 8 | 6 | 14 | 1,8 | 6 | 14 |  | | 18,95 € | | 03089-005308 | A | acciaio inox | 1.4034 | grezzo | temprato | 8 | M16x1,5 | 33 | 54 | 12 | 10 | 8 | 19 | 2,3 | 14 | 28 |  | | 24,31 € | | 03089-005410 | A | acciaio inox | 1.4034 | grezzo | temprato | 10 | M20x1,5 | 33 | 61 | 15 | 12 | 10 | 22 | 2,8 | 15 | 32 |  | | 35,72 € | | 03089-065903 | A | acciaio inox | 1.4404 | grezzo | nichelato | 3 | M6x0,75 | 14 | 25,5 | 6 | 5 | 3,5 | 8 | 0,8 | 3 | 10 |  | | 20,98 € | | 03089-065004 | A | acciaio inox | 1.4404 | grezzo | nichelato | 4 | M8x1 | 18 | 29,5 | 6 | 6 | 4 | 10 | 1 | 4 | 12 |  | | 20,01 € | | 03089-065105 | A | acciaio inox | 1.4404 | grezzo | nichelato | 5 | M10x1 | 21 | 34,5 | 8 | 7 | 5 | 13 | 1,3 | 5 | 12 |  | | 19,06 € | | 03089-065206 | A | acciaio inox | 1.4404 | grezzo | nichelato | 6 | M12x1,5 | 25 | 41,7 | 10 | 8 | 6 | 14 | 1,8 | 6 | 14 |  | | 22,75 € | | 03089-065308 | A | acciaio inox | 1.4404 | grezzo | nichelato | 8 | M16x1,5 | 33 | 54 | 12 | 10 | 8 | 19 | 2,3 | 14 | 28 |  | | 29,18 € | | 03089-065410 | A | acciaio inox | 1.4404 | grezzo | nichelato | 10 | M20x1,5 | 33 | 61 | 15 | 12 | 10 | 22 | 2,8 | 15 | 32 |  | | 42,86 € | | 03089-175903 | A | acciaio inox | 1.4404 | grezzo | grezzo | 3 | M6x0,75 | 14 | 25,5 | 6 | 5 | 3,5 | 8 | 0,8 | 3 | 10 |  | | 20,98 € | | 03089-175004 | A | acciaio inox | 1.4404 | grezzo | grezzo | 4 | M8x1 | 18 | 29,5 | 6 | 6 | 4 | 10 | 1 | 4 | 12 |  | | 20,01 € | | 03089-175105 | A | acciaio inox | 1.4404 | grezzo | grezzo | 5 | M10x1 | 21 | 34,5 | 8 | 7 | 5 | 13 | 1,3 | 5 | 12 |  | | 19,06 € | | 03089-175206 | A | acciaio inox | 1.4404 | grezzo | grezzo | 6 | M12x1,5 | 25 | 41,7 | 10 | 8 | 6 | 14 | 1,8 | 6 | 14 |  | | 22,75 € | | 03089-175308 | A | acciaio inox | 1.4404 | grezzo | grezzo | 8 | M16x1,5 | 33 | 54 | 12 | 10 | 8 | 19 | 2,3 | 14 | 28 |  | | 29,18 € | | 03089-175410 | A | acciaio inox | 1.4404 | grezzo | grezzo | 10 | M20x1,5 | 33 | 61 | 15 | 12 | 10 | 22 | 2,8 | 15 | 32 |  | | 42,86 € | | 03089-0659031 | A | acciaio inox | 1.4404 | sabbiata | nichelato | 3 | M6x0,75 | 14 | 25,5 | 6 | 5 | 3,5 | 8 | 0,8 | 3 | 10 |  | | 20,98 € | | 03089-0650041 | A | acciaio inox | 1.4404 | sabbiata | nichelato | 4 | M8x1 | 18 | 29,5 | 6 | 6 | 4 | 10 | 1 | 4 | 12 |  | | 20,01 € | | 03089-0651051 | A | acciaio inox | 1.4404 | sabbiata | nichelato | 5 | M10x1 | 21 | 34,5 | 8 | 7 | 5 | 13 | 1,3 | 5 | 12 |  | | 19,06 € | | 03089-0652061 | A | acciaio inox | 1.4404 | sabbiata | nichelato | 6 | M12x1,5 | 25 | 41,7 | 10 | 8 | 6 | 14 | 1,8 | 6 | 14 |  | | 22,75 € | | 03089-0653081 | A | acciaio inox | 1.4404 | sabbiata | nichelato | 8 | M16x1,5 | 33 | 54 | 12 | 10 | 8 | 19 | 2,3 | 14 | 28 |  | | 29,18 € | | 03089-0654101 | A | acciaio inox | 1.4404 | sabbiata | nichelato | 10 | M20x1,5 | 33 | 61 | 15 | 12 | 10 | 22 | 2,8 | 15 | 32 |  | | 42,86 € | | 03089-1759031 | A | acciaio inox | 1.4404 | sabbiata | grezzo | 3 | M6x0,75 | 14 | 25,5 | 6 | 5 | 3,5 | 8 | 0,8 | 3 | 10 |  | | 20,98 € | | 03089-1750041 | A | acciaio inox | 1.4404 | sabbiata | grezzo | 4 | M8x1 | 18 | 29,5 | 6 | 6 | 4 | 10 | 1 | 4 | 12 |  | | 20,01 € | | 03089-1751051 | A | acciaio inox | 1.4404 | sabbiata | grezzo | 5 | M10x1 | 21 | 34,5 | 8 | 7 | 5 | 13 | 1,3 | 5 | 12 |  | | 19,06 € | | 03089-1752061 | A | acciaio inox | 1.4404 | sabbiata | grezzo | 6 | M12x1,5 | 25 | 41,7 | 10 | 8 | 6 | 14 | 1,8 | 6 | 14 |  | | 22,75 € | | 03089-1753081 | A | acciaio inox | 1.4404 | sabbiata | grezzo | 8 | M16x1,5 | 33 | 54 | 12 | 10 | 8 | 19 | 2,3 | 14 | 28 |  | | 29,18 € | | 03089-1754101 | A | acciaio inox | 1.4404 | sabbiata | grezzo | 10 | M20x1,5 | 33 | 61 | 15 | 12 | 10 | 22 | 2,8 | 15 | 32 |  | | 42,86 € | |
|
Spina di posizione in acciaio inox versione corta con impugnatura a fungo in acciaio inox e controdado |
Maggiori informazioni |
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Forma | Materiale corpo base | Chiave in acciaio | Impugnatura a fungo | Perno di bloccaggio | D | D1 | D2 | L | L1 | L2 | Corsa S | SW1 | SW2 | F x 30° | Forza elastica inizio F1 ca. N | Forza elastica fine F2 ca. N | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
03089-116903 | B | acciaio inox | 1.4305 | grezzo | non temprato | 3 | M6x0,75 | 14 | 25,5 | 6 | 5 | 3,5 | 8 | 10 | 0,8 | 3 | 10 |  | | 18,68 € | | 03089-116004 | B | acciaio inox | 1.4305 | grezzo | non temprato | 4 | M8x1 | 18 | 29,5 | 6 | 6 | 4 | 10 | 13 | 1 | 4 | 12 |  | | 17,78 € | | 03089-116105 | B | acciaio inox | 1.4305 | grezzo | non temprato | 5 | M10x1 | 21 | 34,5 | 8 | 7 | 5 | 13 | 17 | 1,3 | 5 | 12 |  | | 16,93 € | | 03089-116206 | B | acciaio inox | 1.4305 | grezzo | non temprato | 6 | M12x1,5 | 25 | 41,7 | 10 | 8 | 6 | 14 | 19 | 1,8 | 6 | 14 |  | | 20,02 € | | 03089-116308 | B | acciaio inox | 1.4305 | grezzo | non temprato | 8 | M16x1,5 | 33 | 54 | 12 | 10 | 8 | 19 | 24 | 2,3 | 14 | 28 |  | | 26,32 € | | 03089-116410 | B | acciaio inox | 1.4305 | grezzo | non temprato | 10 | M20x1,5 | 33 | 61 | 15 | 12 | 10 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 32 |  | | 37,06 € | | 03089-006903 | B | acciaio inox | 1.4034 | grezzo | temprato | 3 | M6x0,75 | 14 | 25,5 | 6 | 5 | 3,5 | 8 | 10 | 0,8 | 3 | 10 |  | | 18,68 € | | 03089-006004 | B | acciaio inox | 1.4034 | grezzo | temprato | 4 | M8x1 | 18 | 29,5 | 6 | 6 | 4 | 10 | 13 | 1 | 4 | 12 |  | | 17,78 € | | 03089-006105 | B | acciaio inox | 1.4034 | grezzo | temprato | 5 | M10x1 | 21 | 34,5 | 8 | 7 | 5 | 13 | 17 | 1,3 | 5 | 12 |  | | 16,93 € | | 03089-006206 | B | acciaio inox | 1.4034 | grezzo | temprato | 6 | M12x1,5 | 25 | 41,7 | 10 | 8 | 6 | 14 | 19 | 1,8 | 6 | 14 |  | | 20,02 € | | 03089-006308 | B | acciaio inox | 1.4034 | grezzo | temprato | 8 | M16x1,5 | 33 | 54 | 12 | 10 | 8 | 19 | 24 | 2,3 | 14 | 28 |  | | 26,32 € | | 03089-006410 | B | acciaio inox | 1.4034 | grezzo | temprato | 10 | M20x1,5 | 33 | 61 | 15 | 12 | 10 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 32 |  | | 37,06 € | | 03089-066903 | B | acciaio inox | 1.4404 | grezzo | nichelato | 3 | M6x0,75 | 14 | 25,5 | 6 | 5 | 3,5 | 8 | 10 | 0,8 | 3 | 10 |  | | 22,41 € | | 03089-066004 | B | acciaio inox | 1.4404 | grezzo | nichelato | 4 | M8x1 | 18 | 29,5 | 6 | 6 | 4 | 10 | 13 | 1 | 4 | 12 |  | | 21,33 € | | 03089-066105 | B | acciaio inox | 1.4404 | grezzo | nichelato | 5 | M10x1 | 21 | 34,5 | 8 | 7 | 5 | 13 | 17 | 1,3 | 5 | 12 |  | | 20,31 € | | 03089-066206 | B | acciaio inox | 1.4404 | grezzo | nichelato | 6 | M12x1,5 | 25 | 41,7 | 10 | 8 | 6 | 14 | 19 | 1,8 | 6 | 14 |  | | 24,02 € | | 03089-066308 | B | acciaio inox | 1.4404 | grezzo | nichelato | 8 | M16x1,5 | 33 | 54 | 12 | 10 | 8 | 19 | 24 | 2,3 | 14 | 28 |  | | 31,59 € | | 03089-066410 | B | acciaio inox | 1.4404 | grezzo | nichelato | 10 | M20x1,5 | 33 | 61 | 15 | 12 | 10 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 32 |  | | 44,48 € | | 03089-176903 | B | acciaio inox | 1.4404 | grezzo | grezzo | 3 | M6x0,75 | 14 | 25,5 | 6 | 5 | 3,5 | 8 | 10 | 0,8 | 3 | 10 |  | | 22,41 € | | 03089-176004 | B | acciaio inox | 1.4404 | grezzo | grezzo | 4 | M8x1 | 18 | 29,5 | 6 | 6 | 4 | 10 | 13 | 1 | 4 | 12 |  | | 21,33 € | | 03089-176105 | B | acciaio inox | 1.4404 | grezzo | grezzo | 5 | M10x1 | 21 | 34,5 | 8 | 7 | 5 | 13 | 17 | 1,3 | 5 | 12 |  | | 20,31 € | | 03089-176206 | B | acciaio inox | 1.4404 | grezzo | grezzo | 6 | M12x1,5 | 25 | 41,7 | 10 | 8 | 6 | 14 | 19 | 1,8 | 6 | 14 |  | | 24,02 € | | 03089-176308 | B | acciaio inox | 1.4404 | grezzo | grezzo | 8 | M16x1,5 | 33 | 54 | 12 | 10 | 8 | 19 | 24 | 2,3 | 14 | 28 |  | | 31,59 € | | 03089-176410 | B | acciaio inox | 1.4404 | grezzo | grezzo | 10 | M20x1,5 | 33 | 61 | 15 | 12 | 10 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 32 |  | | 44,48 € | | 03089-0669031 | B | acciaio inox | 1.4404 | sabbiata | nichelato | 3 | M6x0,75 | 14 | 25,5 | 6 | 5 | 3,5 | 8 | 10 | 0,8 | 3 | 10 |  | | 22,41 € | | 03089-0660041 | B | acciaio inox | 1.4404 | sabbiata | nichelato | 4 | M8x1 | 18 | 29,5 | 6 | 6 | 4 | 10 | 13 | 1 | 4 | 12 |  | | 21,33 € | | 03089-0661051 | B | acciaio inox | 1.4404 | sabbiata | nichelato | 5 | M10x1 | 21 | 34,5 | 8 | 7 | 5 | 13 | 17 | 1,3 | 5 | 12 |  | | 20,31 € | | 03089-0662061 | B | acciaio inox | 1.4404 | sabbiata | nichelato | 6 | M12x1,5 | 25 | 41,7 | 10 | 8 | 6 | 14 | 19 | 1,8 | 6 | 14 |  | | 24,02 € | | 03089-0663081 | B | acciaio inox | 1.4404 | sabbiata | nichelato | 8 | M16x1,5 | 33 | 54 | 12 | 10 | 8 | 19 | 24 | 2,3 | 14 | 28 |  | | 31,59 € | | 03089-0664101 | B | acciaio inox | 1.4404 | sabbiata | nichelato | 10 | M20x1,5 | 33 | 61 | 15 | 12 | 10 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 32 |  | | 44,48 € | | 03089-1769031 | B | acciaio inox | 1.4404 | sabbiata | grezzo | 3 | M6x0,75 | 14 | 25,5 | 6 | 5 | 3,5 | 8 | 10 | 0,8 | 3 | 10 |  | | 22,41 € | | 03089-1760041 | B | acciaio inox | 1.4404 | sabbiata | grezzo | 4 | M8x1 | 18 | 29,5 | 6 | 6 | 4 | 10 | 13 | 1 | 4 | 12 |  | | 21,33 € | | 03089-1761051 | B | acciaio inox | 1.4404 | sabbiata | grezzo | 5 | M10x1 | 21 | 34,5 | 8 | 7 | 5 | 13 | 17 | 1,3 | 5 | 12 |  | | 20,31 € | | 03089-1762061 | B | acciaio inox | 1.4404 | sabbiata | grezzo | 6 | M12x1,5 | 25 | 41,7 | 10 | 8 | 6 | 14 | 19 | 1,8 | 6 | 14 |  | | 24,02 € | | 03089-1763081 | B | acciaio inox | 1.4404 | sabbiata | grezzo | 8 | M16x1,5 | 33 | 54 | 12 | 10 | 8 | 19 | 24 | 2,3 | 14 | 28 |  | | 31,59 € | | 03089-1764101 | B | acciaio inox | 1.4404 | sabbiata | grezzo | 10 | M20x1,5 | 33 | 61 | 15 | 12 | 10 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 32 |  | | 44,48 € | |
|
Spina di posizione in acciaio inox versione corta con impugnatura a fungo in acciaio inox e incavo d'arresto |
Maggiori informazioni |
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Forma | Materiale corpo base | Chiave in acciaio | Impugnatura a fungo | Perno di bloccaggio | D | D1 | D2 | L | L1 | L2 | Corsa S | SW1 | F x 30° | Forza elastica inizio F1 ca. N | Forza elastica fine F2 ca. N | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
03089-117903 | C | acciaio inox | 1.4305 | grezzo | non temprato | 3 | M6x0,75 | 14 | 25,5 | 6 | 5 | 3,5 | 8 | 0,8 | 3 | 10 |  | | 20,48 € | | 03089-117004 | C | acciaio inox | 1.4305 | grezzo | non temprato | 4 | M8x1 | 18 | 29,5 | 6 | 6 | 4 | 10 | 1 | 4 | 12 |  | | 19,54 € | | 03089-117105 | C | acciaio inox | 1.4305 | grezzo | non temprato | 5 | M10x1 | 21 | 34,5 | 8 | 7 | 5 | 13 | 1,3 | 5 | 12 |  | | 18,61 € | | 03089-117206 | C | acciaio inox | 1.4305 | grezzo | non temprato | 6 | M12x1,5 | 25 | 41,7 | 10 | 8 | 6 | 14 | 1,8 | 6 | 14 |  | | 21,44 € | | 03089-117308 | C | acciaio inox | 1.4305 | grezzo | non temprato | 8 | M16x1,5 | 33 | 54 | 12 | 10 | 8 | 19 | 2,3 | 14 | 28 |  | | 28,88 € | | 03089-117410 | C | acciaio inox | 1.4305 | grezzo | non temprato | 10 | M20x1,5 | 33 | 61 | 15 | 12 | 10 | 22 | 2,8 | 15 | 32 |  | | 46,15 € | | 03089-007903 | C | acciaio inox | 1.4034 | grezzo | temprato | 3 | M6x0,75 | 14 | 25,5 | 6 | 5 | 3,5 | 8 | 0,8 | 3 | 10 |  | | 20,48 € | | 03089-007004 | C | acciaio inox | 1.4034 | grezzo | temprato | 4 | M8x1 | 18 | 29,5 | 6 | 6 | 4 | 10 | 1 | 4 | 12 |  | | 19,54 € | | 03089-007105 | C | acciaio inox | 1.4034 | grezzo | temprato | 5 | M10x1 | 21 | 34,5 | 8 | 7 | 5 | 13 | 1,3 | 5 | 12 |  | | 18,61 € | | 03089-007206 | C | acciaio inox | 1.4034 | grezzo | temprato | 6 | M12x1,5 | 25 | 41,7 | 10 | 8 | 6 | 14 | 1,8 | 6 | 14 |  | | 21,44 € | | 03089-007308 | C | acciaio inox | 1.4034 | grezzo | temprato | 8 | M16x1,5 | 33 | 54 | 12 | 10 | 8 | 19 | 2,3 | 14 | 28 |  | | 28,88 € | | 03089-007410 | C | acciaio inox | 1.4034 | grezzo | temprato | 10 | M20x1,5 | 33 | 61 | 15 | 12 | 10 | 22 | 2,8 | 15 | 32 |  | | 46,15 € | | 03089-067903 | C | acciaio inox | 1.4404 | grezzo | nichelato | 3 | M6x0,75 | 14 | 25,5 | 6 | 5 | 3,5 | 8 | 0,8 | 3 | 10 |  | | 24,58 € | | 03089-067004 | C | acciaio inox | 1.4404 | grezzo | nichelato | 4 | M8x1 | 18 | 29,5 | 6 | 6 | 4 | 10 | 1 | 4 | 12 |  | | 23,45 € | | 03089-067105 | C | acciaio inox | 1.4404 | grezzo | nichelato | 5 | M10x1 | 21 | 34,5 | 8 | 7 | 5 | 13 | 1,3 | 5 | 12 |  | | 22,33 € | | 03089-067206 | C | acciaio inox | 1.4404 | grezzo | nichelato | 6 | M12x1,5 | 25 | 41,7 | 10 | 8 | 6 | 14 | 1,8 | 6 | 14 |  | | 25,73 € | | 03089-067308 | C | acciaio inox | 1.4404 | grezzo | nichelato | 8 | M16x1,5 | 33 | 54 | 12 | 10 | 8 | 19 | 2,3 | 14 | 28 |  | | 34,65 € | | 03089-067410 | C | acciaio inox | 1.4404 | grezzo | nichelato | 10 | M20x1,5 | 33 | 61 | 15 | 12 | 10 | 22 | 2,8 | 15 | 32 |  | | 55,37 € | | 03089-177903 | C | acciaio inox | 1.4404 | grezzo | grezzo | 3 | M6x0,75 | 14 | 25,5 | 6 | 5 | 3,5 | 8 | 0,8 | 3 | 10 |  | | 24,58 € | | 03089-177004 | C | acciaio inox | 1.4404 | grezzo | grezzo | 4 | M8x1 | 18 | 29,5 | 6 | 6 | 4 | 10 | 1 | 4 | 12 |  | | 23,45 € | | 03089-177105 | C | acciaio inox | 1.4404 | grezzo | grezzo | 5 | M10x1 | 21 | 34,5 | 8 | 7 | 5 | 13 | 1,3 | 5 | 12 |  | | 22,33 € | | 03089-177206 | C | acciaio inox | 1.4404 | grezzo | grezzo | 6 | M12x1,5 | 25 | 41,7 | 10 | 8 | 6 | 14 | 1,8 | 6 | 14 |  | | 25,73 € | | 03089-177308 | C | acciaio inox | 1.4404 | grezzo | grezzo | 8 | M16x1,5 | 33 | 54 | 12 | 10 | 8 | 19 | 2,3 | 14 | 28 |  | | 34,65 € | | 03089-177410 | C | acciaio inox | 1.4404 | grezzo | grezzo | 10 | M20x1,5 | 33 | 61 | 15 | 12 | 10 | 22 | 2,8 | 15 | 32 |  | | 55,37 € | | 03089-0679031 | C | acciaio inox | 1.4404 | sabbiata | nichelato | 3 | M6x0,75 | 14 | 25,5 | 6 | 5 | 3,5 | 8 | 0,8 | 3 | 10 |  | | 24,58 € | | 03089-0670041 | C | acciaio inox | 1.4404 | sabbiata | nichelato | 4 | M8x1 | 18 | 29,5 | 6 | 6 | 4 | 10 | 1 | 4 | 12 |  | | 23,45 € | | 03089-0671051 | C | acciaio inox | 1.4404 | sabbiata | nichelato | 5 | M10x1 | 21 | 34,5 | 8 | 7 | 5 | 13 | 1,3 | 5 | 12 |  | | 22,33 € | | 03089-0672061 | C | acciaio inox | 1.4404 | sabbiata | nichelato | 6 | M12x1,5 | 25 | 41,7 | 10 | 8 | 6 | 14 | 1,8 | 6 | 14 |  | | 25,73 € | | 03089-0673081 | C | acciaio inox | 1.4404 | sabbiata | nichelato | 8 | M16x1,5 | 33 | 54 | 12 | 10 | 8 | 19 | 2,3 | 14 | 28 |  | | 34,65 € | | 03089-0674101 | C | acciaio inox | 1.4404 | sabbiata | nichelato | 10 | M20x1,5 | 33 | 61 | 15 | 12 | 10 | 22 | 2,8 | 15 | 32 |  | | 55,37 € | | 03089-1779031 | C | acciaio inox | 1.4404 | sabbiata | grezzo | 3 | M6x0,75 | 14 | 25,5 | 6 | 5 | 3,5 | 8 | 0,8 | 3 | 10 |  | | 24,58 € | | 03089-1770041 | C | acciaio inox | 1.4404 | sabbiata | grezzo | 4 | M8x1 | 18 | 29,5 | 6 | 6 | 4 | 10 | 1 | 4 | 12 |  | | 23,45 € | | 03089-1771051 | C | acciaio inox | 1.4404 | sabbiata | grezzo | 5 | M10x1 | 21 | 34,5 | 8 | 7 | 5 | 13 | 1,3 | 5 | 12 |  | | 22,33 € | | 03089-1772061 | C | acciaio inox | 1.4404 | sabbiata | grezzo | 6 | M12x1,5 | 25 | 41,7 | 10 | 8 | 6 | 14 | 1,8 | 6 | 14 |  | | 25,73 € | | 03089-1773081 | C | acciaio inox | 1.4404 | sabbiata | grezzo | 8 | M16x1,5 | 33 | 54 | 12 | 10 | 8 | 19 | 2,3 | 14 | 28 |  | | 34,65 € | | 03089-1774101 | C | acciaio inox | 1.4404 | sabbiata | grezzo | 10 | M20x1,5 | 33 | 61 | 15 | 12 | 10 | 22 | 2,8 | 15 | 32 |  | | 55,37 € | |
|
Spine di posizione in acciaio inox in versione corta con impugnatura a fungo in acciaio inox, con incavo d'arresto e controdado |
Maggiori informazioni |
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Forma | Materiale corpo base | Chiave in acciaio | Impugnatura a fungo | Perno di bloccaggio | D | D1 | D2 | L | L1 | L2 | Corsa S | SW1 | SW2 | F x 30° | Forza elastica inizio F1 ca. N | Forza elastica fine F2 ca. N | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
03089-118903 | D | acciaio inox | 1.4305 | grezzo | non temprato | 3 | M6x0,75 | 14 | 25,5 | 6 | 5 | 3,5 | 8 | 10 | 0,8 | 3 | 10 |  | | 20,75 € | | 03089-118004 | D | acciaio inox | 1.4305 | grezzo | non temprato | 4 | M8x1 | 18 | 29,5 | 6 | 6 | 4 | 10 | 13 | 1 | 4 | 12 |  | | 19,72 € | | 03089-118105 | D | acciaio inox | 1.4305 | grezzo | non temprato | 5 | M10x1 | 21 | 34,5 | 8 | 7 | 5 | 13 | 17 | 1,3 | 5 | 12 |  | | 18,80 € | | 03089-118206 | D | acciaio inox | 1.4305 | grezzo | non temprato | 6 | M12x1,5 | 25 | 41,7 | 10 | 8 | 6 | 14 | 19 | 1,8 | 6 | 14 |  | | 22,10 € | | 03089-118308 | D | acciaio inox | 1.4305 | grezzo | non temprato | 8 | M16x1,5 | 33 | 54 | 12 | 10 | 8 | 19 | 24 | 2,3 | 14 | 28 |  | | 29,81 € | | 03089-118410 | D | acciaio inox | 1.4305 | grezzo | non temprato | 10 | M20x1,5 | 33 | 61 | 15 | 12 | 10 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 32 |  | | 47,12 € | | 03089-008903 | D | acciaio inox | 1.4034 | grezzo | temprato | 3 | M6x0,75 | 14 | 25,5 | 6 | 5 | 3,5 | 8 | 10 | 0,8 | 3 | 10 |  | | 20,75 € | | 03089-008004 | D | acciaio inox | 1.4034 | grezzo | temprato | 4 | M8x1 | 18 | 29,5 | 6 | 6 | 4 | 10 | 13 | 1 | 4 | 12 |  | | 19,72 € | | 03089-008105 | D | acciaio inox | 1.4034 | grezzo | temprato | 5 | M10x1 | 21 | 34,5 | 8 | 7 | 5 | 13 | 17 | 1,3 | 5 | 12 |  | | 18,80 € | | 03089-008206 | D | acciaio inox | 1.4034 | grezzo | temprato | 6 | M12x1,5 | 25 | 41,7 | 10 | 8 | 6 | 14 | 19 | 1,8 | 6 | 14 |  | | 22,10 € | | 03089-008308 | D | acciaio inox | 1.4034 | grezzo | temprato | 8 | M16x1,5 | 33 | 54 | 12 | 10 | 8 | 19 | 24 | 2,3 | 14 | 28 |  | | 29,81 € | | 03089-008410 | D | acciaio inox | 1.4034 | grezzo | temprato | 10 | M20x1,5 | 33 | 61 | 15 | 12 | 10 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 32 |  | | 47,12 € | | 03089-068903 | D | acciaio inox | 1.4404 | grezzo | nichelato | 3 | M6x0,75 | 14 | 25,5 | 6 | 5 | 3,5 | 8 | 10 | 0,8 | 3 | 10 |  | | 24,90 € | | 03089-068004 | D | acciaio inox | 1.4404 | grezzo | nichelato | 4 | M8x1 | 18 | 29,5 | 6 | 6 | 4 | 10 | 13 | 1 | 4 | 12 |  | | 23,67 € | | 03089-068105 | D | acciaio inox | 1.4404 | grezzo | nichelato | 5 | M10x1 | 21 | 34,5 | 8 | 7 | 5 | 13 | 17 | 1,3 | 5 | 12 |  | | 22,55 € | | 03089-068206 | D | acciaio inox | 1.4404 | grezzo | nichelato | 6 | M12x1,5 | 25 | 41,7 | 10 | 8 | 6 | 14 | 19 | 1,8 | 6 | 14 |  | | 26,53 € | | 03089-068308 | D | acciaio inox | 1.4404 | grezzo | nichelato | 8 | M16x1,5 | 33 | 54 | 12 | 10 | 8 | 19 | 24 | 2,3 | 14 | 28 |  | | 35,77 € | | 03089-068410 | D | acciaio inox | 1.4404 | grezzo | nichelato | 10 | M20x1,5 | 33 | 61 | 15 | 12 | 10 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 32 |  | | 56,53 € | | 03089-178903 | D | acciaio inox | 1.4404 | grezzo | grezzo | 3 | M6x0,75 | 14 | 25,5 | 6 | 5 | 3,5 | 8 | 10 | 0,8 | 3 | 10 |  | | 24,90 € | | 03089-178004 | D | acciaio inox | 1.4404 | grezzo | grezzo | 4 | M8x1 | 18 | 29,5 | 6 | 6 | 4 | 10 | 13 | 1 | 4 | 12 |  | | 23,67 € | | 03089-178105 | D | acciaio inox | 1.4404 | grezzo | grezzo | 5 | M10x1 | 21 | 34,5 | 8 | 7 | 5 | 13 | 17 | 1,3 | 5 | 12 |  | | 22,55 € | | 03089-178206 | D | acciaio inox | 1.4404 | grezzo | grezzo | 6 | M12x1,5 | 25 | 41,7 | 10 | 8 | 6 | 14 | 19 | 1,8 | 6 | 14 |  | | 26,53 € | | 03089-178308 | D | acciaio inox | 1.4404 | grezzo | grezzo | 8 | M16x1,5 | 33 | 54 | 12 | 10 | 8 | 19 | 24 | 2,3 | 14 | 28 |  | | 35,77 € | | 03089-178410 | D | acciaio inox | 1.4404 | grezzo | grezzo | 10 | M20x1,5 | 33 | 61 | 15 | 12 | 10 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 32 |  | | 56,53 € | | 03089-0689031 | D | acciaio inox | 1.4404 | sabbiata | nichelato | 3 | M6x0,75 | 14 | 25,5 | 6 | 5 | 3,5 | 8 | 10 | 0,8 | 3 | 10 |  | | 24,90 € | | 03089-0680041 | D | acciaio inox | 1.4404 | sabbiata | nichelato | 4 | M8x1 | 18 | 29,5 | 6 | 6 | 4 | 10 | 13 | 1 | 4 | 12 |  | | 23,67 € | | 03089-0681051 | D | acciaio inox | 1.4404 | sabbiata | nichelato | 5 | M10x1 | 21 | 34,5 | 8 | 7 | 5 | 13 | 17 | 1,3 | 5 | 12 |  | | 22,55 € | | 03089-0682061 | D | acciaio inox | 1.4404 | sabbiata | nichelato | 6 | M12x1,5 | 25 | 41,7 | 10 | 8 | 6 | 14 | 19 | 1,8 | 6 | 14 |  | | 26,53 € | | 03089-0683081 | D | acciaio inox | 1.4404 | sabbiata | nichelato | 8 | M16x1,5 | 33 | 54 | 12 | 10 | 8 | 19 | 24 | 2,3 | 14 | 28 |  | | 35,77 € | | 03089-0684101 | D | acciaio inox | 1.4404 | sabbiata | nichelato | 10 | M20x1,5 | 33 | 61 | 15 | 12 | 10 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 32 |  | | 56,53 € | | 03089-1789031 | D | acciaio inox | 1.4404 | sabbiata | grezzo | 3 | M6x0,75 | 14 | 25,5 | 6 | 5 | 3,5 | 8 | 10 | 0,8 | 3 | 10 |  | | 24,90 € | | 03089-1780041 | D | acciaio inox | 1.4404 | sabbiata | grezzo | 4 | M8x1 | 18 | 29,5 | 6 | 6 | 4 | 10 | 13 | 1 | 4 | 12 |  | | 23,67 € | | 03089-1781051 | D | acciaio inox | 1.4404 | sabbiata | grezzo | 5 | M10x1 | 21 | 34,5 | 8 | 7 | 5 | 13 | 17 | 1,3 | 5 | 12 |  | | 22,55 € | | 03089-1782061 | D | acciaio inox | 1.4404 | sabbiata | grezzo | 6 | M12x1,5 | 25 | 41,7 | 10 | 8 | 6 | 14 | 19 | 1,8 | 6 | 14 |  | | 26,53 € | | 03089-1783081 | D | acciaio inox | 1.4404 | sabbiata | grezzo | 8 | M16x1,5 | 33 | 54 | 12 | 10 | 8 | 19 | 24 | 2,3 | 14 | 28 |  | | 35,77 € | | 03089-1784101 | D | acciaio inox | 1.4404 | sabbiata | grezzo | 10 | M20x1,5 | 33 | 61 | 15 | 12 | 10 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 32 |  | | 56,53 € | |
|
Altri articoli di questa categoria |
|
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra |
|