norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Bussola cilindrica in acciaio o acciaio inox per spine di posizione Premium
03089

Bussola cilindrica in acciaio o acciaio inox per spine di...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:

Acciaio o acciaio inox 1.4034.

Versione:Modello in acciaio inox:
brunito, temprato e rettificato
Modello in acciaio inox:
temprato, rettificato e non trattato.
Nota:Bussola compatibile con la spina di posizionamento Premium con perno cilindrico 03089.Montaggio:Per aumentare la precisione della coassialità, gli alloggiamenti delle bussole e della spina di posizionamento possono essere prodotti insieme.Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 03089 Bussola cilindrica in acciaio o acciaio inox per spine di posizione Premium 121 kB

Disegni

Bussola cilindrica in acciaio o acciaio inox per spine di posizione Premium

Selezione/filtro articoli

N. ordine

Materiale
corpo base
DD1LCADAcc.PrezzoOrdinare
03089-9005acciaio586 9,53 €
03089-9006acciaio6107 9,87 €
03089-9008acciaio813,59,5 10,86 €
03089-9010acciaio101711,5 11,52 €
03089-90005acciaio inox586 12,39 €
03089-90006acciaio inox6107 12,85 €
03089-90008acciaio inox813,59,5 13,59 €
03089-90010acciaio inox101711,5 14,42 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83