|
|
03089Spine di posizione in acciaio o acciaio inox con impugnatura a... |
Indietro |
|
|
DescrizioneDescrizione del prodotto:Le spine di posizionamento trovano impiego nei casi in cui è necessario impedire una modifica della posizione d'arresto per effetto delle forze trasversali. Solo dopo il disinnesto manuale del perno è possibile modificare la posizione d'arresto. Se il disinnesto deve prolungarsi nel tempo e se occorre evitare il salto all'indietro del perno di bloccaggio, si raccomandano la forme C e/o D.Materiale:Versione in acciaio:
Corpo filettato e perno di bloccaggio in acciaio automatico.
Versione in acciaio inox A1:
Corpo filettato 1.4305.
Perno di bloccaggio temprato 1.4034.
Perno di bloccaggio non temprato 1.4305.
Versione in acciaio inox A4:
Corpo filettato e perno di bloccaggio 1.4404.
Impugnatura a fungo in materiale termoplastico. Versione:Versione in acciaio: corpo filettato brunito. Perno di bloccaggio temprato, rettificato e brunito.
Versione in acciaio inox A1: corpo filettato grezzo. Perno di bloccaggio temprato e rettificato, grezzo. Perno di bloccaggio non temprato e rettificato, grezzo.
Versione in acciaio inox A4: corpo filettato grezzo. Perno di bloccaggio rettificato e nichelato chimicamente. Perno di bloccaggio rettificato, grezzo.
Impugnatura a fungo grigio nerastro RAL7021 o rosso traffico RAL3020.Nota:I materiali utilizzati consentono un'ampia gamma di applicazioni. Quando sono richieste prestazioni di altissima resistenza alla corrosione, si consigliano le spine di posizione in acciaio inossidabile A4. Su richiesta:Versioni speciali.Nota disegno:Forma A: senza incavo d'arresto, senza controdado Forma B: senza incavo d'arresto, con controdado Forma C: con incavo d'arresto, senza controdado Forma D: con incavo d'arresto, con controdado DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Disegni (sintesi completa) |
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Forma | Materiale corpo base | Chiave in acciaio | Superficie corpo base | Colore componenti | D | D1 | D2 | L | L1 | L2 | L3 | Corsa S | SW1 | F x 30° | Forza elastica inizio F1 ca. N | Forza elastica fine F2 ca. N | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
03089-1903 | A | acciaio | - | temprato | grigio nerastro RAL 7021 | 3 | M6x0,75 | 14 | 31,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 8 | 0,8 | 4,5 | 10 |  | | 7,69 € | | 03089-1004 | A | acciaio | - | temprato | grigio nerastro RAL 7021 | 4 | M8x1 | 18 | 38,5 | 15 | 6 | 13 | 4 | 10 | 1 | 6 | 12 |  |  | 6,93 € | | 03089-1105 | A | acciaio | - | temprato | grigio nerastro RAL 7021 | 5 | M10x1 | 21 | 43,5 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 1,3 | 5 | 12 |  |  | 7,34 € | | 03089-1206 | A | acciaio | - | temprato | grigio nerastro RAL 7021 | 6 | M12x1,5 | 25 | 51,7 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 1,8 | 6 | 14 |  |  | 8,15 € | | 03089-1308 | A | acciaio | - | temprato | grigio nerastro RAL 7021 | 8 | M16x1,5 | 33 | 68 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 2,3 | 15 | 35 |  |  | 10,48 € | | 03089-1410 | A | acciaio | - | temprato | grigio nerastro RAL 7021 | 10 | M20x1,5 | 33 | 74 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 2,8 | 15 | 34 |  | | 10,60 € | | 03089-1412 | A | acciaio | - | temprato | grigio nerastro RAL 7021 | 12 | M20x1,5 | 33 | 78 | 28 | 14 | 25 | 12 | 22 | 2,8 | 15 | 39 |  | | 15,01 € | | 03089-1516 | A | acciaio | - | temprato | grigio nerastro RAL 7021 | 16 | M24x2 | 40 | 96 | 32 | 18 | 28 | 16 | 27 | 3,2 | 20 | 46 |  | | 20,84 € | | 03089-190384 | A | acciaio | - | temprato | rosso traffico RAL 3020 | 3 | M6x0,75 | 14 | 31,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 8 | 0,8 | 4,5 | 10 |  | | 7,69 € | | 03089-100484 | A | acciaio | - | temprato | rosso traffico RAL 3020 | 4 | M8x1 | 18 | 38,5 | 15 | 6 | 13 | 4 | 10 | 1 | 6 | 12 |  | | 6,93 € | | 03089-110584 | A | acciaio | - | temprato | rosso traffico RAL 3020 | 5 | M10x1 | 21 | 43,5 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 1,3 | 5 | 12 |  | | 7,34 € | | 03089-120684 | A | acciaio | - | temprato | rosso traffico RAL 3020 | 6 | M12x1,5 | 25 | 51,7 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 1,8 | 6 | 14 |  | | 8,15 € | | 03089-130884 | A | acciaio | - | temprato | rosso traffico RAL 3020 | 8 | M16x1,5 | 33 | 68 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 2,3 | 15 | 35 |  | | 10,48 € | | 03089-141084 | A | acciaio | - | temprato | rosso traffico RAL 3020 | 10 | M20x1,5 | 33 | 74 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 2,8 | 15 | 34 |  | | 10,60 € | | 03089-141284 | A | acciaio | - | temprato | rosso traffico RAL 3020 | 12 | M20x1,5 | 33 | 78 | 28 | 14 | 25 | 12 | 22 | 2,8 | 15 | 39 |  | | 15,01 € | | 03089-151684 | A | acciaio | - | temprato | rosso traffico RAL 3020 | 16 | M24x2 | 40 | 96 | 32 | 18 | 28 | 16 | 27 | 3,2 | 20 | 46 |  | | 20,84 € | | 03089-01903 | A | acciaio inox | 1.4034 | temprato | grigio nerastro RAL 7021 | 3 | M6x0,75 | 14 | 31,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 8 | 0,8 | 4,5 | 10 |  | | 12,51 € | | 03089-01004 | A | acciaio inox | 1.4034 | temprato | grigio nerastro RAL 7021 | 4 | M8x1 | 18 | 38,5 | 15 | 6 | 13 | 4 | 10 | 1 | 6 | 12 |  |  | 10,64 € | | 03089-01105 | A | acciaio inox | 1.4034 | temprato | grigio nerastro RAL 7021 | 5 | M10x1 | 21 | 43,5 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 1,3 | 5 | 12 |  |  | 11,95 € | | 03089-01206 | A | acciaio inox | 1.4034 | temprato | grigio nerastro RAL 7021 | 6 | M12x1,5 | 25 | 51,7 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 1,8 | 6 | 14 |  |  | 14,09 € | | 03089-01308 | A | acciaio inox | 1.4034 | temprato | grigio nerastro RAL 7021 | 8 | M16x1,5 | 33 | 68 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 2,3 | 15 | 35 |  |  | 18,69 € | | 03089-01410 | A | acciaio inox | 1.4034 | temprato | grigio nerastro RAL 7021 | 10 | M20x1,5 | 33 | 74 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 2,8 | 15 | 34 |  | | 19,16 € | | 03089-01412 | A | acciaio inox | 1.4034 | temprato | grigio nerastro RAL 7021 | 12 | M20x1,5 | 33 | 78 | 28 | 14 | 25 | 12 | 22 | 2,8 | 15 | 39 |  | | 28,07 € | | 03089-01516 | A | acciaio inox | 1.4034 | temprato | grigio nerastro RAL 7021 | 16 | M24x2 | 40 | 96 | 32 | 18 | 28 | 16 | 27 | 3,2 | 20 | 46 |  | | 39,92 € | | 03089-0190384 | A | acciaio inox | 1.4034 | temprato | rosso traffico RAL 3020 | 3 | M6x0,75 | 14 | 31,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 8 | 0,8 | 4,5 | 10 |  | | 12,51 € | | 03089-0100484 | A | acciaio inox | 1.4034 | temprato | rosso traffico RAL 3020 | 4 | M8x1 | 18 | 38,5 | 15 | 6 | 13 | 4 | 10 | 1 | 6 | 12 |  | | 10,64 € | | 03089-0110584 | A | acciaio inox | 1.4034 | temprato | rosso traffico RAL 3020 | 5 | M10x1 | 21 | 43,5 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 1,3 | 5 | 12 |  | | 11,95 € | | 03089-0120684 | A | acciaio inox | 1.4034 | temprato | rosso traffico RAL 3020 | 6 | M12x1,5 | 25 | 51,7 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 1,8 | 6 | 14 |  | | 14,09 € | | 03089-0130884 | A | acciaio inox | 1.4034 | temprato | rosso traffico RAL 3020 | 8 | M16x1,5 | 33 | 68 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 2,3 | 15 | 35 |  | | 18,69 € | | 03089-0141084 | A | acciaio inox | 1.4034 | temprato | rosso traffico RAL 3020 | 10 | M20x1,5 | 33 | 74 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 2,8 | 15 | 34 |  | | 19,16 € | | 03089-0141284 | A | acciaio inox | 1.4034 | temprato | rosso traffico RAL 3020 | 12 | M20x1,5 | 33 | 78 | 28 | 14 | 25 | 12 | 22 | 2,8 | 15 | 39 |  | | 28,07 € | | 03089-0151684 | A | acciaio inox | 1.4034 | temprato | rosso traffico RAL 3020 | 16 | M24x2 | 40 | 96 | 32 | 18 | 28 | 16 | 27 | 3,2 | 20 | 46 |  | | 39,92 € | | 03089-11903 | A | acciaio inox | 1.4305 | non temprato | grigio nerastro RAL 7021 | 3 | M6x0,75 | 14 | 31,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 8 | 0,8 | 4,5 | 10 |  | | 12,51 € | | 03089-11004 | A | acciaio inox | 1.4305 | non temprato | grigio nerastro RAL 7021 | 4 | M8x1 | 18 | 38,5 | 15 | 6 | 13 | 4 | 10 | 1 | 6 | 12 |  |  | 10,64 € | | 03089-11105 | A | acciaio inox | 1.4305 | non temprato | grigio nerastro RAL 7021 | 5 | M10x1 | 21 | 43,5 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 1,3 | 5 | 12 |  |  | 11,95 € | | 03089-11206 | A | acciaio inox | 1.4305 | non temprato | grigio nerastro RAL 7021 | 6 | M12x1,5 | 25 | 51,7 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 1,8 | 6 | 14 |  |  | 14,09 € | | 03089-11308 | A | acciaio inox | 1.4305 | non temprato | grigio nerastro RAL 7021 | 8 | M16x1,5 | 33 | 68 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 2,3 | 15 | 35 |  |  | 18,69 € | | 03089-11410 | A | acciaio inox | 1.4305 | non temprato | grigio nerastro RAL 7021 | 10 | M20x1,5 | 33 | 74 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 2,8 | 15 | 34 |  | | 19,16 € | | 03089-11412 | A | acciaio inox | 1.4305 | non temprato | grigio nerastro RAL 7021 | 12 | M20x1,5 | 33 | 78 | 28 | 14 | 25 | 12 | 22 | 2,8 | 15 | 39 |  | | 28,07 € | | 03089-11516 | A | acciaio inox | 1.4305 | non temprato | grigio nerastro RAL 7021 | 16 | M24x2 | 40 | 96 | 32 | 18 | 28 | 16 | 27 | 3,2 | 20 | 46 |  | | 39,92 € | | 03089-1190384 | A | acciaio inox | 1.4305 | non temprato | rosso traffico RAL 3020 | 3 | M6x0,75 | 14 | 31,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 8 | 0,8 | 4,5 | 10 |  | | 12,51 € | | 03089-1100484 | A | acciaio inox | 1.4305 | non temprato | rosso traffico RAL 3020 | 4 | M8x1 | 18 | 38,5 | 15 | 6 | 13 | 4 | 10 | 1 | 6 | 12 |  | | 10,64 € | | 03089-1110584 | A | acciaio inox | 1.4305 | non temprato | rosso traffico RAL 3020 | 5 | M10x1 | 21 | 43,5 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 1,3 | 5 | 12 |  | | 11,95 € | | 03089-1120684 | A | acciaio inox | 1.4305 | non temprato | rosso traffico RAL 3020 | 6 | M12x1,5 | 25 | 51,7 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 1,8 | 6 | 14 |  | | 14,09 € | | 03089-1130884 | A | acciaio inox | 1.4305 | non temprato | rosso traffico RAL 3020 | 8 | M16x1,5 | 33 | 68 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 2,3 | 15 | 35 |  | | 18,69 € | | 03089-1141084 | A | acciaio inox | 1.4305 | non temprato | rosso traffico RAL 3020 | 10 | M20x1,5 | 33 | 74 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 2,8 | 15 | 34 |  | | 19,16 € | | 03089-1141284 | A | acciaio inox | 1.4305 | non temprato | rosso traffico RAL 3020 | 12 | M20x1,5 | 33 | 78 | 28 | 14 | 25 | 12 | 22 | 2,8 | 15 | 39 |  | | 28,07 € | | 03089-1151684 | A | acciaio inox | 1.4305 | non temprato | rosso traffico RAL 3020 | 16 | M24x2 | 40 | 96 | 32 | 18 | 28 | 16 | 27 | 3,2 | 20 | 46 |  | | 39,92 € | | 03089-61903 | A | acciaio inox | 1.4404 | nichelato | grigio nerastro RAL 7021 | 3 | M6x0,75 | 14 | 31,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 8 | 0,8 | 3 | 6,5 |  | | 15,01 € | | 03089-61004 | A | acciaio inox | 1.4404 | nichelato | grigio nerastro RAL 7021 | 4 | M8x1 | 18 | 38,5 | 15 | 6 | 13 | 4 | 10 | 1 | 7 | 15,5 |  | | 12,78 € | | 03089-61105 | A | acciaio inox | 1.4404 | nichelato | grigio nerastro RAL 7021 | 5 | M10x1 | 21 | 43,5 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 1,3 | 4 | 12,5 |  | | 14,34 € | | 03089-61206 | A | acciaio inox | 1.4404 | nichelato | grigio nerastro RAL 7021 | 6 | M12x1,5 | 25 | 51,7 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 1,8 | 7 | 14,5 |  | | 16,91 € | | 03089-61308 | A | acciaio inox | 1.4404 | nichelato | grigio nerastro RAL 7021 | 8 | M16x1,5 | 33 | 68 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 2,3 | 15 | 35 |  | | 22,43 € | | 03089-61410 | A | acciaio inox | 1.4404 | nichelato | grigio nerastro RAL 7021 | 10 | M20x1,5 | 33 | 74 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 2,8 | 15 | 30 |  | | 22,99 € | | 03089-61412 | A | acciaio inox | 1.4404 | nichelato | grigio nerastro RAL 7021 | 12 | M20x1,5 | 33 | 78 | 28 | 14 | 25 | 12 | 22 | 2,8 | 15 | 39 |  | | 29,47 € | | 03089-61516 | A | acciaio inox | 1.4404 | nichelato | grigio nerastro RAL 7021 | 16 | M24x2 | 40 | 96 | 32 | 18 | 28 | 16 | 27 | 3,2 | 20 | 40 |  | | 43,92 € | | 03089-6190384 | A | acciaio inox | 1.4404 | nichelato | rosso traffico RAL 3020 | 3 | M6x0,75 | 14 | 31,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 8 | 0,8 | 3 | 6,5 |  | | 15,01 € | | 03089-6100484 | A | acciaio inox | 1.4404 | nichelato | rosso traffico RAL 3020 | 4 | M8x1 | 18 | 38,5 | 15 | 6 | 13 | 4 | 10 | 1 | 7 | 15,5 |  | | 12,78 € | | 03089-6110584 | A | acciaio inox | 1.4404 | nichelato | rosso traffico RAL 3020 | 5 | M10x1 | 21 | 43,5 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 1,3 | 4 | 12,5 |  | | 14,34 € | | 03089-6120684 | A | acciaio inox | 1.4404 | nichelato | rosso traffico RAL 3020 | 6 | M12x1,5 | 25 | 51,7 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 1,8 | 7 | 14,5 |  | | 16,91 € | | 03089-6130884 | A | acciaio inox | 1.4404 | nichelato | rosso traffico RAL 3020 | 8 | M16x1,5 | 33 | 68 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 2,3 | 15 | 35 |  | | 22,43 € | | 03089-6141084 | A | acciaio inox | 1.4404 | nichelato | rosso traffico RAL 3020 | 10 | M20x1,5 | 33 | 74 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 2,8 | 15 | 30 |  | | 22,99 € | | 03089-6141284 | A | acciaio inox | 1.4404 | nichelato | rosso traffico RAL 3020 | 12 | M20x1,5 | 33 | 78 | 28 | 14 | 25 | 12 | 22 | 2,8 | 15 | 39 |  | | 29,47 € | | 03089-6151684 | A | acciaio inox | 1.4404 | nichelato | rosso traffico RAL 3020 | 16 | M24x2 | 40 | 96 | 32 | 18 | 28 | 16 | 27 | 3,2 | 20 | 40 |  | | 43,92 € | | 03089-71903 | A | acciaio inox | 1.4404 | grezzo | grigio nerastro RAL 7021 | 3 | M6x0,75 | 14 | 31,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 8 | 0,8 | 3 | 6,5 |  | | 15,01 € | | 03089-71004 | A | acciaio inox | 1.4404 | grezzo | grigio nerastro RAL 7021 | 4 | M8x1 | 18 | 38,5 | 15 | 6 | 13 | 4 | 10 | 1 | 7 | 15,5 |  | | 12,78 € | | 03089-71105 | A | acciaio inox | 1.4404 | grezzo | grigio nerastro RAL 7021 | 5 | M10x1 | 21 | 43,5 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 1,3 | 4 | 12,5 |  | | 14,34 € | | 03089-71206 | A | acciaio inox | 1.4404 | grezzo | grigio nerastro RAL 7021 | 6 | M12x1,5 | 25 | 51,7 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 1,8 | 7 | 14,5 |  | | 16,91 € | | 03089-71308 | A | acciaio inox | 1.4404 | grezzo | grigio nerastro RAL 7021 | 8 | M16x1,5 | 33 | 68 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 2,3 | 15 | 35 |  | | 22,43 € | | 03089-71410 | A | acciaio inox | 1.4404 | grezzo | grigio nerastro RAL 7021 | 10 | M20x1,5 | 33 | 74 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 2,8 | 15 | 30 |  | | 22,99 € | | 03089-71412 | A | acciaio inox | 1.4404 | grezzo | grigio nerastro RAL 7021 | 12 | M20x1,5 | 33 | 78 | 28 | 14 | 25 | 12 | 22 | 2,8 | 15 | 39 |  | | 29,47 € | | 03089-71516 | A | acciaio inox | 1.4404 | grezzo | grigio nerastro RAL 7021 | 16 | M24x2 | 40 | 96 | 32 | 18 | 28 | 16 | 27 | 3,2 | 20 | 40 |  | | 43,92 € | | 03089-7190384 | A | acciaio inox | 1.4404 | grezzo | rosso traffico RAL 3020 | 3 | M6x0,75 | 14 | 31,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 8 | 0,8 | 3 | 6,5 |  | | 15,01 € | | 03089-7100484 | A | acciaio inox | 1.4404 | grezzo | rosso traffico RAL 3020 | 4 | M8x1 | 18 | 38,5 | 15 | 6 | 13 | 4 | 10 | 1 | 7 | 15,5 |  | | 12,78 € | | 03089-7110584 | A | acciaio inox | 1.4404 | grezzo | rosso traffico RAL 3020 | 5 | M10x1 | 21 | 43,5 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 1,3 | 4 | 12,5 |  | | 14,34 € | | 03089-7120684 | A | acciaio inox | 1.4404 | grezzo | rosso traffico RAL 3020 | 6 | M12x1,5 | 25 | 51,7 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 1,8 | 7 | 14,5 |  | | 16,91 € | | 03089-7130884 | A | acciaio inox | 1.4404 | grezzo | rosso traffico RAL 3020 | 8 | M16x1,5 | 33 | 68 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 2,3 | 15 | 35 |  | | 22,43 € | | 03089-7141084 | A | acciaio inox | 1.4404 | grezzo | rosso traffico RAL 3020 | 10 | M20x1,5 | 33 | 74 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 2,8 | 15 | 30 |  | | 22,99 € | | 03089-7141284 | A | acciaio inox | 1.4404 | grezzo | rosso traffico RAL 3020 | 12 | M20x1,5 | 33 | 78 | 28 | 14 | 25 | 12 | 22 | 2,8 | 15 | 39 |  | | 29,47 € | | 03089-7151684 | A | acciaio inox | 1.4404 | grezzo | rosso traffico RAL 3020 | 16 | M24x2 | 40 | 96 | 32 | 18 | 28 | 16 | 27 | 3,2 | 20 | 40 |  | | 43,92 € | |
|
Spine di posizione in acciaio o acciaio inox con impugnatura a fungo in plastica e controdado |
Maggiori informazioni |
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Forma | Materiale corpo base | Chiave in acciaio | Superficie corpo base | Colore componenti | D | D1 | D2 | L | L1 | L2 | L3 | Corsa S | SW1 | SW2 | F x 30° | Forza elastica inizio F1 ca. N | Forza elastica fine F2 ca. N | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
03089-2903 | B | acciaio | - | temprato | grigio nerastro RAL 7021 | 3 | M6x0,75 | 14 | 31,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 8 | 10 | 0,8 | 4,5 | 10 |  | | 7,83 € | | 03089-2004 | B | acciaio | - | temprato | grigio nerastro RAL 7021 | 4 | M8x1 | 18 | 38,5 | 15 | 6 | 13 | 4 | 10 | 13 | 1 | 6 | 12 |  |  | 7,05 € | | 03089-2105 | B | acciaio | - | temprato | grigio nerastro RAL 7021 | 5 | M10x1 | 21 | 43,5 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 17 | 1,3 | 5 | 12 |  |  | 7,45 € | | 03089-2206 | B | acciaio | - | temprato | grigio nerastro RAL 7021 | 6 | M12x1,5 | 25 | 51,7 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 19 | 1,8 | 6 | 14 |  |  | 8,28 € | | 03089-2308 | B | acciaio | - | temprato | grigio nerastro RAL 7021 | 8 | M16x1,5 | 33 | 68 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 24 | 2,3 | 15 | 35 |  |  | 10,79 € | | 03089-2410 | B | acciaio | - | temprato | grigio nerastro RAL 7021 | 10 | M20x1,5 | 33 | 74 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 34 |  | | 11,07 € | | 03089-2412 | B | acciaio | - | temprato | grigio nerastro RAL 7021 | 12 | M20x1,5 | 33 | 78 | 28 | 14 | 25 | 12 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 39 |  | | 15,23 € | | 03089-2516 | B | acciaio | - | temprato | grigio nerastro RAL 7021 | 16 | M24x2 | 40 | 96 | 32 | 18 | 28 | 16 | 27 | 36 | 3,2 | 20 | 46 |  | | 21,11 € | | 03089-290384 | B | acciaio | - | temprato | rosso traffico RAL 3020 | 3 | M6x0,75 | 14 | 31,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 8 | 10 | 0,8 | 4,5 | 10 |  | | 7,83 € | | 03089-200484 | B | acciaio | - | temprato | rosso traffico RAL 3020 | 4 | M8x1 | 18 | 38,5 | 15 | 6 | 13 | 4 | 10 | 13 | 1 | 6 | 12 |  | | 7,05 € | | 03089-210584 | B | acciaio | - | temprato | rosso traffico RAL 3020 | 5 | M10x1 | 21 | 43,5 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 17 | 1,3 | 5 | 12 |  | | 7,45 € | | 03089-220684 | B | acciaio | - | temprato | rosso traffico RAL 3020 | 6 | M12x1,5 | 25 | 51,7 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 19 | 1,8 | 6 | 14 |  | | 8,28 € | | 03089-230884 | B | acciaio | - | temprato | rosso traffico RAL 3020 | 8 | M16x1,5 | 33 | 68 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 24 | 2,3 | 15 | 35 |  | | 10,79 € | | 03089-241084 | B | acciaio | - | temprato | rosso traffico RAL 3020 | 10 | M20x1,5 | 33 | 74 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 34 |  | | 11,07 € | | 03089-241284 | B | acciaio | - | temprato | rosso traffico RAL 3020 | 12 | M20x1,5 | 33 | 78 | 28 | 14 | 25 | 12 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 39 |  | | 15,23 € | | 03089-251684 | B | acciaio | - | temprato | rosso traffico RAL 3020 | 16 | M24x2 | 40 | 96 | 32 | 18 | 28 | 16 | 27 | 36 | 3,2 | 20 | 46 |  | | 21,11 € | | 03089-02903 | B | acciaio inox | 1.4034 | temprato | grigio nerastro RAL 7021 | 3 | M6x0,75 | 14 | 31,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 8 | 10 | 0,8 | 4,5 | 10 |  | | 13,35 € | | 03089-02004 | B | acciaio inox | 1.4034 | temprato | grigio nerastro RAL 7021 | 4 | M8x1 | 18 | 38,5 | 15 | 6 | 13 | 4 | 10 | 13 | 1 | 6 | 12 |  |  | 11,37 € | | 03089-02105 | B | acciaio inox | 1.4034 | temprato | grigio nerastro RAL 7021 | 5 | M10x1 | 21 | 43,5 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 17 | 1,3 | 5 | 12 |  |  | 12,74 € | | 03089-02206 | B | acciaio inox | 1.4034 | temprato | grigio nerastro RAL 7021 | 6 | M12x1,5 | 25 | 51,7 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 19 | 1,8 | 6 | 14 |  |  | 15,00 € | | 03089-02308 | B | acciaio inox | 1.4034 | temprato | grigio nerastro RAL 7021 | 8 | M16x1,5 | 33 | 68 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 24 | 2,3 | 15 | 35 |  |  | 19,01 € | | 03089-02410 | B | acciaio inox | 1.4034 | temprato | grigio nerastro RAL 7021 | 10 | M20x1,5 | 33 | 74 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 34 |  | | 19,83 € | | 03089-02412 | B | acciaio inox | 1.4034 | temprato | grigio nerastro RAL 7021 | 12 | M20x1,5 | 33 | 78 | 28 | 14 | 25 | 12 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 39 |  | | 29,06 € | | 03089-02516 | B | acciaio inox | 1.4034 | temprato | grigio nerastro RAL 7021 | 16 | M24x2 | 40 | 96 | 32 | 18 | 28 | 16 | 27 | 36 | 3,2 | 20 | 46 |  | | 41,30 € | | 03089-0290384 | B | acciaio inox | 1.4034 | temprato | rosso traffico RAL 3020 | 3 | M6x0,75 | 14 | 31,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 8 | 10 | 0,8 | 4,5 | 10 |  | | 13,35 € | | 03089-0200484 | B | acciaio inox | 1.4034 | temprato | rosso traffico RAL 3020 | 4 | M8x1 | 18 | 38,5 | 15 | 6 | 13 | 4 | 10 | 13 | 1 | 6 | 12 |  | | 11,37 € | | 03089-0210584 | B | acciaio inox | 1.4034 | temprato | rosso traffico RAL 3020 | 5 | M10x1 | 21 | 43,5 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 17 | 1,3 | 5 | 12 |  | | 12,74 € | | 03089-0220684 | B | acciaio inox | 1.4034 | temprato | rosso traffico RAL 3020 | 6 | M12x1,5 | 25 | 51,7 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 19 | 1,8 | 6 | 14 |  | | 15,00 € | | 03089-0230884 | B | acciaio inox | 1.4034 | temprato | rosso traffico RAL 3020 | 8 | M16x1,5 | 33 | 68 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 24 | 2,3 | 15 | 35 |  | | 19,01 € | | 03089-0241084 | B | acciaio inox | 1.4034 | temprato | rosso traffico RAL 3020 | 10 | M20x1,5 | 33 | 74 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 34 |  | | 19,83 € | | 03089-0241284 | B | acciaio inox | 1.4034 | temprato | rosso traffico RAL 3020 | 12 | M20x1,5 | 33 | 78 | 28 | 14 | 25 | 12 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 39 |  | | 29,06 € | | 03089-0251684 | B | acciaio inox | 1.4034 | temprato | rosso traffico RAL 3020 | 16 | M24x2 | 40 | 96 | 32 | 18 | 28 | 16 | 27 | 36 | 3,2 | 20 | 46 |  | | 41,30 € | | 03089-12903 | B | acciaio inox | 1.4305 | non temprato | grigio nerastro RAL 7021 | 3 | M6x0,75 | 14 | 31,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 8 | 10 | 0,8 | 4,5 | 10 |  | | 13,35 € | | 03089-12004 | B | acciaio inox | 1.4305 | non temprato | grigio nerastro RAL 7021 | 4 | M8x1 | 18 | 38,5 | 15 | 6 | 13 | 4 | 10 | 13 | 1 | 6 | 12 |  |  | 11,37 € | | 03089-12105 | B | acciaio inox | 1.4305 | non temprato | grigio nerastro RAL 7021 | 5 | M10x1 | 21 | 43,5 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 17 | 1,3 | 5 | 12 |  |  | 12,74 € | | 03089-12206 | B | acciaio inox | 1.4305 | non temprato | grigio nerastro RAL 7021 | 6 | M12x1,5 | 25 | 51,7 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 19 | 1,8 | 6 | 14 |  |  | 15,00 € | | 03089-12308 | B | acciaio inox | 1.4305 | non temprato | grigio nerastro RAL 7021 | 8 | M16x1,5 | 33 | 68 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 24 | 2,3 | 15 | 35 |  |  | 19,01 € | | 03089-12410 | B | acciaio inox | 1.4305 | non temprato | grigio nerastro RAL 7021 | 10 | M20x1,5 | 33 | 74 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 34 |  | | 19,83 € | | 03089-12412 | B | acciaio inox | 1.4305 | non temprato | grigio nerastro RAL 7021 | 12 | M20x1,5 | 33 | 78 | 28 | 14 | 25 | 12 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 39 |  | | 29,06 € | | 03089-12516 | B | acciaio inox | 1.4305 | non temprato | grigio nerastro RAL 7021 | 16 | M24x2 | 40 | 96 | 32 | 18 | 28 | 16 | 27 | 36 | 3,2 | 20 | 46 |  | | 41,30 € | | 03089-1290384 | B | acciaio inox | 1.4305 | non temprato | rosso traffico RAL 3020 | 3 | M6x0,75 | 14 | 31,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 8 | 10 | 0,8 | 4,5 | 10 |  | | 13,35 € | | 03089-1200484 | B | acciaio inox | 1.4305 | non temprato | rosso traffico RAL 3020 | 4 | M8x1 | 18 | 38,5 | 15 | 6 | 13 | 4 | 10 | 13 | 1 | 6 | 12 |  | | 11,37 € | | 03089-1210584 | B | acciaio inox | 1.4305 | non temprato | rosso traffico RAL 3020 | 5 | M10x1 | 21 | 43,5 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 17 | 1,3 | 5 | 12 |  | | 12,74 € | | 03089-1220684 | B | acciaio inox | 1.4305 | non temprato | rosso traffico RAL 3020 | 6 | M12x1,5 | 25 | 51,7 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 19 | 1,8 | 6 | 14 |  | | 15,00 € | | 03089-1230884 | B | acciaio inox | 1.4305 | non temprato | rosso traffico RAL 3020 | 8 | M16x1,5 | 33 | 68 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 24 | 2,3 | 15 | 35 |  | | 19,01 € | | 03089-1241084 | B | acciaio inox | 1.4305 | non temprato | rosso traffico RAL 3020 | 10 | M20x1,5 | 33 | 74 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 34 |  | | 19,83 € | | 03089-1241284 | B | acciaio inox | 1.4305 | non temprato | rosso traffico RAL 3020 | 12 | M20x1,5 | 33 | 78 | 28 | 14 | 25 | 12 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 39 |  | | 29,06 € | | 03089-1251684 | B | acciaio inox | 1.4305 | non temprato | rosso traffico RAL 3020 | 16 | M24x2 | 40 | 96 | 32 | 18 | 28 | 16 | 27 | 36 | 3,2 | 20 | 46 |  | | 41,30 € | |
|
Spine di posizione in acciaio o acciaio inox con impugnatura a fungo in plastica e incavo d'arresto |
Maggiori informazioni |
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Forma | Materiale corpo base | Chiave in acciaio | Superficie corpo base | Colore componenti | D | D1 | D2 | L | L1 | L2 | L3 | Corsa S | SW1 | F x 30° | Forza elastica inizio F1 ca. N | Forza elastica fine F2 ca. N | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
03089-3903 | C | acciaio | - | temprato | grigio nerastro RAL 7021 | 3 | M6x0,75 | 14 | 31,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 8 | 0,8 | 4,5 | 10 |  | | 9,66 € | | 03089-3004 | C | acciaio | - | temprato | grigio nerastro RAL 7021 | 4 | M8x1 | 18 | 38,5 | 15 | 6 | 13 | 4 | 10 | 1 | 6 | 12 |  |  | 8,71 € | | 03089-3105 | C | acciaio | - | temprato | grigio nerastro RAL 7021 | 5 | M10x1 | 21 | 43,5 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 1,3 | 5 | 12 |  |  | 9,20 € | | 03089-3206 | C | acciaio | - | temprato | grigio nerastro RAL 7021 | 6 | M12x1,5 | 25 | 51,7 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 1,8 | 6 | 14 |  |  | 10,22 € | | 03089-3308 | C | acciaio | - | temprato | grigio nerastro RAL 7021 | 8 | M16x1,5 | 33 | 68 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 2,3 | 15 | 35 |  |  | 12,22 € | | 03089-3410 | C | acciaio | - | temprato | grigio nerastro RAL 7021 | 10 | M20x1,5 | 33 | 74 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 2,8 | 15 | 34 |  | | 13,89 € | | 03089-3412 | C | acciaio | - | temprato | grigio nerastro RAL 7021 | 12 | M20x1,5 | 33 | 78 | 28 | 14 | 25 | 12 | 22 | 2,8 | 15 | 39 |  | | 19,63 € | | 03089-3516 | C | acciaio | - | temprato | grigio nerastro RAL 7021 | 16 | M24x2 | 40 | 96 | 32 | 18 | 28 | 16 | 27 | 3,2 | 20 | 46 |  | | 27,28 € | | 03089-390384 | C | acciaio | - | temprato | rosso traffico RAL 3020 | 3 | M6x0,75 | 14 | 31,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 8 | 0,8 | 4,5 | 10 |  | | 9,66 € | | 03089-300484 | C | acciaio | - | temprato | rosso traffico RAL 3020 | 4 | M8x1 | 18 | 38,5 | 15 | 6 | 13 | 4 | 10 | 1 | 6 | 12 |  | | 8,71 € | | 03089-310584 | C | acciaio | - | temprato | rosso traffico RAL 3020 | 5 | M10x1 | 21 | 43,5 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 1,3 | 5 | 12 |  | | 9,20 € | | 03089-320684 | C | acciaio | - | temprato | rosso traffico RAL 3020 | 6 | M12x1,5 | 25 | 51,7 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 1,8 | 6 | 14 |  | | 10,22 € | | 03089-330884 | C | acciaio | - | temprato | rosso traffico RAL 3020 | 8 | M16x1,5 | 33 | 68 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 2,3 | 15 | 35 |  | | 12,22 € | | 03089-341084 | C | acciaio | - | temprato | rosso traffico RAL 3020 | 10 | M20x1,5 | 33 | 74 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 2,8 | 15 | 34 |  | | 13,89 € | | 03089-341284 | C | acciaio | - | temprato | rosso traffico RAL 3020 | 12 | M20x1,5 | 33 | 78 | 28 | 14 | 25 | 12 | 22 | 2,8 | 15 | 39 |  | | 19,63 € | | 03089-351684 | C | acciaio | - | temprato | rosso traffico RAL 3020 | 16 | M24x2 | 40 | 96 | 32 | 18 | 28 | 16 | 27 | 3,2 | 20 | 46 |  | | 27,28 € | | 03089-03903 | C | acciaio inox | 1.4034 | temprato | grigio nerastro RAL 7021 | 3 | M6x0,75 | 14 | 31,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 8 | 0,8 | 4,5 | 10 |  | | 14,02 € | | 03089-03004 | C | acciaio inox | 1.4034 | temprato | grigio nerastro RAL 7021 | 4 | M8x1 | 18 | 38,5 | 15 | 6 | 13 | 4 | 10 | 1 | 6 | 12 |  |  | 12,66 € | | 03089-03105 | C | acciaio inox | 1.4034 | temprato | grigio nerastro RAL 7021 | 5 | M10x1 | 21 | 43,5 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 1,3 | 5 | 12 |  |  | 13,40 € | | 03089-03206 | C | acciaio inox | 1.4034 | temprato | grigio nerastro RAL 7021 | 6 | M12x1,5 | 25 | 51,7 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 1,8 | 6 | 14 |  |  | 15,82 € | | 03089-03308 | C | acciaio inox | 1.4034 | temprato | grigio nerastro RAL 7021 | 8 | M16x1,5 | 33 | 68 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 2,3 | 15 | 35 |  |  | 21,52 € | | 03089-03410 | C | acciaio inox | 1.4034 | temprato | grigio nerastro RAL 7021 | 10 | M20x1,5 | 33 | 74 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 2,8 | 15 | 34 |  | | 24,89 € | | 03089-03412 | C | acciaio inox | 1.4034 | temprato | grigio nerastro RAL 7021 | 12 | M20x1,5 | 33 | 78 | 28 | 14 | 25 | 12 | 22 | 2,8 | 15 | 39 |  | | 36,49 € | | 03089-03516 | C | acciaio inox | 1.4034 | temprato | grigio nerastro RAL 7021 | 16 | M24x2 | 40 | 96 | 32 | 18 | 28 | 16 | 27 | 3,2 | 20 | 46 |  | | 51,84 € | | 03089-0390384 | C | acciaio inox | 1.4034 | temprato | rosso traffico RAL 3020 | 3 | M6x0,75 | 14 | 31,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 8 | 0,8 | 4,5 | 10 |  | | 14,02 € | | 03089-0300484 | C | acciaio inox | 1.4034 | temprato | rosso traffico RAL 3020 | 4 | M8x1 | 18 | 38,5 | 15 | 6 | 13 | 4 | 10 | 1 | 6 | 12 |  | | 12,66 € | | 03089-0310584 | C | acciaio inox | 1.4034 | temprato | rosso traffico RAL 3020 | 5 | M10x1 | 21 | 43,5 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 1,3 | 5 | 12 |  | | 13,40 € | | 03089-0320684 | C | acciaio inox | 1.4034 | temprato | rosso traffico RAL 3020 | 6 | M12x1,5 | 25 | 51,7 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 1,8 | 6 | 14 |  | | 15,82 € | | 03089-0330884 | C | acciaio inox | 1.4034 | temprato | rosso traffico RAL 3020 | 8 | M16x1,5 | 33 | 68 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 2,3 | 15 | 35 |  | | 21,52 € | | 03089-0341084 | C | acciaio inox | 1.4034 | temprato | rosso traffico RAL 3020 | 10 | M20x1,5 | 33 | 74 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 2,8 | 15 | 34 |  | | 24,89 € | | 03089-0341284 | C | acciaio inox | 1.4034 | temprato | rosso traffico RAL 3020 | 12 | M20x1,5 | 33 | 78 | 28 | 14 | 25 | 12 | 22 | 2,8 | 15 | 39 |  | | 36,49 € | | 03089-0351684 | C | acciaio inox | 1.4034 | temprato | rosso traffico RAL 3020 | 16 | M24x2 | 40 | 96 | 32 | 18 | 28 | 16 | 27 | 3,2 | 20 | 46 |  | | 51,84 € | | 03089-13903 | C | acciaio inox | 1.4305 | non temprato | grigio nerastro RAL 7021 | 3 | M6x0,75 | 14 | 31,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 8 | 0,8 | 4,5 | 10 |  | | 14,02 € | | 03089-13004 | C | acciaio inox | 1.4305 | non temprato | grigio nerastro RAL 7021 | 4 | M8x1 | 18 | 38,5 | 15 | 6 | 13 | 4 | 10 | 1 | 6 | 12 |  |  | 12,66 € | | 03089-13105 | C | acciaio inox | 1.4305 | non temprato | grigio nerastro RAL 7021 | 5 | M10x1 | 21 | 43,5 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 1,3 | 5 | 12 |  |  | 13,40 € | | 03089-13206 | C | acciaio inox | 1.4305 | non temprato | grigio nerastro RAL 7021 | 6 | M12x1,5 | 25 | 51,7 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 1,8 | 6 | 14 |  |  | 15,82 € | | 03089-13308 | C | acciaio inox | 1.4305 | non temprato | grigio nerastro RAL 7021 | 8 | M16x1,5 | 33 | 68 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 2,3 | 15 | 35 |  |  | 21,52 € | | 03089-13410 | C | acciaio inox | 1.4305 | non temprato | grigio nerastro RAL 7021 | 10 | M20x1,5 | 33 | 74 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 2,8 | 15 | 34 |  | | 24,89 € | | 03089-13412 | C | acciaio inox | 1.4305 | non temprato | grigio nerastro RAL 7021 | 12 | M20x1,5 | 33 | 78 | 28 | 14 | 25 | 12 | 22 | 2,8 | 15 | 39 |  | | 36,49 € | | 03089-13516 | C | acciaio inox | 1.4305 | non temprato | grigio nerastro RAL 7021 | 16 | M24x2 | 40 | 96 | 32 | 18 | 28 | 16 | 27 | 3,2 | 20 | 46 |  | | 51,84 € | | 03089-1390384 | C | acciaio inox | 1.4305 | non temprato | rosso traffico RAL 3020 | 3 | M6x0,75 | 14 | 31,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 8 | 0,8 | 4,5 | 10 |  | | 14,02 € | | 03089-1300484 | C | acciaio inox | 1.4305 | non temprato | rosso traffico RAL 3020 | 4 | M8x1 | 18 | 38,5 | 15 | 6 | 13 | 4 | 10 | 1 | 6 | 12 |  | | 12,66 € | | 03089-1310584 | C | acciaio inox | 1.4305 | non temprato | rosso traffico RAL 3020 | 5 | M10x1 | 21 | 43,5 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 1,3 | 5 | 12 |  | | 13,40 € | | 03089-1320684 | C | acciaio inox | 1.4305 | non temprato | rosso traffico RAL 3020 | 6 | M12x1,5 | 25 | 51,7 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 1,8 | 6 | 14 |  | | 15,82 € | | 03089-1330884 | C | acciaio inox | 1.4305 | non temprato | rosso traffico RAL 3020 | 8 | M16x1,5 | 33 | 68 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 2,3 | 15 | 35 |  | | 21,52 € | | 03089-1341084 | C | acciaio inox | 1.4305 | non temprato | rosso traffico RAL 3020 | 10 | M20x1,5 | 33 | 74 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 2,8 | 15 | 34 |  | | 24,89 € | | 03089-1341284 | C | acciaio inox | 1.4305 | non temprato | rosso traffico RAL 3020 | 12 | M20x1,5 | 33 | 78 | 28 | 14 | 25 | 12 | 22 | 2,8 | 15 | 39 |  | | 36,49 € | | 03089-1351684 | C | acciaio inox | 1.4305 | non temprato | rosso traffico RAL 3020 | 16 | M24x2 | 40 | 96 | 32 | 18 | 28 | 16 | 27 | 3,2 | 20 | 46 |  | | 51,84 € | |
|
Spine di posizione in acciaio o acciaio inox con impugnatura a fungo in plastica, incavo d'arresto e controdado |
Maggiori informazioni |
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Forma | Materiale corpo base | Chiave in acciaio | Superficie corpo base | Colore componenti | D | D1 | D2 | L | L1 | L2 | L3 | Corsa S | SW1 | SW2 | F x 30° | Forza elastica inizio F1 ca. N | Forza elastica fine F2 ca. N | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
03089-4903 | D | acciaio | - | temprato | grigio nerastro RAL 7021 | 3 | M6x0,75 | 14 | 31,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 8 | 10 | 0,8 | 4,5 | 10 |  | | 9,76 € | | 03089-4004 | D | acciaio | - | temprato | grigio nerastro RAL 7021 | 4 | M8x1 | 18 | 38,5 | 15 | 6 | 13 | 4 | 10 | 13 | 1 | 6 | 12 |  |  | 8,81 € | | 03089-4105 | D | acciaio | - | temprato | grigio nerastro RAL 7021 | 5 | M10x1 | 21 | 43,5 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 17 | 1,3 | 5 | 12 |  |  | 9,33 € | | 03089-4206 | D | acciaio | - | temprato | grigio nerastro RAL 7021 | 6 | M12x1,5 | 25 | 51,7 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 19 | 1,8 | 6 | 14 |  |  | 10,38 € | | 03089-4308 | D | acciaio | - | temprato | grigio nerastro RAL 7021 | 8 | M16x1,5 | 33 | 68 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 24 | 2,3 | 15 | 35 |  |  | 12,51 € | | 03089-4410 | D | acciaio | - | temprato | grigio nerastro RAL 7021 | 10 | M20x1,5 | 33 | 74 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 34 |  | | 14,16 € | | 03089-4412 | D | acciaio | - | temprato | grigio nerastro RAL 7021 | 12 | M20x1,5 | 33 | 78 | 28 | 14 | 25 | 12 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 39 |  | | 20,02 € | | 03089-4516 | D | acciaio | - | temprato | grigio nerastro RAL 7021 | 16 | M24x2 | 40 | 96 | 32 | 18 | 28 | 16 | 27 | 36 | 3,2 | 20 | 46 |  | | 27,83 € | | 03089-490384 | D | acciaio | - | temprato | rosso traffico RAL 3020 | 3 | M6x0,75 | 14 | 31,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 8 | 10 | 0,8 | 4,5 | 10 |  | | 9,76 € | | 03089-400484 | D | acciaio | - | temprato | rosso traffico RAL 3020 | 4 | M8x1 | 18 | 38,5 | 15 | 6 | 13 | 4 | 10 | 13 | 1 | 6 | 12 |  | | 8,81 € | | 03089-410584 | D | acciaio | - | temprato | rosso traffico RAL 3020 | 5 | M10x1 | 21 | 43,5 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 17 | 1,3 | 5 | 12 |  | | 9,33 € | | 03089-420684 | D | acciaio | - | temprato | rosso traffico RAL 3020 | 6 | M12x1,5 | 25 | 51,7 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 19 | 1,8 | 6 | 14 |  | | 10,38 € | | 03089-430884 | D | acciaio | - | temprato | rosso traffico RAL 3020 | 8 | M16x1,5 | 33 | 68 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 24 | 2,3 | 15 | 35 |  | | 12,51 € | | 03089-441084 | D | acciaio | - | temprato | rosso traffico RAL 3020 | 10 | M20x1,5 | 33 | 74 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 34 |  | | 14,16 € | | 03089-441284 | D | acciaio | - | temprato | rosso traffico RAL 3020 | 12 | M20x1,5 | 33 | 78 | 28 | 14 | 25 | 12 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 39 |  | | 20,02 € | | 03089-451684 | D | acciaio | - | temprato | rosso traffico RAL 3020 | 16 | M24x2 | 40 | 96 | 32 | 18 | 28 | 16 | 27 | 36 | 3,2 | 20 | 46 |  | | 27,83 € | | 03089-04903 | D | acciaio inox | 1.4034 | temprato | grigio nerastro RAL 7021 | 3 | M6x0,75 | 14 | 31,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 8 | 10 | 0,8 | 4,5 | 10 |  | | 14,87 € | | 03089-04004 | D | acciaio inox | 1.4034 | temprato | grigio nerastro RAL 7021 | 4 | M8x1 | 18 | 38,5 | 15 | 6 | 13 | 4 | 10 | 13 | 1 | 6 | 12 |  |  | 13,12 € | | 03089-04105 | D | acciaio inox | 1.4034 | temprato | grigio nerastro RAL 7021 | 5 | M10x1 | 21 | 43,5 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 17 | 1,3 | 5 | 12 |  |  | 14,20 € | | 03089-04206 | D | acciaio inox | 1.4034 | temprato | grigio nerastro RAL 7021 | 6 | M12x1,5 | 25 | 51,7 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 19 | 1,8 | 6 | 14 |  |  | 16,72 € | | 03089-04308 | D | acciaio inox | 1.4034 | temprato | grigio nerastro RAL 7021 | 8 | M16x1,5 | 33 | 68 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 24 | 2,3 | 15 | 35 |  |  | 22,80 € | | 03089-04410 | D | acciaio inox | 1.4034 | temprato | grigio nerastro RAL 7021 | 10 | M20x1,5 | 33 | 74 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 34 |  | | 25,35 € | | 03089-04412 | D | acciaio inox | 1.4034 | temprato | grigio nerastro RAL 7021 | 12 | M20x1,5 | 33 | 78 | 28 | 14 | 25 | 12 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 39 |  | | 37,17 € | | 03089-04516 | D | acciaio inox | 1.4034 | temprato | grigio nerastro RAL 7021 | 16 | M24x2 | 40 | 96 | 32 | 18 | 28 | 16 | 27 | 36 | 3,2 | 20 | 46 |  | | 52,82 € | | 03089-0490384 | D | acciaio inox | 1.4034 | temprato | rosso traffico RAL 3020 | 3 | M6x0,75 | 14 | 31,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 8 | 10 | 0,8 | 4,5 | 10 |  | | 14,87 € | | 03089-0400484 | D | acciaio inox | 1.4034 | temprato | rosso traffico RAL 3020 | 4 | M8x1 | 18 | 38,5 | 15 | 6 | 13 | 4 | 10 | 13 | 1 | 6 | 12 |  | | 13,12 € | | 03089-0410584 | D | acciaio inox | 1.4034 | temprato | rosso traffico RAL 3020 | 5 | M10x1 | 21 | 43,5 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 17 | 1,3 | 5 | 12 |  | | 14,20 € | | 03089-0420684 | D | acciaio inox | 1.4034 | temprato | rosso traffico RAL 3020 | 6 | M12x1,5 | 25 | 51,7 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 19 | 1,8 | 6 | 14 |  | | 16,72 € | | 03089-0430884 | D | acciaio inox | 1.4034 | temprato | rosso traffico RAL 3020 | 8 | M16x1,5 | 33 | 68 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 24 | 2,3 | 15 | 35 |  | | 22,80 € | | 03089-0441084 | D | acciaio inox | 1.4034 | temprato | rosso traffico RAL 3020 | 10 | M20x1,5 | 33 | 74 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 34 |  | | 25,35 € | | 03089-0441284 | D | acciaio inox | 1.4034 | temprato | rosso traffico RAL 3020 | 12 | M20x1,5 | 33 | 78 | 28 | 14 | 25 | 12 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 39 |  | | 37,17 € | | 03089-0451684 | D | acciaio inox | 1.4034 | temprato | rosso traffico RAL 3020 | 16 | M24x2 | 40 | 96 | 32 | 18 | 28 | 16 | 27 | 36 | 3,2 | 20 | 46 |  | | 52,82 € | | 03089-14903 | D | acciaio inox | 1.4305 | non temprato | grigio nerastro RAL 7021 | 3 | M6x0,75 | 14 | 31,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 8 | 10 | 0,8 | 4,5 | 10 |  | | 14,87 € | | 03089-14004 | D | acciaio inox | 1.4305 | non temprato | grigio nerastro RAL 7021 | 4 | M8x1 | 18 | 38,5 | 15 | 6 | 13 | 4 | 10 | 13 | 1 | 6 | 12 |  |  | 13,12 € | | 03089-14105 | D | acciaio inox | 1.4305 | non temprato | grigio nerastro RAL 7021 | 5 | M10x1 | 21 | 43,5 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 17 | 1,3 | 5 | 12 |  |  | 14,20 € | | 03089-14206 | D | acciaio inox | 1.4305 | non temprato | grigio nerastro RAL 7021 | 6 | M12x1,5 | 25 | 51,7 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 19 | 1,8 | 6 | 14 |  |  | 16,72 € | | 03089-14308 | D | acciaio inox | 1.4305 | non temprato | grigio nerastro RAL 7021 | 8 | M16x1,5 | 33 | 68 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 24 | 2,3 | 15 | 35 |  |  | 22,80 € | | 03089-14410 | D | acciaio inox | 1.4305 | non temprato | grigio nerastro RAL 7021 | 10 | M20x1,5 | 33 | 74 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 34 |  | | 25,35 € | | 03089-14412 | D | acciaio inox | 1.4305 | non temprato | grigio nerastro RAL 7021 | 12 | M20x1,5 | 33 | 78 | 28 | 14 | 25 | 12 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 39 |  | | 37,17 € | | 03089-14516 | D | acciaio inox | 1.4305 | non temprato | grigio nerastro RAL 7021 | 16 | M24x2 | 40 | 96 | 32 | 18 | 28 | 16 | 27 | 36 | 3,2 | 20 | 46 |  | | 52,82 € | | 03089-1490384 | D | acciaio inox | 1.4305 | non temprato | rosso traffico RAL 3020 | 3 | M6x0,75 | 14 | 31,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 8 | 10 | 0,8 | 4,5 | 10 |  | | 14,87 € | | 03089-1400484 | D | acciaio inox | 1.4305 | non temprato | rosso traffico RAL 3020 | 4 | M8x1 | 18 | 38,5 | 15 | 6 | 13 | 4 | 10 | 13 | 1 | 6 | 12 |  | | 13,12 € | | 03089-1410584 | D | acciaio inox | 1.4305 | non temprato | rosso traffico RAL 3020 | 5 | M10x1 | 21 | 43,5 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 17 | 1,3 | 5 | 12 |  | | 14,20 € | | 03089-1420684 | D | acciaio inox | 1.4305 | non temprato | rosso traffico RAL 3020 | 6 | M12x1,5 | 25 | 51,7 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 19 | 1,8 | 6 | 14 |  | | 16,72 € | | 03089-1430884 | D | acciaio inox | 1.4305 | non temprato | rosso traffico RAL 3020 | 8 | M16x1,5 | 33 | 68 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 24 | 2,3 | 15 | 35 |  | | 22,80 € | | 03089-1441084 | D | acciaio inox | 1.4305 | non temprato | rosso traffico RAL 3020 | 10 | M20x1,5 | 33 | 74 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 34 |  | | 25,35 € | | 03089-1441284 | D | acciaio inox | 1.4305 | non temprato | rosso traffico RAL 3020 | 12 | M20x1,5 | 33 | 78 | 28 | 14 | 25 | 12 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 39 |  | | 37,17 € | | 03089-1451684 | D | acciaio inox | 1.4305 | non temprato | rosso traffico RAL 3020 | 16 | M24x2 | 40 | 96 | 32 | 18 | 28 | 16 | 27 | 36 | 3,2 | 20 | 46 |  | | 52,82 € | |
|
Altri articoli di questa categoria |
|
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra |
|