|
|
03089_DSpine di posizione in acciaio o acciaio inox con impugnatura a... |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Versione in acciaio:
Corpo filettato e perno di bloccaggio in acciaio automatico.
Versione in acciaio inox A1:
Corpo filettato 1.4305.
Perno di bloccaggio temprato 1.4034.
Perno di bloccaggio non temprato 1.4305.
Versione in acciaio inox A4:
Corpo filettato e perno di bloccaggio 1.4404.
Impugnatura a fungo in materiale termoplastico. Versione:Versione in acciaio: corpo filettato brunito. Perno di bloccaggio temprato, rettificato e brunito.
Versione in acciaio inox A1: corpo filettato grezzo. Perno di bloccaggio temprato e rettificato, grezzo. Perno di bloccaggio non temprato e rettificato, grezzo.
Versione in acciaio inox A4: corpo filettato grezzo. Perno di bloccaggio rettificato e nichelato chimicamente. Perno di bloccaggio rettificato, grezzo.
Impugnatura a fungo grigio nerastro RAL7021 o rosso traffico RAL3020.Nota:I materiali utilizzati consentono un'ampia gamma di applicazioni. Quando sono richieste prestazioni di altissima resistenza alla corrosione, si consigliano le spine di posizione in acciaio inossidabile A4. Su richiesta:Versioni speciali. DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Forma | Materiale corpo base | Chiave in acciaio | Superficie corpo base | Colore componenti | D | D1 | D2 | L | L1 | L2 | L3 | Corsa S | SW1 | SW2 | F x 30° | Forza elastica inizio F1 ca. N | Forza elastica fine F2 ca. N | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
03089-4903 | D | acciaio | - | temprato | grigio nerastro RAL 7021 | 3 | M6x0,75 | 14 | 31,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 8 | 10 | 0,8 | 4,5 | 10 |  | | 9,76 € | | 03089-4004 | D | acciaio | - | temprato | grigio nerastro RAL 7021 | 4 | M8x1 | 18 | 38,5 | 15 | 6 | 13 | 4 | 10 | 13 | 1 | 6 | 12 |  |  | 8,81 € | | 03089-4105 | D | acciaio | - | temprato | grigio nerastro RAL 7021 | 5 | M10x1 | 21 | 43,5 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 17 | 1,3 | 5 | 12 |  |  | 9,33 € | | 03089-4206 | D | acciaio | - | temprato | grigio nerastro RAL 7021 | 6 | M12x1,5 | 25 | 51,7 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 19 | 1,8 | 6 | 14 |  |  | 10,38 € | | 03089-4308 | D | acciaio | - | temprato | grigio nerastro RAL 7021 | 8 | M16x1,5 | 33 | 68 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 24 | 2,3 | 15 | 35 |  |  | 12,51 € | | 03089-4410 | D | acciaio | - | temprato | grigio nerastro RAL 7021 | 10 | M20x1,5 | 33 | 74 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 34 |  | | 14,16 € | | 03089-4412 | D | acciaio | - | temprato | grigio nerastro RAL 7021 | 12 | M20x1,5 | 33 | 78 | 28 | 14 | 25 | 12 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 39 |  | | 20,02 € | | 03089-4516 | D | acciaio | - | temprato | grigio nerastro RAL 7021 | 16 | M24x2 | 40 | 96 | 32 | 18 | 28 | 16 | 27 | 36 | 3,2 | 20 | 46 |  | | 27,83 € | | 03089-490384 | D | acciaio | - | temprato | rosso traffico RAL 3020 | 3 | M6x0,75 | 14 | 31,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 8 | 10 | 0,8 | 4,5 | 10 |  | | 9,76 € | | 03089-400484 | D | acciaio | - | temprato | rosso traffico RAL 3020 | 4 | M8x1 | 18 | 38,5 | 15 | 6 | 13 | 4 | 10 | 13 | 1 | 6 | 12 |  | | 8,81 € | | 03089-410584 | D | acciaio | - | temprato | rosso traffico RAL 3020 | 5 | M10x1 | 21 | 43,5 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 17 | 1,3 | 5 | 12 |  | | 9,33 € | | 03089-420684 | D | acciaio | - | temprato | rosso traffico RAL 3020 | 6 | M12x1,5 | 25 | 51,7 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 19 | 1,8 | 6 | 14 |  | | 10,38 € | | 03089-430884 | D | acciaio | - | temprato | rosso traffico RAL 3020 | 8 | M16x1,5 | 33 | 68 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 24 | 2,3 | 15 | 35 |  | | 12,51 € | | 03089-441084 | D | acciaio | - | temprato | rosso traffico RAL 3020 | 10 | M20x1,5 | 33 | 74 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 34 |  | | 14,16 € | | 03089-441284 | D | acciaio | - | temprato | rosso traffico RAL 3020 | 12 | M20x1,5 | 33 | 78 | 28 | 14 | 25 | 12 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 39 |  | | 20,02 € | | 03089-451684 | D | acciaio | - | temprato | rosso traffico RAL 3020 | 16 | M24x2 | 40 | 96 | 32 | 18 | 28 | 16 | 27 | 36 | 3,2 | 20 | 46 |  | | 27,83 € | | 03089-04903 | D | acciaio inox | 1.4034 | temprato | grigio nerastro RAL 7021 | 3 | M6x0,75 | 14 | 31,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 8 | 10 | 0,8 | 4,5 | 10 |  | | 14,87 € | | 03089-04004 | D | acciaio inox | 1.4034 | temprato | grigio nerastro RAL 7021 | 4 | M8x1 | 18 | 38,5 | 15 | 6 | 13 | 4 | 10 | 13 | 1 | 6 | 12 |  |  | 13,12 € | | 03089-04105 | D | acciaio inox | 1.4034 | temprato | grigio nerastro RAL 7021 | 5 | M10x1 | 21 | 43,5 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 17 | 1,3 | 5 | 12 |  |  | 14,20 € | | 03089-04206 | D | acciaio inox | 1.4034 | temprato | grigio nerastro RAL 7021 | 6 | M12x1,5 | 25 | 51,7 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 19 | 1,8 | 6 | 14 |  |  | 16,72 € | | 03089-04308 | D | acciaio inox | 1.4034 | temprato | grigio nerastro RAL 7021 | 8 | M16x1,5 | 33 | 68 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 24 | 2,3 | 15 | 35 |  |  | 22,80 € | | 03089-04410 | D | acciaio inox | 1.4034 | temprato | grigio nerastro RAL 7021 | 10 | M20x1,5 | 33 | 74 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 34 |  | | 25,35 € | | 03089-04412 | D | acciaio inox | 1.4034 | temprato | grigio nerastro RAL 7021 | 12 | M20x1,5 | 33 | 78 | 28 | 14 | 25 | 12 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 39 |  | | 37,17 € | | 03089-04516 | D | acciaio inox | 1.4034 | temprato | grigio nerastro RAL 7021 | 16 | M24x2 | 40 | 96 | 32 | 18 | 28 | 16 | 27 | 36 | 3,2 | 20 | 46 |  | | 52,82 € | | 03089-0490384 | D | acciaio inox | 1.4034 | temprato | rosso traffico RAL 3020 | 3 | M6x0,75 | 14 | 31,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 8 | 10 | 0,8 | 4,5 | 10 |  | | 14,87 € | | 03089-0400484 | D | acciaio inox | 1.4034 | temprato | rosso traffico RAL 3020 | 4 | M8x1 | 18 | 38,5 | 15 | 6 | 13 | 4 | 10 | 13 | 1 | 6 | 12 |  | | 13,12 € | | 03089-0410584 | D | acciaio inox | 1.4034 | temprato | rosso traffico RAL 3020 | 5 | M10x1 | 21 | 43,5 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 17 | 1,3 | 5 | 12 |  | | 14,20 € | | 03089-0420684 | D | acciaio inox | 1.4034 | temprato | rosso traffico RAL 3020 | 6 | M12x1,5 | 25 | 51,7 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 19 | 1,8 | 6 | 14 |  | | 16,72 € | | 03089-0430884 | D | acciaio inox | 1.4034 | temprato | rosso traffico RAL 3020 | 8 | M16x1,5 | 33 | 68 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 24 | 2,3 | 15 | 35 |  | | 22,80 € | | 03089-0441084 | D | acciaio inox | 1.4034 | temprato | rosso traffico RAL 3020 | 10 | M20x1,5 | 33 | 74 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 34 |  | | 25,35 € | | 03089-0441284 | D | acciaio inox | 1.4034 | temprato | rosso traffico RAL 3020 | 12 | M20x1,5 | 33 | 78 | 28 | 14 | 25 | 12 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 39 |  | | 37,17 € | | 03089-0451684 | D | acciaio inox | 1.4034 | temprato | rosso traffico RAL 3020 | 16 | M24x2 | 40 | 96 | 32 | 18 | 28 | 16 | 27 | 36 | 3,2 | 20 | 46 |  | | 52,82 € | | 03089-14903 | D | acciaio inox | 1.4305 | non temprato | grigio nerastro RAL 7021 | 3 | M6x0,75 | 14 | 31,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 8 | 10 | 0,8 | 4,5 | 10 |  | | 14,87 € | | 03089-14004 | D | acciaio inox | 1.4305 | non temprato | grigio nerastro RAL 7021 | 4 | M8x1 | 18 | 38,5 | 15 | 6 | 13 | 4 | 10 | 13 | 1 | 6 | 12 |  |  | 13,12 € | | 03089-14105 | D | acciaio inox | 1.4305 | non temprato | grigio nerastro RAL 7021 | 5 | M10x1 | 21 | 43,5 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 17 | 1,3 | 5 | 12 |  |  | 14,20 € | | 03089-14206 | D | acciaio inox | 1.4305 | non temprato | grigio nerastro RAL 7021 | 6 | M12x1,5 | 25 | 51,7 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 19 | 1,8 | 6 | 14 |  |  | 16,72 € | | 03089-14308 | D | acciaio inox | 1.4305 | non temprato | grigio nerastro RAL 7021 | 8 | M16x1,5 | 33 | 68 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 24 | 2,3 | 15 | 35 |  |  | 22,80 € | | 03089-14410 | D | acciaio inox | 1.4305 | non temprato | grigio nerastro RAL 7021 | 10 | M20x1,5 | 33 | 74 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 34 |  | | 25,35 € | | 03089-14412 | D | acciaio inox | 1.4305 | non temprato | grigio nerastro RAL 7021 | 12 | M20x1,5 | 33 | 78 | 28 | 14 | 25 | 12 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 39 |  | | 37,17 € | | 03089-14516 | D | acciaio inox | 1.4305 | non temprato | grigio nerastro RAL 7021 | 16 | M24x2 | 40 | 96 | 32 | 18 | 28 | 16 | 27 | 36 | 3,2 | 20 | 46 |  | | 52,82 € | | 03089-1490384 | D | acciaio inox | 1.4305 | non temprato | rosso traffico RAL 3020 | 3 | M6x0,75 | 14 | 31,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 8 | 10 | 0,8 | 4,5 | 10 |  | | 14,87 € | | 03089-1400484 | D | acciaio inox | 1.4305 | non temprato | rosso traffico RAL 3020 | 4 | M8x1 | 18 | 38,5 | 15 | 6 | 13 | 4 | 10 | 13 | 1 | 6 | 12 |  | | 13,12 € | | 03089-1410584 | D | acciaio inox | 1.4305 | non temprato | rosso traffico RAL 3020 | 5 | M10x1 | 21 | 43,5 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 17 | 1,3 | 5 | 12 |  | | 14,20 € | | 03089-1420684 | D | acciaio inox | 1.4305 | non temprato | rosso traffico RAL 3020 | 6 | M12x1,5 | 25 | 51,7 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 19 | 1,8 | 6 | 14 |  | | 16,72 € | | 03089-1430884 | D | acciaio inox | 1.4305 | non temprato | rosso traffico RAL 3020 | 8 | M16x1,5 | 33 | 68 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 24 | 2,3 | 15 | 35 |  | | 22,80 € | | 03089-1441084 | D | acciaio inox | 1.4305 | non temprato | rosso traffico RAL 3020 | 10 | M20x1,5 | 33 | 74 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 34 |  | | 25,35 € | | 03089-1441284 | D | acciaio inox | 1.4305 | non temprato | rosso traffico RAL 3020 | 12 | M20x1,5 | 33 | 78 | 28 | 14 | 25 | 12 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 39 |  | | 37,17 € | | 03089-1451684 | D | acciaio inox | 1.4305 | non temprato | rosso traffico RAL 3020 | 16 | M24x2 | 40 | 96 | 32 | 18 | 28 | 16 | 27 | 36 | 3,2 | 20 | 46 |  | | 52,82 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra |
|