Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Stahovací spony

Stahovací spony se používají hlavně jako jednoduchý a bezpečný uzavírací prostředek pro průmyslové aplikace. Jedno zda na klapkách, krytech, víkách nádrží nebo opláštění strojů - stahovací spony zajišťují v nejrůznějším provedení bezpečné uchycení a uzavření.
Podle požadavku nabízí norelem stahovací spony s pružným třmenem, s upínacím třmenem nebo s pohyblivým upínacím hákem. K dostání jsou jak v provedení ocelovém, tak i nerezovém. Dodatečně zahrnuje sortiment výrobků norelem nastavitelné stahovací spony nabízené v jednom standardním a jednom těžkém provedení.
Stahovací spony nastavitelné v těžkém provedení se hodí zejména pro velké tahové namáhání. Z tohoto důvodu se kované stahovací spony uplatňují často při výrobě užitkových vozidel a zemědělských strojů, kde je nutné přepravovat několikatunová břemena. Aby přeprava nebo i jiné pracovní úkony mohly být bez problémů realizovány, jsou stahovací spony vybaveny pojistkou ve tvaru západky. V uzavřeném stavu je proto náhodné otevření upínacího uzávěru nemožné. Upínací hák lze pomocí vřetena nastavit tak, aby bylo možné vyrovnat případné tolerance.

Západkové uzávěry

Kromě mnoha stahovacích spon nabízí norelem dodatečně řadu západkových uzávěrů. Západkové uzávěry se hodí zejména k bezpečnému uzamykání dveří a klapek. Vyznačují se vysokou flexibilitou a snadnou montáží na běžné profilové průřezy. Upevnění se provádí bez náročného mechanického opracování pomocí šroubů s válcovou či čočkovou hlavou (rozměru M6).
Princip funkce je jednoduchý: Mírným tahem za úchopový díl vyskočí západka ze zamykacího dílu a dveře lze otevřít. K zavření postačuje malé zatlačení a zamykací díl zaskočí. Kromě toho jsou západkové uzávěry zabezpečeny vůči demontáži.
Západkové uzávěry s integrovanou bezpečnostní funkcí se hodí pro citlivé přístupové úseky. Jsou navrženy podle ISO 13849-1 (kat. 4/PLe) a zaručují tedy nejvyšší míru bezpečnosti. Speciální západkové uzávěry se připojují prostřednictvím konektoru M12.
Dodatečně nabízí norelem k západkovým uzávěrům nouzový otevírač, který má zamezit náhodnému uzamčení. Tímto způsobem lze dveře v případě nouze otevřít zevnitř.
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83