Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Upínací uzávěry z oceli nebo nerezové oceli, s upínacím úchytem do 2000 N, skryté otvory pro přišroubování
05530

Upínací uzávěry z oceli nebo nerezové oceli, s upínacím úchytem...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:

Ocel nebo nerezová ocel 1.4301.

Provedení: Pozinkováno, modře pasivováno.
Nerezová ocel, bez povrchové úpravy.
Upozornění:Stahovací spony s upínacím třmenem pro bezpečné držení a uzavírání klapek, vík nádrží, krytů strojů a podobně. Překročením mrtvého bodu drží pevně i při vibracích.
Upínací síla je vytvářena napnutím třmenu.

Pomocí otvoru D2 lze stahovací spony zajistit proti náhodnému otevření nebo je zaplombovat.

Stahovací spony lze přišroubovat nebo přinýtovat.

Protikusy je nutno objednat zvlášť.

Přídržná síla F1 se vztahuje na stahovací sponu, nikoliv na protikus.
Příslušenství:Protikus 05530.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 05530 Upínací uzávěry z oceli nebo nerezové oceli, s upínacím úchytem do 2000 N, skryté otvory pro přišroubování 163 kB

Výkresy (celkový přehled)

Upínací uzávěry z oceli nebo nerezové oceli, s upínacím úchytem do 2000 N, skryté otvory pro přišroubování

Ocelové nebo nerezové upínací uzávěry s upínacím držákem do 2000 N, skryté otvory pro šrouby, provedení A

více informací

Výkresy

Ocelové nebo nerezové upínací uzávěry s upínacím držákem do 2000 N, skryté otvory pro šrouby, provedení A

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloNázevMateriál
základní
těleso
ProvedeníD2Přídržná
síla
F1 N
CADPřís.CenaObjednat
05530-1330571Upínací uzávěrocelA2,81000 1,96 €
05530-1330572Upínací uzávěrnerezová ocelA2,81000 3,39 €

Upínací uzávěry, z oceli nebo nerezové oceli s upínacím úchytem do 2000 N, skryté otvory pro šrouby, provedení B

více informací

Výkresy

Upínací uzávěry, z oceli nebo nerezové oceli s upínacím úchytem do 2000 N, skryté otvory pro šrouby, provedení B

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloNázevMateriál
základní
těleso
ProvedeníD2Přídržná
síla
F1 N
CADPřís.CenaObjednat
05530-2350741Upínací uzávěrocelB3,22000 1,78 €
05530-2350742Upínací uzávěrnerezová ocelB3,22000 4,92 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83