Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Protihák pro upínací uzávěr s pružinovou sponou do 1300 N
05526

Protihák pro upínací uzávěr s pružinovou sponou do 1300 N

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:

Ocel nebo nerezová ocel 1.4301.

Provedení: pozinkováno, tlustá vrstva pasivovaná a lakovaná Top Coat.
Nerezová ocel, bez povrchové úpravy.
Příslušenství:Stahovací spona 05526.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 05526 Protihák pro upínací uzávěr s pružinovou sponou do 1300 N 114 kB

Výkresy

Protihák pro upínací uzávěr s pružinovou sponou do 1300 N

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

Materiál
základní
těleso
CADPřís.CenaObjednat
05526-91420141ocel 0,13 €
05526-91420142nerezová ocel 0,59 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83