Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Upínací uzávěry z oceli nebo nerezové oceli, s upínacím úchytem, skryté otvory pro přišroubování
05536

Upínací uzávěry z oceli nebo nerezové oceli, s upínacím úchytem,...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:

Ocel nebo nerezová ocel 1.4301.

Provedení: pozinkováno, tlustá vrstva pasivovaná a lakovaná Top Coat.
Nerezová ocel, bez povrchové úpravy.
Upozornění:Upínací uzávěry s upínacím třmenem pro bezpečné přidržování a uzavírání klapek, vík nádrží, krytů strojů a podobně. Překročením mrtvého bodu drží pevně i při vibracích.
Upínací síla je zajištěna napnutím upínacího třmenu.

Upínací uzávěry lze přišroubovat nebo přinýtovat. K upevnění komponentů doporučujeme zápustné šrouby.

Protisměrné háky v požadovaném provedení je nutno objednat zvlášť.
Na vyžádání:Uzamykatelné provedení s okem pro zámek.Příslušenství:Protikus 05536.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 05536 Upínací uzávěry z oceli nebo nerezové oceli, s upínacím úchytem, skryté otvory pro přišroubování 152 kB

Výkresy (celkový přehled)

Upínací uzávěry z oceli nebo nerezové oceli, s upínacím úchytem, skryté otvory pro přišroubování

Ocelové nebo nerezové upínací uzávěry s upínacím držákem, skryté otvory pro šrouby, provedení A

více informací

Výkresy

Ocelové nebo nerezové upínací uzávěry s upínacím držákem, skryté otvory pro šrouby, provedení A

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloMateriál
základní
těleso
Provedení

CADPřís.CenaObjednat
05536-1520871ocelA 4,05 €
05536-1520872nerezová ocelA 7,85 €

Upínací uzávěry z oceli nebo z nerezové oceli s upínacím uzávěrem, skryté otvory pro přišroubování, provedení B

více informací

Výkresy

Upínací uzávěry z oceli nebo z nerezové oceli s upínacím uzávěrem, skryté otvory pro přišroubování, provedení B

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloMateriál
základní
těleso
Provedení

CADPřís.CenaObjednat
05536-2521221ocelB 6,29 €
05536-2521222nerezová ocelB 9,74 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83