Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Upínací uzávěry z oceli nebo nerezové oceli, s upínacím úchytem do 300 N, skryté otvory pro přišroubování
05531

Upínací uzávěry z oceli nebo nerezové oceli, s upínacím úchytem...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:

Ocel nebo nerezová ocel 1.4301.

Provedení: pozinkováno, tlustá vrstva pasivovaná a lakovaná Top Coat.
Nerezová ocel, bez povrchové úpravy.
Upozornění:Upínací uzávěry s upínacím třmenem pro bezpečné přidržování a uzavírání klapek, vík nádrží, krytů strojů a podobně. Překročením mrtvého bodu drží pevně i při vibracích.
Upínací síla je zajištěna napnutím upínacího třmenu.

Upínací uzávěry lze přišroubovat nebo přinýtovat. K upevnění komponentů doporučujeme zápustné šrouby.

Protisměrné háky v požadovaném provedení je nutno objednat zvlášť.
Příslušenství:Protikus 05526.
Protikus 05531.
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 05531 Upínací uzávěry z oceli nebo nerezové oceli, s upínacím úchytem do 300 N, skryté otvory pro přišroubování 152 kB

Výkresy (celkový přehled)

Upínací uzávěry z oceli nebo nerezové oceli, s upínacím úchytem do 300 N, skryté otvory pro přišroubování

Ocelové nebo nerezové upínací uzávěry s upínacím držákem do 300 N, skryté otvory pro šrouby, provedení A

více informací

Výkresy

Ocelové nebo nerezové upínací uzávěry s upínacím držákem do 300 N, skryté otvory pro šrouby, provedení A

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloMateriál
základní
těleso
Provedení

Přídržná
síla
F1 N
CADPřís.CenaObjednat
05531-1420491ocelA250 1,02 €
05531-1420492nerezová ocelA250 3,01 €

Upínací uzávěry, z oceli nebo nerezové oceli s upínacím úchytem do 300 N, skryté otvory pro šrouby, provedení B

více informací

Výkresy

Upínací uzávěry, z oceli nebo nerezové oceli s upínacím úchytem do 300 N, skryté otvory pro šrouby, provedení B

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloMateriál
základní
těleso
Provedení

Přídržná
síla
F1 N
CADPřís.CenaObjednat
05531-2520821ocelB300 2,21 €
05531-2520822nerezová ocelB300 2,67 €