|
|
05531_SVAStahovací spony třmenové, provedení A |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Ocel nebo nerezová ocel 1.4301.Provedení: pozinkováno, tlustá vrstva pasivovaná a lakovaná Top Coat. Nerezová ocel bez povrchové úpravy.Upozornění:Upínací uzávěry s upínacím třmenem pro bezpečné přidržování a uzavírání klapek, vík nádrží, krytů strojů a podobně. Překročením mrtvého bodu drží pevně i při vibracích. Upínací síla je zajištěna napnutím upínacího třmenu.
Upínací uzávěry lze přišroubovat nebo přinýtovat. K upevnění komponentů doporučujeme zápustné šrouby.
Protisměrné háky v požadovaném provedení je nutno objednat zvlášť.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Materiál základní těleso | Provedení | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
05531-1420491 | ocel | A | | | 0,99 € | | 05531-1420492 | nerezová ocel | A | | | 2,91 € | |
|
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit |
|