Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Ocelové nebo nerezové upínací uzávěry s pružinovým třmenem do 500 N, skryté otvory pro přišroubování
05525

Ocelové nebo nerezové upínací uzávěry s pružinovým třmenem do...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:

Ocel nebo nerezová ocel 1.4301.

Provedení: Pozinkováno, modře pasivováno.
Nerezová ocel, bez povrchové úpravy.
Upozornění:Protikusy je nutno objednat zvlášť. Příslušenství:Protikus 05525.Odkaz na výkres:
1) děrová šablona pro montáž s protihákem
2) děrová šablona pro montáž bez protiháku

S = uzavírací hrana
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 05525 Ocelové nebo nerezové upínací uzávěry s pružinovým třmenem do 500 N, skryté otvory pro přišroubování 176 kB

Výkresy

Ocelové nebo nerezové upínací uzávěry s pružinovým třmenem do 500 N, skryté otvory pro přišroubování

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloMateriál
základní
těleso
Přídržná
síla
F1 N
CADPřís.CenaObjednat
05525-1430701ocel500 4,13 €
05525-1430702nerezová ocel500 6,77 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83