Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Rychloupínače
Pneumatické upínače
Příslušenství upínačů
Upínací uzávěry
Západkové uzávěry
05000

Rychloupínače Pneumatické upínače Příslušenství...

zpět

norelem fixuje - 05000

Skupina výrobků 05000 od norelem zahrnuje normované díly, s nimiž lze provádět veškeré postupy při fixování a upínání. Skupina se člení do pěti kategorií:
- Rychloupínače
- Pneumatické upínače
- Příslušenství
- Stahovací spony
- Západkové uzávěry

Rychloupínače

Široké spektrum výrobků v oblasti rychloupínačů tvoří celkem 125 položek. Rychloupínače, zvané často taky jako mechanické upínače, se používají převážně v kovoprůmyslu, dřevoprůmyslu a v plastikářském průmyslu. Tři provedení "rychloupínač vertikální", "rychloupínač horizontální" a "upínač s posuvnou tyčí" lze obdržet v mnoha různých variacích.

Pneumatické upínače

Upínání tlakovým vzduchem - pneumatické upínače se ovládají tlakovým vzduchem a ulevují tak uživateli při mnohočetném upínání. Velká výhoda pneumatických upínačů oproti upínačům ručním spočívá v tom, že lze současně ovládat několik upínačů a zavírat je v určitém pořadí. Paleta výrobků firmy norelem zahrnuje pneumatické upínače v různých provedeních.

Příslušenství

Skupina výrobků "příslušenství" obsahuje mj. přítlačné šrouby v různých provedeních, a také rozličné plastové rukojeti, které lze např. u rychloupínačů vyměňovat a nově nasazovat.

Stahovací spony

Stahovací spony mají široké uplatnění. Dají se použít u klapek, opláštění strojů nebo u dvířek - a všude tam zajišťují bezpečné držení a uzavření. Kromě stahovacích spon nabízí norelem dodatečně západkové uzávěry, které jsou vybaveny integrovanou bezpečnostní funkcí. Západkové uzávěry  se připevňují hlavně na profilové průřezy, stejně dobře je ale lze připevnit na dveře nebo klapky.

Západkové uzávěry

Otočné závory jsou k dostání v široké paletě. Používají se jako spolehlivý uzavírací prvek v mnoha oborech. Podle požadavku a oblasti použití má uživatel možnost zvolit různá provedení. norelem nabízí otočné závory mj. v různých velikostech, s různými držadly a v různých materiálech.
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83