Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Pneumatické upínače

Obecně se pneumatické upínače vyznačují tím, že se ovládají tlakovým vzduchem. Ulevuje to uživateli od častého upínání. Společnost norelem nabízí široké spektrum pneumatických upínačů.

Pneumatické upínače ve standardním provedení

Pneumatické upínače lze oproti ručním upínačům ovládat současně a navíc je možné je uzavírat v určitém pořadí. Kromě toho je možné řídit upínače z různých míst buď jednotlivě, či skupinově. Ovládání se uskutečňuje buď strojně, nebo ručně. Na základě principu systému lomené páky zůstává pneumatický upínač i při výpadku vzduchu uzavřený. Kromě toho je spotřeba vzduchu díky velkému koncovému převodu malá. Další výhodou systému lomené páky je jednak velká otevírací dráha dosahovaná odklápěním upínacího ramena a jednak optimální silové a pohybové podmínky, které z toho plynou.

Pneumatické upínače s posuvnou tyčí

Pneumatické upínače v provedení s posuvnou tyčí lze používat jak jako tlačné, tak i tažné upínače. Robustní konstrukce a dvojčinný pneumatický válec FESTO zaručují upínači dlouhou životnost.
Pneumatické upínače s posuvnou tyčí od společnosti norelem jsou k dostání ve třech různých délkách zdvihu.

Svislé pneumatické upínače

Svislé pneumatické upínače od společnosti norelem jsou nabízeny jednak s horizontálním válcem, jednak s válcem vertikálním. Vyznačují se vysokými přídržnými a upínacími silami (těžké provedení). Oba upínače se hodí k montáži do speciálních strojů a dopravníků. Zušlechtěné a broušené ložiskové čepy pohybující se v teflonových ložiscích zajišťují bezúdržbový průběh práce. Upevňovací šrouby os jsou vybaveny pojistkou LOCTITE, takže šroubové spoje jsou zabezpečeny proti samovolnému uvolňování v důsledku vibrací a rázů. Šroubové pojistky LOCTITE zabraňují navíc ztrátě předpětí.

Otočné upínače pneumatické

Pokud je nutno určité obrobky upnout na přípravky, desky a pracovní stoly, lze tak učinit pomocí pneumatických otočných upínačů. Otočná funkce je navržena tak, aby upínací body pro vložení a sejmutí obrobku byly volné. Tím je zaručen optimální pracovní postup. Blokový tvar skříně poskytuje univerzální možnosti připevnění, takže otočný upínač je možné na upínaný obrobek optimálně vyrovnat.
Pneumatické otočné upínače od firmy norelem lze objednat podle oblasti aplikace s otáčením orientovaným doleva, tak i doprava.

Miniupínače

Jak již název napovídá, vyznačuje se miniupínač malými rozměry a hmotností. Používají se zejména k hospodárné výrobě. K oblastem jejich použití mj. patří dopravníkové linky, obráběcí stroje, přípravky nebo i speciální stroje. Miniupínač umožňuje přesné polohování upínacího ramena a je absolutně samojistící, což zabraňuje otevření upínače obráběcími silami v upnuté poloze. Upínač s lomenou pákou má za úkol dosahovat velkých upínacích sil i při malém tlaku a spotřebě vzduchu. Miniupínače jsou bezúdržbové, jelikož jsou vybaveny trvalým mazáním a speciálními ložiskovými pouzdry.
Společnost norelem nabízí miniupínače v provedení "s elektrickou informací o koncové poloze" a "bez informace o koncové poloze".
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83